Die digitale Eingangsklemme EL1862 bietet mit 16 Kanälen eine sehr kompakte Bauform. Eine 20-polige Stiftleiste mit Verriegelung ermöglicht den sicheren Anschluss von Steckverbindern mit Schneidklemmtechnik, wie sie bei Flachbandkabeln und speziellen Rundkabeln üblich ist. Die Verdrahtung vieler Kanäle wird damit deutlich vereinfacht. Der Signalzustand der Kanäle wird durch Leuchtdioden angezeigt. Die Powerkontakte sind durchverbunden.
Besondere Eigenschaften:
- Eingangsspezifikation Typ 1/3
- kein Prellen durch mechanische Schalter dank 3-ms-Eingangsfilter
- direkter Anschluss von Steckverbindern mit Schneidklemmtechnik
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | EL1862 |
---|---|
Anschlusstechnik | Flachbandkabel |
Spezifikation | EN 61131-2, Typ 1/3 |
Anzahl Eingänge | 16 |
Nennspannung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Strombelastbarkeit | max. 1 A je Anschlussstift |
Signalspannung „0“ | -3…+5 V (EN 61131-2, Typ 1/3) |
Signalspannung „1“ | 11…30 V (EN 61131-2, Typ 3) |
Eingangsstrom | 3 mA typ. (EN 61131-2, Typ 3) |
Eingangsfilter | 3,0 ms typ. |
Distributed Clocks | – |
Stromaufnahme Powerkontakte | 4 mA aus der 24-V-Versorgung (keine Powerkontakte) |
Stromaufnahme E-Bus | 100 mA typ. |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) |
Breite im Prozessabbild | 16 Inputs |
Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung |
Besondere Eigenschaften | auch als masseschaltend verfügbar |
Gewicht | ca. 60 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL, ATEX, IECEx |
Ex-Kennzeichnung | ATEX: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc IECEx: Ex ec IIC T4 Gc |
Gehäusedaten | EL-12-FRC |
---|---|
Bauform | kompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs |
Material | Polycarbonat |
Abmessungen (B x H x T) | 12 mm x 100 mm x 73 mm |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung |
Beschriftung | Beschriftung der Serie BZxxx |
Verdrahtung | Flachbandkabelanschluss |
Anschlussquerschnitt | übliche Flachbandkabel, AWG28, RM 1,27 mm |
Anschlussquerschnitt AWG | AWG28 |
Abisolierlänge | – |