EL1098 | EtherCAT-Klemme, 8-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 10 µs, masseschaltend

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL1098 | EtherCAT-Klemme, 8-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 10 µs, masseschaltend

EL1098 | EtherCAT-Klemme, 8-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 10 µs, masseschaltend

Signal-LED 1
Signal-LED 3
Signal-LED 5
Signal-LED 7
Signal-LED 2
Signal-LED 4
Signal-LED 6
Signal-LED 8
Powerkontakt
+24 V
Powerkontakt 0 V
Eingang 1
Eingang 3
Eingang 5
Eingang 7
Eingang 2
Eingang 4
Eingang 6
Eingang 8
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
EL1098 | EtherCAT-Klemme, 8-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 10 µs, masseschaltend

EL1098 | EtherCAT-Klemme, 8-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 10 µs, masseschaltend

Die digitale Eingangsklemme EL1098 erfasst binäre Steuersignale aus der Prozessebene und transportiert sie galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungssystem. Die EtherCAT-Klemme enthält acht Kanäle, die ihren Signalzustand durch Leuchtdioden anzeigen.

 

Besondere Eigenschaften:

  • masseschaltend
  • geringe Verzögerung durch schnellen 10-µs-Eingangsfilter
  • einsetzbar z. B. für induktive oder kapazitive Sensoren
  • direkter Anschluss von mehrkanaliger Sensorik in 1-Leiteranschlusstechnik

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL1098
Anschlusstechnik1-Leiter
Spezifikationmasseschaltend „0“: 18…30 V DC, „1“: 0…7 V DC, 3 mA typ. Eingangsstrom
Anzahl Eingänge8
Nennspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Signalspannung „0“18…30 V
Signalspannung „1“0…7 V
Eingangsstrom3 mA typ.
Eingangsfilter10 µs typ.
Distributed Clocks
Stromaufnahme Powerkontakte25 mA typ.
Stromaufnahme E-Bus90 mA typ.
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Feldspannung)
Konfigurationkeine Adress- oder Konfigurationseinstellung
Gewichtca. 50 g
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/siehe Dokumentation
Steckbare Verdrahtungbei allen ESxxxx-Klemmen
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL, ATEX, IECEx, DNV GL
Ex-KennzeichnungATEX:
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx:
Ex ec IIC T4 Gc
GehäusedatenEL-12-8pinES-12-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDsKlemmengehäuse mit steckbarer Verdrahtungsebene
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…2,5 mm²,
f*: 0,08…2,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
e*: 0,08…1,5 mm²,
f*: 0,08…1,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…14,
f*: AWG28…14,
a*: AWG26…16
e*: AWG28…16,
f*: AWG28…16,
a*: AWG26…16
Abisolierlänge8…9 mm9…10 mm
Strombelastung PowerkontakteImax: 10 A

*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse

Bestellangaben
EL1098EtherCAT-Klemme, 8-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 10 µs, masseschaltend
ES1098EtherCAT-Klemme, 8-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 10 µs, masseschaltend, steckbare Verdrahtung

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen