![ET1815, ET1816 | EtherCAT-IP-Core für Xilinx®-FPGAs](https://multimedia.beckhoff.com/media/et1815_screen_01__web_preview.png)
Der EtherCAT-IP-Core ermöglicht es, auf einem FPGA (Field Programmable Gate Array – d. h. ein integrierter Schaltkreis, der programmierbare logische Komponenten enthält) sowohl die EtherCAT-Kommunikationsfunktion als auch anwendungsspezifische Funktionen zu implementieren. Die EtherCAT-Funktionalität ist dabei frei konfigurierbar. Der IP-Core kann mit eigenen FPGA-Designs kombiniert oder in System-on-Chips (SoCs) mit Softcore-Prozessoren oder Hard-Prozessorsystemen über AMBA®-AXI™-Schnittstellen integriert werden. Die physikalischen Schnittstellen sowie interne Funktionen, wie die Anzahl der FMMUs und SYNC-Manager, die Größe des DPRAMs usw., sind einstellbar. Das Prozessdaten-Interface (PDI) und die Distributed Clocks sind ebenfalls konfigurierbar. Die Funktionen sind kompatibel zur EtherCAT-Spezifikation und zum EtherCAT-ASIC ET1100.
Die stückzahlbasierten Lizenzen ET1816 bieten insbesondere Herstellern von kleinen Stückzahlen und Entwicklungsdienstleistern die Möglichkeit, mit geringeren Anfangsinvestitionen in die EtherCAT-Entwicklung einzusteigen. Für die Entwicklung eines EtherCAT-Gerätes ist einmalig die Basislizenz ET1816 und die Lizenzgebühren für 1000 Geräte ET1816-1000 erforderlich. Die Lizenzgebühren für 1000 Geräte sind jeweils im Voraus zu entrichten.
Entwicklungsdienstleister benötigen für sich lediglich die Basislizenz, ET1816; für jede Kundenimplementierung wird die Systemintegrator-OEM-Lizenz, ET1811-0030, benötigt. Die Stückzahllizenz (ET1816-1000) erwirbt der Endkunde.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Konfigurierbare Features | ET1815, ET1816 |
---|---|
PHY-Interface | 1…3 Ports MII, 1…3 Ports RGMII oder 1…2 Ports RMII |
FMMUs | 0…8 |
SYNC-Manager | 0…8 |
DPRAM | 0…60 kB |
Distributed Clocks | 0…2 SYNC-Outputs, 0…2 Latch-Inputs (32/64 Bit) |
Prozessdaten-Interfaces | 32-Bit-Digital-I/O, SPI, 8/16 Bit asynchrones µC-Interface, AMBA-AXI4/AXI4-LITE-Interface, 64 Bit General-Purpose-I/O |
Bestellangaben | |
---|---|
ET1815 | Einzelplatz-Lizenz ohne Stückzahlbegrenzung (node-locked) zur Nutzung des frei konfigurierbaren EtherCAT-IP-Cores auf einem Arbeitsplatz. Die Lizenz beinhaltet Wartung und Updates für ein Jahr. Target-Hardware: ausgewählte Xilinx®-FPGAs. |
ET1815-0010 | Erweiterung der Einzelplatz-Lizenz (ET1815) um einen weiteren Arbeitsplatz |
ET1815-0020 | Wartungsverlängerung der Einzelplatz-Lizenz (ET1815) um ein Jahr |
ET1815-0021 | Wartungsverlängerung für die Arbeitsplatzerweiterung (ET1815-0010) um ein Jahr |
ET1816 | Basislizenz für die stückzahlbasierte Einzelplatz-Lizenz (node-locked) zur Nutzung des frei konfigurierbaren EtherCAT-IP-Cores für einen Arbeitsplatz (keine Arbeitsplatzerweiterung möglich). Target-Hardware: ausgewählte Xilinx®-FPGAs. |
ET1816-1000 | Lizenzgebühr für 1000 Geräte, ET1816 erforderlich |
ET1816-0020 | Wartungsverlängerung um ein Jahr, ET1816 erforderlich |
ET1816-0030 | Systemintegrator-OEM-Lizenz, ET1816 erforderlich |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen