![ER8309-1022 | EtherCAT Box, Multifunktionale Box, digital, analog, PWM, stromgeregelt, M12, Zinkdruckguss](https://multimedia.beckhoff.com/media/er8309-1022__web_preview.png)
Die EtherCAT Box ER8309-1022 verfügt über verschiedene digitale und analoge Ein- und Ausgänge: acht digitale Ein-/Ausgänge, zwei digitale Tachoeingänge, zwei analoge Eingänge, einen analogen Ausgang und einen stromgeregelten 1,2-A-PWMi-Ausgang. Die Auflösung der Stromsignale erfolgt mit 12 Bit. Die Tachoausgänge liefern über digitale 24-V-Sensoren einen drehzahlabhängigen Geschwindigkeits- bzw. Frequenzwert. Mit dem PWMi-Ausgang können z. B. Proportionalventile direkt angesteuert werden, intelligente Ventile werden per analogem Ausgang geschaltet. Die ER8309-1022 bietet in der Kombination von Ein- und Ausgängen eine kompakte Lösung für unterschiedlichste Aggregate, die über EtherCAT gesteuert werden sollen.
Die EtherCAT-Box-Module im Zinkdruckguss-Gehäuse können in extrem schwieriger Industrie- und Prozessumgebung eingesetzt werden. Durch den Vollverguss und die Metalloberfläche ist die ER-Serie ideal bei erhöhten Erfordernissen an Belastbarkeit und Beständigkeit beispielsweise gegen Schweißspritzer.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | ER8309-1022 |
---|---|
Protokoll | EtherCAT |
Businterface | 2 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert, geschirmt |
Anzahl Kanäle | 8 digitale Ein- oder Ausgänge (6…13) |
Eingangsfilter | 3 ms |
Grenzfrequenz | 2,5 kHz |
Anschluss Signale | M12 |
Anzahl analoger Eingänge | 2, single-ended, 12 Bit, 0/4…20 mA (0/2) |
Anzahl analoger Ausgänge | 1, single-ended, 12 Bit, 0/4…20 mA (15) |
Anzahl PWMi-Ausgänge | 1 x 1,2 A, max. 30 kHz (14) |
Nennspannung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Messfehler/Unsicherheit | Eingang: < 0,3 %, Ausgang: < 0,1 % (jeweils bezogen auf den Messbereichsendwert) |
Sensorversorgung | aus Steuerspannung US |
Aktorversorgung | aus Lastspannung UP |
Potenzialtrennung | 500 V |
Besondere Eigenschaften | multifunktionale I/O-Box zum universellen Einsatz |
Gewicht | ca. 450 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL |
Gehäusedaten | 16 x M8, 8 x M12 |
---|---|
Abmessungen (B x H x T) | 60 mm x 126 mm x 26,5 mm |
Material | Zinkdruckguss |
Montage | 2 x Befestigungslöcher Ø3,5 mm für M3; 2 x Befestigungslöcher Ø4,5 mm für M4 |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/EPxxxx-0022__web_dimensions.png)
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen