ER1008-0022 | EtherCAT Box, 8-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 3 ms, M12, Zinkdruckguss

ER1008-0022 | EtherCAT Box, 8-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 3 ms, M12, Zinkdruckguss

ER1008-0022 | EtherCAT Box, 8-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 3 ms, M12, Zinkdruckguss

EtherCAT-Signaleingang
EtherCAT-Signalausgang
M12-Schraubverbinder für
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
1 | Tx+
2 | Rx+
3 | Rx-
4 | Tx-
1 | +24 V DC US
2 | n.c.
3 | GNDS
4 | Input A
5 | n.c.
1 | +24 V DC US
2 | +24 V DC UP
3 | GNDS
4 | GNDP
2-Leiter
3-Leiter
Draufsicht 
Anschlusstechnik 
Steckerbelegung 
ER1008-0022 | EtherCAT Box, 8-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 3 ms, M12, Zinkdruckguss

ER1008-0022 | EtherCAT Box, 8-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 3 ms, M12, Zinkdruckguss

Die EtherCAT Box ER1008-0022 mit digitalen Eingängen erfasst binäre Steuersignale aus der Prozessebene und überträgt sie galvanisch getrennt zur Steuerung. Der Signalzustand wird über Leuchtdioden angezeigt, der Signalanschluss erfolgt über schraubbare M12-Steckverbinder.

Die Sensoren werden aus der Steuerspannung US versorgt. Die Lastspannung UP wird im Eingangsmodul nicht verwendet, sie kann jedoch zur Weiterleitung optional angeschlossen werden.

Die EtherCAT-Box-Module im Zinkdruckguss-Gehäuse können in extrem schwieriger Industrie- und Prozessumgebung eingesetzt werden. Durch den Vollverguss und die Metalloberfläche ist die ER-Serie ideal bei erhöhten Erfordernissen an Belastbarkeit und Beständigkeit beispielsweise gegen Schweißspritzer.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenER1008-0022
ProtokollEtherCAT
Businterface2 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert, geschirmt
SpezifikationEN 61131-2, Typ 1/3
Anzahl Eingänge8
Anschluss EingängeM12-Buchse, 5-polig, A-kodiert
Nennspannung Eingänge24 V DC (-15 %/+20 %)
Eingangsfilter3,0 ms
Signalspannung „0“-3…+5 V (EN 61131-2, Typ 3)
Signalspannung „1“11…30 V (EN 61131-2, Typ 3)
Eingangsstrom3 mA typ. (EN 61131-2, Typ 3)
Distributed Clocks
Sensorversorgungaus Steuerspannung, max. 0,5 A, gesamt kurzschlussfest
Anschluss Spannungsversorg.Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig, A-kodiert; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert
Stromaufnahme aus US (ohne Sensorstrom)120 mA
Potenzialtrennung500 V
Besondere Eigenschaften1 Eingang je M12-Stecker
Gewichtca. 450 g
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+60 °C/-40…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
Schutzart/EinbaulageIP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig
Gehäusedaten16 x M8, 8 x M12
Abmessungen (B x H x T)60 mm x 126 mm x 26,5 mm
MaterialZinkdruckguss
Montage2 x Befestigungs­löcher Ø3,5 mm für M3; 2 x Befestigungs­löcher Ø4,5 mm für M4

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen