EP4374-0002 | EtherCAT Box, 2-Kanal-Analog-Eingang + 2-Kanal-Analog-Ausgang, Multifunktion, ±10 V, 0/4…20 mA, 16 Bit, differentiell, M12Vorzugstyp

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EP4374-0002 | EtherCAT Box, 2-Kanal-Analog-Eingang + 2-Kanal-Analog-Ausgang, Multifunktion, ±10 V, 0/4…20 mA, 16 Bit, differentiell, M12

EP4374-0002 | EtherCAT Box, 2-Kanal-Analog-Eingang + 2-Kanal-Analog-Ausgang, Multifunktion, ±10 V, 0/4…20 mA, 16 Bit, differentiell, M12

EtherCAT-Signaleingang
EtherCAT-Signalausgang
M12-Schraubverbinder für
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
1 | Tx+
2 | Rx+
3 | Rx-
4 | Tx-
1 | Sensor Supply UP
2 | Input +
3 | GNDP
4 | Input -
5 | Shield
1 | Output +
2 | +24 V DC UP
3 | Output -
4 | GNDP
5 | Shield
Draufsicht 
Anschlusstechnik 
Steckerbelegung 
Eingänge 
Ausgänge 
EP4374-0002 | EtherCAT Box, 2-Kanal-Analog-Eingang + 2-Kanal-Analog-Ausgang, Multifunktion, ±10 V, 0/4…20 mA, 16 Bit, differentiell, M12

EP4374-0002 | EtherCAT Box, 2-Kanal-Analog-Eingang + 2-Kanal-Analog-Ausgang, Multifunktion, ±10 V, 0/4…20 mA, 16 Bit, differentiell, M12

Die EtherCAT Box EP4374-0002 verfügt über zwei analoge Eingänge und zwei analoge Ausgänge, die einzeln parametriert werden können, sodass sie entweder Signale im Bereich von -10 bis +10 V oder im Bereich von 0/4…20 mA verarbeiten bzw. erzeugen. Die Auflösung der Stromsignale erfolgt mit 16 Bit, die der Spannungssignale ebenfalls mit 16 Bit, vorzeichenbehaftet.

Bei den Ausgängen wird die Spannung bzw. der Ausgangsstrom mit einer Auflösung von 15 Bit (Default) galvanisch getrennt zur Prozessebene gespeist. Die zwei Ausgangskanäle besitzen ein gemeinsames Massepotenzial mit der Versorgung 24 V DC.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEP4374-0002
ProtokollEtherCAT
Businterface2 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert, geschirmt
Anzahl Ausgänge2
Anzahl Eingänge2
Anschluss Ein-/AusgängeM12-Buchse, 5-polig, A-kodiert
Signaltyp-10/0…+10 V | 0/4…20 mA, kanalweise parametrierbar
Nennspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
BürdeAusgang: > 5 kΩ | < 500 Ω
InnenwiderstandEingang: > 200 kΩ | 85 Ω typ. + Diodenspannung
Auflösung16 Bit
WandlungszeitEingang: ~ 100 µs, Ausgang: ~ 40 µs
Messfehler/UnsicherheitEingang: < 0,3 %, Ausgang: < 0,1 % (jeweils bezogen auf den Messbereichsendwert)
Aktorversorgungaus Lastspannung UP
Anschluss Spannungsversorg.Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig, A-kodiert; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert
Potenzialtrennung500 V
Stromaufnahme aus US120 mA
Besondere EigenschaftenKombi-Modul, Strom oder Spannung je Kanal parametrierbar
Gewichtca. 165 g
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+60 °C/-40…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL, ATEX
Ex-KennzeichnungII 3 G Ex nA IIC T4 Gc
Gehäusedaten8 x M8, 4 x M12
Abmessungen (B x H x T)30 mm x 126 mm x 26,5 mm
MaterialPA6 (Polyamid)
Montage2 x Befestigungs­löcher Ø3,5 mm für M3

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen