EP3744-2041 | EtherCAT Box, 4-Kanal-Analog-Eingang + 8-Kanal-Digital-Kombi, Druck, 0…1000 hPa (0…+1 bar), hochpräzise, M8Neu

EP3744-2041 | EtherCAT Box, 4-Kanal-Analog-Eingang + 8-Kanal-Digital-Kombi, Druck, 0…1000 hPa (0…+1 bar), hochpräzise, M8

EP3744-2041 | EtherCAT Box, 4-Kanal-Analog-Eingang + 8-Kanal-Digital-Kombi, Druck, 0…1000 hPa (0…+1 bar), hochpräzise, M8

EtherCAT-Signaleingang
EtherCAT-Signalausgang
M8-Schraubverbinder für
Signalanschluss
Statusanzeige Signal
Beschriftungsfelder
Druckmessung,
6-mm-Fitting
Statusanzeige Stromversorgung:
Steuerspannung (US)
Lastspannung (UP)
Stromversorgung-Einspeisung
Stromversorgung-Weiterleitung
1 | Tx+
2 | Rx+
3 | Rx-
4 | Tx-
1 | +24 V DC US
2 | Input
3 | GNDS
4 | Input
1 | +24 V DC US
2 | Output
3 | GNDS
4 | Input
1 | +24 V DC US
2 | +24 V DC UP
3 | GNDS
4 | GNDP
Buchse 2 und 3
Buchse 0 und 1
Draufsicht 
Anschlusstechnik 
Steckerbelegung 
EP3744-2041 | EtherCAT Box, 4-Kanal-Analog-Eingang + 8-Kanal-Digital-Kombi, Druck, 0…1000 hPa (0…+1 bar), hochpräzise, M8

EP3744-2041 | EtherCAT Box, 4-Kanal-Analog-Eingang + 8-Kanal-Digital-Kombi, Druck, 0…1000 hPa (0…+1 bar), hochpräzise, M8

Die EtherCAT Box EP3744-2041 mit sechs digitalen Ein-, zwei digitalen Ausgängen und vier Druckeingängen erfasst diese Signale und überträgt sie galvanisch getrennt zur Steuerung. Der Signalzustand wird über Leuchtdioden angezeigt, der Signalanschluss der digitalen Signale erfolgt über 4-polige M8-Schraubverbinder.

Die Druckmessung erfolgt als Absolut- oder Differenzdruckmessung zum fünften Anschluss per integriertem 6-mm-Fitting. Die Druckwerte stehen als 16-Bit-Wert zur Verfügung. Gemessen werden kann -1…1 bar, wobei der Wert relativ zum fünften Anschluss ausgegeben wird, z. B. zur Unterdruckmessung gegenüber dem Umgebungsdruck an Sauggreifern. Im Absolutdruck-Modus können Drücke von 0…1 bar gemessen werden.

Die Betriebsart wird per CoE-Parameter vorgewählt. Bei Unterschreitung der Versorgungsspannungen (< 18,5 V) wird ein Diagnose-Bit gesetzt.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 4. Quartal 2024

Produktinformationen

Technische DatenEP3744-2041
ProtokollEtherCAT
Businterface2 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert, geschirmt
Anzahl Eingänge4 x Druck, 6 x digital
Anzahl Ausgänge2 x digital
Anschlusstechnikdigitale Signale: M8, 4-polig; Druckmessung: 6-mm-Fitting
Wandlungszeit~ 3,5 ms
Auflösung1 mbar pro Digit
SignaltypLuftdruck
Messbereich0…1 bar (0…15 psi)/
-1…1 bar (-15…15 psi)
Messfehler/Unsicherheit1 %
Distributed Clocksja
Eingangsfilter10 µs (für digitale Eingänge)
SpezifikationEN 61131-2, Typ 1/3
Ausgangsstrom max.0,5 A je Kanal, einzeln kurzschlussfest
Lastartohmsch, induktiv, Lampenlast
Kurzschlussstrom1,5 A typ.
Sensorversorgungaus Lastspannung, max. 0,5 A, gesamt kurzschlussfest
Stromaufnahme aus US120 mA
Anschluss Spannungsversorg.Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig, A-kodiert; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert
Potenzialtrennung500 V
Besondere Eigenschaftendirekte Druckmessung an der Maschine
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+60 °C/-40…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
Gehäusedaten8 x M8, 4 x M12
Abmessungen (B x H x T)30 mm x 126 mm x 26,5 mm
MaterialPA6 (Polyamid)
Montage2 x Befestigungs­löcher Ø3,5 mm für M3

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen