EP3632-0001 | EtherCAT Box, 2-Kanal-Analog-Eingang, IEPE/Beschleunigung, 16 Bit, 50 kSps, M8

EP3632-0001 | EtherCAT Box, 2-Kanal-Analog-Eingang, IEPE/Beschleunigung, 16 Bit, 50 kSps, M8

EP3632-0001 | EtherCAT Box, 2-Kanal-Analog-Eingang, IEPE/Beschleunigung, 16 Bit, 50 kSps, M8

EtherCAT-Signaleingang
EtherCAT-Signalausgang
M8-Schraubverbinder für
Signalanschluss
Statusanzeige Stromversorgung:
Steuerspannung (US)
Lastspannung (UP)
Stromversorgung-Einspeisung
Stromversorgung-Weiterleitung
1 | Tx+
2 | Rx+
3 | Rx-
4 | Tx-
1 | n.c.
2 | Input +
3 | GNDS
4 | Input -
1 | +24 V DC US
2 | +24 V DC UP
3 | GNDS
4 | GNDP
Acceleration
sensor
Draufsicht 
Anschlusstechnik 
Steckerbelegung 
EP3632-0001 | EtherCAT Box, 2-Kanal-Analog-Eingang, IEPE/Beschleunigung, 16 Bit, 50 kSps, M8

EP3632-0001 | EtherCAT Box, 2-Kanal-Analog-Eingang, IEPE/Beschleunigung, 16 Bit, 50 kSps, M8

Messtechnik einfach konfiguriert: Die analogen EtherCAT-Eingangsklemmen.

Dezentrale, absolute Systemsynchronisation: Mit Distributed-Clocks und EtherCAT.

Messtechnik einfach konfiguriert: Die analogen EtherCAT-Eingangsklemmen.

Dezentrale, absolute Systemsynchronisation: Mit Distributed-Clocks und EtherCAT.

Die EtherCAT Box EP3632-0001 ist ein 2-kanaliges Oversampling-Interface für bis zu zwei IEPE-Sensoren im 2-Leiteranschluss. Der Strom der integrierten Konstantstromquelle ist in Abhängigkeit von Sensor und Leitungslänge für jeden Kanal getrennt auf 2, 4 oder 8 mA einstellbar. Das Eingangssignal wird nach dem Oversampling-Prinzip mit einer Abtastrate von bis zu 50 kSamples pro Kanal und Sekunde erfasst. Durch Distributed Clocks können die Messwerte in Bezug zu anderen Anlagenteilen gesetzt werden. Bis auf die Filterung findet in der EP3632-0001 keine Vorverarbeitung der Schwingungsamplitudenwerte statt, dies obliegt allein der abrufenden Steuerung. Durch einstellbare Filter und Versorgungsströme lässt sich das Interface auf die applikationsspezifischen Anforderungen anpassen. Zur Auswertung der Signale in der Steuerung bietet die TwinCAT-3-Condition-Monitoring-Bibliothek umfangreiche Algorithmen, so dass sich die Performance- und Flexibilitätsvorteile der PC-Plattform voll ausnutzen lassen.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEP3632-0001
ProtokollEtherCAT
Businterface2 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert, geschirmt
TechnikCondition Monitoring/IEPE
Anzahl Eingänge2
AnschlusstechnikM8-Buchse, 4-polig, geschirmt
Wandlungszeit20 μs (max. 50 kSamples/s)
Auflösung16 Bit (inkl. Vorzeichen)
SensorartenIEPE
Sensorzustandsüberwachungja, durch Überwachung der Biasspannung
SignalspannungIEPE-Konstantstromspeisung und Erfassung der modulierten Wechselspannung
Messbereichvoreingestellt ±5 V bis 25 kHz, ±250 mV bis 10 Hz
Messfehler/Unsicherheit< ±0,5 % (DC; bezogen auf den Messbereichsendwert)
Grenzfrequenz Eingangsfilteranaloger parametrierbarer Tiefpassfilter 5. Ordnung bis 25 kHz, 0,05 Hz typ. Hochpass
Nennspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Distributed Clocksja
Versorgungsstrom IEXCITE2/4/8 mA typ. (für beide Kanäle separat einstellbar)
Sensorversorgungaus Steuerspannung US
Stromaufnahme aus US120 mA typ.
Potenzialtrennung500 V
Besondere Eigenschaftenautomatische Antialiasingfunktion, Leitungsbrucherkennung
Gewichtca. 165 g
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+60 °C/-40…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
Gehäusedaten8 x M8, 4 x M12
Abmessungen (B x H x T)30 mm x 126 mm x 26,5 mm
MaterialPA6 (Polyamid)
Montage2 x Befestigungs­löcher Ø3,5 mm für M3

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen