![EP2817-0008 | EtherCAT Box, 24-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, D-Sub](https://multimedia.beckhoff.com/media/ep2817-0008__web_preview.png)
Die EtherCAT Box EP2817-0008 ist für die Verarbeitung von digitalen/binären Signalen vorgesehen. Sie schaltet die binären Steuersignale des Automatisierungsgerätes zur Prozessebene an die Aktoren weiter. Die Ausgänge verarbeiten einen Ausgangsstrom bis max. 0,5 A. Eine kurzzeitige Überlast ist möglich. Die Ausgänge sind kurzschlussfest.
Ein Ausgangskurzschluss wird erkannt und an die Steuerungsebene weitergeleitet.
Der Summenstrom aller Ausgänge ist auf 4 A begrenzt.
Der Signalzustand wird gruppenweise über Leuchtdioden angezeigt. Der Signalanschluss erfolgt über eine 25-polige D-Sub-Buchse. Der 24-kanalige Aufbau bietet eine sehr hohe Kanaldichte auf kleinstem Raum. Mit IP67-D-Sub-Steckverbindern können 24-kanalige Ventilinseln im Feld kosteneffektiv und dezentral angeschlossen werden.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | EP2817-0008 |
---|---|
Protokoll | EtherCAT |
Businterface | 2 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert, geschirmt |
Anzahl Ausgänge | 24 |
Anschluss Ausgänge | D-Sub-Buchse, 25-polig, UNC4-40 |
Lastart | ohmsch, induktiv, Lampenlast |
Nennspannung Ausgänge | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Ausgangsstrom max. | 0,5 A je Kanal, einzeln kurzschlussfest, ∑ 4 A |
Schaltzeiten | TON: 10 µs typ., TOFF: 50 µs typ. |
Kurzschlussstrom | max. 1,0 A |
Distributed Clocks | ja |
Stromaufnahme aus US | 120 mA |
Stromaufn. Lastspannung | 20 mA typ. + Last |
Anschluss Spannungsversorg. | Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig, A-kodiert; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert |
Potenzialtrennung | 500 V |
Besondere Eigenschaften | Unterspannungserkennung für US und UP < 18 V |
Gewicht | ca. 165 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL |
Gehäusedaten | 8 x M8, 4 x M12 |
---|---|
Abmessungen (B x H x T) | 30 mm x 126 mm x 26,5 mm |
Material | PA6 (Polyamid) |
Montage | 2 x Befestigungslöcher Ø3,5 mm für M3 |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/EPxxxx-0008__web_dimensions.png)
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen