EP2816-0003 | EtherCAT Box, 16-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, IP20-Stecker

EP2816-0003 | EtherCAT Box, 16-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, IP20-Stecker

EP2816-0003 | EtherCAT Box, 16-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, IP20-Stecker

EtherCAT-Signaleingang
EtherCAT-Signalausgang
Steckverbinder für Signalanschluss
(Ausgang)
Statusanzeige Signal
Statusanzeige Stromversorgung:
Steuerspannung (US)
Lastspannung (UP)
Stromversorgung-Einspeisung
Stromversorgung-Weiterleitung
1 | Tx+
2 | Rx+
3 | Rx-
4 | Tx-
n. c.
Output 0
Output 1
Output 2
Output 3
Output 4
Output 5
Output 6
Output 7
GND
n. c.
Output 8
Output 9
Output 10
Output 11
Output 12
Output 13
Output 14
Output 15
GND
1 | +24 V DC US
2 | +24 V DC UP
3 | GND
4 | GND
+ 24 V
1-Leiter
2-Leiter
3-Leiter
0 V
1-Leiter
2-Leiter
Draufsicht 
Anschlusstechnik 
Steckerbelegung 
EP2816-0003 | EtherCAT Box, 16-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, IP20-Stecker

EP2816-0003 | EtherCAT Box, 16-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, IP20-Stecker

Die EtherCAT Box EP2816-0003 ist für die Verarbeitung von digitalen/binären Signalen vorgesehen. Sie schaltet die binären Steuersignale des Automatisierungsgerätes zur Prozessebene an die Aktoren weiter. Die Ausgänge verarbeiten einen Ausgangsstrom bis max. 0,5 A. Eine kurzzeitige Überlast ist möglich. Die Ausgänge sind kurzschlussfest.

Ein Ausgangskurzschluss wird erkannt und an die Steuerungsebene weitergeleitet.

Der Summenstrom aller Ausgänge ist auf 4 A begrenzt.

 

Der Signalzustand wird gruppenweise über Leuchtdioden angezeigt. Der Signalanschluss erfolgt über Steckverbinder mit Federkrafttechnik, optional erhältlich in 1- und 3-poliger Ausführung. Der 16-kanalige Aufbau bietet eine sehr hohe Kanaldichte auf kleinstem Raum. Durch den Federkraftstecker ist die Schutzart eingeschränkt.

Die Baugruppe wird ohne Steckverbinder ausgeliefert.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEP2816-0003
ProtokollEtherCAT
Businterface2 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert, geschirmt
Anzahl Ausgänge16
Anschluss AusgängeSteckverbinder mit Federkrafttechnik
Lastartohmsch, induktiv, Lampenlast
Nennspannung Ausgänge24 V DC (-15 %/+20 %)
Ausgangsstrom max.0,5 A je Kanal, einzeln kurzschlussfest, ∑ 4 A
SchaltzeitenTON: 25 µs typ., TOFF: 50 µs typ.
Kurzschlussstrommax. 1,5 A
Distributed Clocksja
Stromaufnahme aus US120 mA
Stromaufn. Lastspannung20 mA typ. + Last
Anschluss Spannungsversorg.Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig, A-kodiert; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert
Potenzialtrennung500 V
Besondere EigenschaftenIP20, ideal z. B. für Bedienpulte oder Ventilinseln
Gewichtca. 165 g
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+60 °C/-40…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/siehe Dokumentation
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
Gehäusedaten8 x M8, 4 x M12
Abmessungen (B x H x T)30 mm x 126 mm x 26,5 mm
MaterialPA6 (Polyamid)
Montage2 x Befestigungs­löcher Ø3,5 mm für M3

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen