![EP2038-0002 | EtherCAT Box, 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 2 A, M12, mit Diagnose](https://multimedia.beckhoff.com/media/ep2038-0002__web_preview.png)
Die EtherCAT Box EP2038-0002 ist für die Verarbeitung von digitalen/binären Signalen vorgesehen. Sie schaltet die binären Steuersignale des Automatisierungsgerätes zur Prozessebene an die Aktoren weiter. Die Ausgänge verarbeiten einen Ausgangsstrom bis max. 2,0 A. Eine kurzzeitige Überlast ist möglich. Die Ausgänge sind kurzschlussfest. Der Summenstrom aller Ausgänge ist auf 4 A begrenzt.
Der Signalzustand der Kanäle wird über Leuchtdioden angezeigt. Mit der kanalweisen Kurzschluss- und OpenLoad-Drahtbrucherkennung, verfügt die EP2038-0002 über eine effektive Diagnose um eine zuverlässige Anlagenverfügbarkeit zu gewärleisten. Der Signalanschluss erfolgt über schraubbare M12-Steckverbinder.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | EP2038-0002 |
---|---|
Protokoll | EtherCAT |
Businterface | 2 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert, geschirmt |
Anzahl Ausgänge | 8 |
Anschluss Ausgänge | M12-Buchse, 5-polig, A-kodiert |
Lastart | ohmsch, induktiv, Lampenlast |
Nennspannung Ausgänge | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Ausgangsstrom max. | 2 A je Kanal, einzeln kurzschlussfest, ∑ 4 A |
Schaltzeiten | TON: 200 µs typ., TOFF: 200 µs typ. |
Kurzschlussstrom | 15 A typ. |
Distributed Clocks | – |
Stromaufnahme aus US | 120 mA |
Stromaufn. Lastspannung | 20 mA typ. + Last |
Diagnose | Kurzschluss, Open-load-Erkennung (min. load > 200 mA) |
Anschluss Spannungsversorg. | Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig, A-kodiert; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert |
Potenzialtrennung | 500 V |
Gewicht | ca. 165 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL |
Gehäusedaten | 8 x M8, 4 x M12 |
---|---|
Abmessungen (B x H x T) | 30 mm x 126 mm x 26,5 mm |
Material | PA6 (Polyamid) |
Montage | 2 x Befestigungslöcher Ø3,5 mm für M3 |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/EPxxxx-0002__web_dimensions.png)
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen