LösenAnheftenSchließen

Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

EP1xxx | EtherCAT Box, Digital-Eingang

EP1xxx | Digital-Eingang

EP1xxx | Digital-Eingang

8-Kanal 16-Kanal
Signal
24 V DC
Filter parametrierbar 0…100 ms
EP1839-0022
8 x M12, mit Diagnose
EP1839-0042
8 x M12, mit Diagnose, EtherCAT M12
24 V DC
Filter 3,0 ms
EP1008-0001
8 x M8
EP1008-0002
4 x M12
EP1809-0021
16 x M8
EP1809-0022
8 x M12
EP1008-0022
8 x M12
EP1809-0042
8 x M12, EtherCAT M12
24 V DC
Filter 10 µs
EP1018-0001
8 x M8
EP1018-0002
4 x M12
EP1819-0021
16 x M8
EP1819-0022
8 x M12
EP1819-0005
16 x M8, 4-polig
EP1816-0003
Steckverbinder mit Federkrafttechnik
EP1816-0008
D-Sub, 25-polig
EP1816-3008
D-Sub, 25-polig, Beschleunigungssensor
EP1816-1008
D-Sub, 25-polig, geänderte Pinbelegung
EP1859-0042
8 x M12, 8 Eingänge + 8 Ausgänge, Imax = 0,5 A, EtherCAT M12, 3,0 ms
24 V DC
masseschaltend
EP1098-0001
8 x M8, masseschaltend
24 V DC
Timestamp
EP1258-0001
8 x M8, 2-Kanal-Timestamp
EP1258-0002
4 x M12, 2-Kanal-Timestamp
EP1258-0502 Neu
4 x M12, 8-Kanal-Multi-Timestamp
24 V DC
Zähler
EP1518-0002
4 x M12, Multifunktionseingang
24 V DC
sicherer Eingang
EP1908-0002
TwinSAFE, 8 sichere Eingänge
EP1918-0002
TwinSAFE Logic, 8 sichere Eingänge
EP1957-0022
TwinSAFE Logic, 8 sichere Eingänge, 4 sichere Ausgänge
Ex i
NAMUR
EPX1058-0022
8 x M12


EP23xx | EtherCAT Box, Digital-Kombi

EP23xx | Digital-Kombi

EP23xx | Digital-Kombi

8-Kanal 12-Kanal 16-Kanal
Signal
24 V DC
Eingänge + Ausgänge
EP2308-0001
8 x M8, 4 Eingänge + 4 Ausgänge, Imax = 0,5 A, 3,0 ms
EP2308-0002
4 x M12, 4 Eingänge + 4 Ausgänge, Imax = 0,5 A, 3,0 ms
EP1859-0042
8 x M12, 8 Eingänge + 8 Ausgänge, Imax = 0,5 A, EtherCAT M12, 3,0 ms
EP2318-0001
8 x M8, 4 Eingänge + 4 Ausgänge, Imax = 0,5 A, 10 µs
EP2318-0002
4 x M12, 4 Eingänge + 4 Ausgänge, Imax = 0,5 A, 10 µs
EP2316-0003
8 Eingänge + 8 Ausgänge, Imax = 0,5 A, Steckverbinder mit Federkrafttechnik, 10 µs
EP2316-0008
8 Eingänge + 8 Ausgänge, D-Sub, 25-polig, 10 µs
EP2328-0001
8 x M8, 4 Eingänge + 4 Ausgänge, Imax = 2 A, 3,0 ms
EP2328-0002
4 x M12, 4 Eingänge + 4 Ausgänge, Imax = 2 A, 3,0 ms
24 V DC
Ein-/Ausgänge
EP2338-0001
8 x M8, 8 Ein-/Ausgänge, Imax = 0,5 A, 10 µs
EP2338-0002
4 x M12, 8 Ein-/Ausgänge, Imax = 0,5 A, 10 µs
EP2339-0021
16 x M8, 16 Ein-/Ausgänge, Imax = 0,5 A, 3,0 ms
EP2339-0022
8 x M12, 16 Ein-/Ausgänge, Imax = 0,5 A, 3,0 ms
EP2338-1001
8 x M8, 8 Ein-/Ausgänge, Imax = 0,5 A, 3,0 ms
EP2338-1002
4 x M12, 8 Ein-/Ausgänge, Imax = 0,5 A, 3,0 ms
EP2339-0121
16 x M8, 16 Ein-/Ausgänge, Imax = 0,5 A, 3,0 ms, masseschaltend
EP2338-2002
4 x M12, 8 Ein-/Ausgänge, Imax = 0,5 A, 10 µs
EP2349-0021
16 x M8, 16 Ein-/Ausgänge, Imax = 0,5 A, 10 µs
EP2349-0022
8 x M12, 16 Ein-/Ausgänge, Imax = 0,5 A, 10 µs
EP2339-0003
16 Ein-/Ausgänge, Imax = 0,5 A, Steckverbinder mit Federkrafttechnik, 3,0 ms
EP2339-0042
8 x M12, 16 Ein-/Ausgänge, Imax = 0,5 A, ∑ 16 A, EtherCAT M12, 3,0 ms
24 V DC
sichere Ein-/Ausgänge
EP1957-0022
TwinSAFE Logic, 8 sichere Eingänge, 4 sichere Ausgänge