EP1809-0022 | EtherCAT Box, 16-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 3 ms, M12

EP1809-0022 | EtherCAT Box, 16-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 3 ms, M12

EP1809-0022 | EtherCAT Box, 16-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 3 ms, M12

EtherCAT-Signaleingang
EtherCAT-Signalausgang
M12-Schraubverbinder für
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
1 | Tx+
2 | Rx+
3 | Rx-
4 | Tx-
1 | +24 V DC US1…US8
2 | Input B
3 | GNDS
4 | Input A
5 | n. c.
1 | +24 V DC US
2 | +24 V DC UP
3 | GNDS
4 | GNDP
2-Leiter
3-Leiter
Draufsicht 
Anschlusstechnik 
Steckerbelegung 
EP1809-0022 | EtherCAT Box, 16-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 3 ms, M12

EP1809-0022 | EtherCAT Box, 16-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 3 ms, M12

Die EtherCAT Box EP1809-0022 mit digitalen Eingängen erfasst binäre Steuersignale aus der Prozessebene und überträgt sie galvanisch getrennt zur Steuerung. Der Signalzustand wird über Leuchtdioden angezeigt, der Signalanschluss erfolgt über schraubbare M12-Steckverbinder.

Die Sensoren werden aus der Steuerspannung US versorgt. Die Lastspannung UP wird im Eingangsmodul nicht verwendet, sie kann jedoch zur Weiterleitung optional angeschlossen werden und wird zum nächsten Teilnehmer durchgeleitet.

Die Versorgung der angeschlossenen Sensoren erfolgt über einen internen, kurzschlussfesten Treiberbaustein mit insgesamt 0,5 A für alle Sensoren.

Durch den Eingangsfilter von 3,0 ms, eignet sich die EP1809-0022 vorzugsweise für elektronische und mechanische Eingänge, die dadurch eine zusätzliche Entprellung des Signals erfahren.

 

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEP1809-0022
ProtokollEtherCAT
Businterface2 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert, geschirmt
SpezifikationEN 61131-2, Typ 1/3
Anzahl Eingänge16
Anschluss EingängeM12-Buchse, 5-polig, A-kodiert
Nennspannung Eingänge24 V DC (-15 %/+20 %)
Eingangsfilter3,0 ms
Signalspannung „0“-3…+5 V (EN 61131-2, Typ 3)
Signalspannung „1“11…30 V (EN 61131-2, Typ 3)
Eingangsstrom3 mA typ. (EN 61131-2, Typ 3)
Distributed Clocks
Sensorversorgungaus Steuerspannung, max. 0,5 A, gesamt kurzschlussfest
Anschluss Spannungsversorg.Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig, A-kodiert; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert
Stromaufnahme aus US130 mA typ.
Potenzialtrennung500 V
Gewichtca. 250 g
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+60 °C/-40…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
Schutzart/EinbaulageIP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig
Gehäusedaten16 x M8, 8 x M12
Abmessungen (B x H x T)60 mm x 126 mm x 26,5 mm
MaterialPA6 (Polyamid)
Montage2 x Befestigungs­löcher Ø3,5 mm für M3; 2 x Befestigungs­löcher Ø4,5 mm für M4