![EPP5151-0002 | EtherCAT P-Box, 1-Kanal-Encoder-Interface, inkremental, 24 V DC HTL, 100 kHz, M12](https://multimedia.beckhoff.com/media/epp5151-0002__web_preview.png)
Die EtherCAT P-Box EPP5151-0002 ist ein Interface zu 24-V-DC-Single-ended-Signalen. Zwei zusätzliche 24-V-Digital-Eingänge stehen zum Speichern, Sperren und Setzen des Zählerstandes zur Verfügung. Über den Statuseingang kann der Störmeldeausgang eines Encoders angeschlossen und ausgewertet werden. Die 24-V-Versorgung des Gebers erfolgt direkt über die M12-Buchse der EPP5151-0002.
Besondere Eigenschaften:
- Zähler speichern, sperren und setzen
- integrierte Frequenz- und Periodenmessung
- optional als Zähler einsetzbar
- Mikroinkremente-Funktionalität
- synchrones Einlesen des Positionswertes über Distributed Clocks
- Zeitstempel auf die letzte registrierte Inkrementalflanke
Zusätzlich ermöglicht die EPP5151-0002 die Messung einer Periode oder Frequenz. Durch die optionale interpolierende Mikroinkremente-Funktionalität, kann die EPP5151-0002 bei dynamischen Achsen noch genauere Achspositionen liefern. Zudem unterstützt sie über die hochpräzisen EtherCAT-Distributed-Clocks (DC) das synchrone Einlesen des Geberwertes zusammen mit anderen Eingangsdaten im EtherCAT-System. Zusätzlich steht ein Zeitstempel für die letzte registrierte Inkrementalflanke zur Verfügung. Die Verwendung von Encoderprofilen erlaubt eine einfache und schnelle Verknüpfung der Prozessdaten zur Motion-Control-Anwendung.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | EPP5151-0002 |
---|---|
Protokoll | EtherCAT |
Businterface | 2 x M8-Buchse, P-kodiert, geschirmt |
Encodertyp | Inkremental, differenziell (RS422) |
Anzahl Kanäle | 1 |
Anschluss Encoder/Sensor | M12, schraubbar, 8-polig |
Geberbetriebsspannung | 24 V DC/0,5 A (aus US) |
Nennspannung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Geberausgangsstrom | 0,5 A |
Eingangssignal | Differenzsignal (RS422), single-ended möglich |
Zähler | 32 oder 16 Bit, binär |
Grenzfrequenz | 400.000 Inkremente/s (bei 4-fach-Auswertung), entspr. 100 kHz |
Quadraturdecoder | 4-fach-Auswertung |
Nullimpuls-Latch | 16/32 Bit |
Befehle | Lesen, Setzen, Aktivieren |
Distributed Clocks | ja |
Stromaufnahme aus US | 100 mA typ. |
Potenzialtrennung | 500 V |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL |
Schutzart/Einbaulage | IP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig |
Gehäusedaten | 8 x M8, 4 x M12 |
---|---|
Abmessungen (B x H x T) | 30 mm x 126 mm x 26,5 mm |
Material | PA6 (Polyamid) |
Montage | 2 x Befestigungslöcher Ø3,5 mm für M3 |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/epp51xx-x002__web_dimensions.png)