![EPP4304-1002 | EtherCAT P-Box, 2-Kanal-Analog-Eingang + 2-Kanal-Analog-Ausgang, Spannung, ±10 V, 16 Bit, single-ended, M12, 2 x Digital-Eingang 24 V DC](https://multimedia.beckhoff.com/media/epp4304-1002__web_preview.png)
Die EtherCAT P-Box EPP4304-1002 verfügt über zwei analoge Eingänge, zwei analoge Ausgänge und zwei digitale Eingänge, die einzeln parametriert werden können, sodass sie entweder Signale im Bereich von ±10 V verarbeiten bzw. erzeugen. Die Auflösung der Stromsignale erfolgt mit 16 Bit.
Die analogen Kanäle besitzen ein gemeinsames Massepotenzial mit der Versorgung UP/24 V DC. Auf einem M12 befinden sich je ein digitaler Typ-3-Eingang mit 10 µs Eingangsfilterzeit und ein analoger Ein- und ein analoger Ausgang. Da digitaler Eingang sowie analoge Ein-/Ausgänge gemeinsam auf jeweils einem M12 angeordnet sind, können komplexe Endgeräte mit einem Anschlusskabel angesteuert werden. Das erspart zusätzliche Kosten, Kabelkanäle als auch Verlegearbeiten.
Besondere Eigenschaften:
- analoger Ein- und Ausgang auf einem Port
- zusätzlicher digitaler Eingang für Fehlermeldungen etc.
- kompakte, schmale IP67-Bauform
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | EPP4304-1002 |
---|---|
Protokoll | EtherCAT P |
Businterface | 2 x M8-Buchse, P-kodiert, geschirmt |
Anzahl Ausgänge | 2 x analog |
Anzahl Eingänge | 2 x analog, 2 x digital |
Anschluss Ein-/Ausgänge | M12-Buchse, 5-polig, A-kodiert |
Signaltyp | -10/0…+10 V |
Nennspannung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Bürde | Ausgang: > 5 kΩ |
Innenwiderstand | Eingang: > 200 kΩ |
Auflösung | 16 Bit |
Wandlungszeit | Eingang: ~ 100 µs, Ausgang: ~ 40 µs |
Messfehler/Unsicherheit | Eingang: < 0,3 %, Ausgang: < 0,1 % (jeweils bezogen auf den Messbereichsendwert) |
Aktorversorgung | aus Lastspannung UP |
Potenzialtrennung | 500 V |
Stromaufnahme aus US | 120 mA |
Besondere Eigenschaften | Kombi-Modul, Ein- und Ausgänge |
Gewicht | ca. 165 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL |
Gehäusedaten | 8 x M8, 4 x M12 |
---|---|
Abmessungen (B x H x T) | 30 mm x 126 mm x 26,5 mm |
Material | PA6 (Polyamid) |
Montage | 2 x Befestigungslöcher Ø3,5 mm für M3 |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/epp4314-1002__web_dimensions.png)
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen