EPP2816-0003 | EtherCAT P-Box, 16-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, IP20-Stecker

EPP2816-0003 | EtherCAT P-Box, 16-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, IP20-Stecker

EPP2816-0003 | EtherCAT P-Box, 16-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, IP20-Stecker

EtherCAT P-Signaleingang
EtherCAT P-Signalausgang
Steckverbinder für Signalanschluss
(Eingang)
Steckverbinder für Signalanschluss
(Ausgang)
Statusanzeige Stromversorgung:
Steuerspannung (US)
Lastspannung (UP)
Draufsicht 
 
 
EPP2816-0003 | EtherCAT P-Box, 16-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, IP20-Stecker

EPP2816-0003 | EtherCAT P-Box, 16-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, IP20-Stecker

Die EtherCAT P-Box EPP2816-0003 ist für die Verarbeitung von digitalen/binären Signalen vorgesehen. Sie schaltet die binären Steuersignale des Automatisierungsgerätes zur Prozessebene an die Aktoren weiter. Die Ausgänge verarbeiten einen Ausgangsstrom bis max. 0,5 A. Eine kurzzeitige Überlast ist möglich. Die Ausgänge sind kurzschlussfest. Ein Ausgangskurzschluss wird erkannt und an die Steuerungsebene weitergeleitet. Der Summenstrom aller Ausgänge ist auf 3 A begrenzt.

 

Der Signalzustand wird gruppenweise über Leuchtdioden angezeigt. Alternativ wird der Zustand im optionalen Federkraftstecker angezeigt. Der Signalanschluss erfolgt über Steckverbinder mit Federkrafttechnik, optional erhältlich in 1- und 3-poliger Ausführung. Die Baugruppe wird ohne Steckverbinder ausgeliefert. Der 16-kanalige Aufbau bietet eine sehr hohe Kanaldichte auf kleinstem Raum. Durch den Federkraftstecker ist die Schutzart eingeschränkt.

Die Baugruppe wird ohne Steckverbinder ausgeliefert.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEPP2816-0003
ProtokollEtherCAT
Businterface2 x M8-Buchse, P-kodiert, geschirmt
Anzahl Ausgänge16
Anschluss AusgängeSteckverbinder mit Federkrafttechnik
Lastartohmsch, induktiv, Lampenlast
Nennspannung Ausgänge24 V DC (-15 %/+20 %)
Ausgangsstrom max.0,5 A je Kanal, einzeln kurzschlussfest, ∑ 3 A aus UP
SchaltzeitenTON: 25 µs typ., TOFF: 50 µs typ.
Kurzschlussstrommax. 1,5 A
Distributed Clocksja
Stromaufnahme aus US100 mA typ.
Stromaufn. Lastspannung20 mA typ. + Last
Potenzialtrennung500 V
Besondere EigenschaftenIP20, ideal z. B. für Bedienpulte oder Ventilinseln
Gewichtca. 165 g
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+60 °C/-40…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/siehe Dokumentation
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL (in Vorbereitung)
Gehäusedaten8 x M8, 4 x M12
Abmessungen (B x H x T)30 mm x 126 mm x 26,5 mm
MaterialPA6 (Polyamid)
Montage2 x Befestigungs­löcher Ø3,5 mm für M3