![EPP1008-0022 | EtherCAT P-Box, 8-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 3 ms, M12](https://multimedia.beckhoff.com/media/epp1008-0022__web_preview.png)
Die EtherCAT P-Box EPP1008-0022 mit digitalen Eingängen erfasst binäre Steuersignale aus der Prozessebene und überträgt sie galvanisch getrennt zur Steuerung. Der Signalzustand wird über Leuchtdioden angezeigt; der Signalanschluss erfolgt über schraubbare M12-Steckverbinder.
Die Sensoren werden aus der Steuerspannung US versorgt. Die Lastspannung UP wird im Eingangsmodul nicht verwendet. Die Versorgung der angeschlossenen Sensoren erfolgt über einen internen, kurzschlussfesten Treiberbaustein mit insgesamt 0,5 A für alle Sensoren.
Durch den Eingangsfilter von 3,0 ms eignet sich die EPP1008-0022 vorzugsweise für elektronische und mechanische Eingänge, welche dadurch eine zusätzliche Entprellung des Signals erfahren.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | EPP1008-0022 |
---|---|
Protokoll | EtherCAT |
Businterface | 2 x M8-Buchse, P-kodiert, geschirmt |
Spezifikation | EN 61131-2, Typ 1/3 |
Anzahl Eingänge | 8 |
Anschluss Eingänge | M12-Buchse, 5-polig, A-kodiert |
Nennspannung Eingänge | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Eingangsfilter | 3,0 ms |
Signalspannung „0“ | -3…+5 V (EN 61131-2, Typ 3) |
Signalspannung „1“ | 11…30 V (EN 61131-2, Typ 3) |
Eingangsstrom | 3 mA typ. (EN 61131-2, Typ 3) |
Distributed Clocks | – |
Sensorversorgung | aus Steuerspannung, max. 0,5 A, gesamt kurzschlussfest |
Stromaufnahme aus US | 100 mA typ. |
Potenzialtrennung | 500 V |
Besondere Eigenschaften | 1 Eingang je M12-Stecker |
Gewicht | ca. 250 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL |
Schutzart/Einbaulage | IP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig |
Gehäusedaten | 16 x M8, 8 x M12 |
---|---|
Abmessungen (B x H x T) | 60 mm x 126 mm x 26,5 mm |
Material | PA6 (Polyamid) |
Montage | 2 x Befestigungslöcher Ø3,5 mm für M3; 2 x Befestigungslöcher Ø4,5 mm für M4 |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/eppxxxx-0022__web_dimensions.png)