KL2904 | Busklemme, 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, TwinSAFE

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
KL2904 | Busklemme, 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, TwinSAFE

KL2904 | Busklemme, 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, TwinSAFE

Output 1, 2
Output 3, 4
Diagnostic 1, 2
Diagnostic 3, 4
Power contact
+24 V DC
Power contact 0 V
Output 1, 2
Output 3, 4
KL2904 | Busklemme, 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, TwinSAFE

KL2904 | Busklemme, 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, TwinSAFE

Die Safety-Busklemme KL2904 ist eine digitale Ausgangsklemme mit vier Kanälen. Sie schaltet 24-V-DC-Aktoren mit bis zu 0,5 A Strom pro Kanal. Erkennt die Busklemme einen Fehler, so schaltet sie selbsttätig ab (Fail-Stop).

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKL2904
Anschlusstechnik2-Leiter
Anzahl Ausgänge4
ProtokollTwinSAFE/Safety over EtherCAT
Fehlerreaktionszeit≤ Watchdog-Zeit (parametrierbar)
Stromaufnahme Powerkontaktelastabhängig
Stromaufnahme K-Bus250 mA
Einbaulagehorizontal
SicherheitsstandardDIN EN ISO 13849-1:2008 (Kat. 4, PL e) und EN 61508:2010 (SIL 3)
Gewichtca. 100 g
SchutzartIP20
Ex-KennzeichnungATEX:
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx:
Ex ec IIC T4 Gc
GehäusedatenKL-24-2x8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)24 mm x 100 mm x 68 mm