Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

KL9010 | Endklemme

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
KL9010 | Endklemme

KL9010 | Endklemme

KL9010 | Endklemme

KL9010 | Endklemme

Die Busendklemme KL9010 ist für den Datenaustausch zwischen Buskoppler und Busklemmen notwendig. Jede Baugruppe muss auf der rechten Seite mit einer Busendklemme KL9010 abgeschlossen werden. Die Busendklemme verfügt über keine weitere Funktion oder Anschlussmöglichkeit.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKL9010
Strombelastung
Eingebaute Feinsicherung
Power-LED
Defekt-LED
Diagnose
Einschaltstrom
Stromaufnahme K-Bus
Nennspannung
Potenzialtrennung
Meldung an K-Bus
Schirmanschluss
Erneute Einspeisung
Anschlussmöglichkeit an
Powerkontakt zusätzlich
K-Bus durchgeschleift–/ja
Breite im Prozessabbild0
Elektrische Verbindung zur Hutschiene
Gehäusebreite12 mm
Besondere EigenschaftenAbschlussklemme für die Buskommunikation
Gewichtca. 50 g
Anreihen an Busklemmen mit Powerkontaktja
Anreihen an Busklemmen ohne Powerkontaktja
Betriebstemperatur-25…+60 °C
Lagertemperatur-40…+85 °C
Zulassungen/KennzeichnungenCE, CCC, UL, ATEX, IECEx, DNV, cFMus
Ex-KennzeichnungATEX:
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx:
Ex ec IIC T4 Gc
cFMus:
Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 Gc
GehäusedatenKL-12-8pinKS-12-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDsKlemmengehäuse mit steckbarer Verdrahtungsebene
MaterialPolycarbonat
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…2,5 mm²,
f*: 0,08…2,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
e*: 0,08…1,5 mm²,
f*: 0,08…1,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…14,
f*: AWG28…14,
a*: AWG26…16
e*: AWG28…16,
f*: AWG28…16,
a*: AWG26…16
Abisolierlänge8…9 mm9…10 mm
Strombelastung PowerkontakteImax: 10 A
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm

*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen