KL5xxx | Busklemmen, Winkel-/Wegmessung

KL5xxx | Winkel-/Wegmessung

KL5xxx | Winkel-/Wegmessung

1-Kanal 2-Kanal
Signal
Absolute Positionserfassung KL5001
SSI-Encoder-Interface
KL5051
SSI-Encoder-Interface, bidirektional
Inkrementelle Positionserfassung KL5101
Inkremental-Encoder-Interface, RS422, TTL, 1 MHz
KL5111
Inkremental-Encoder-Interface, 24 V HTL, 250 kHz, 16-Bit-Zähler
KL5151
Inkremental-Encoder-Interface, 24 V HTL, 100 kHz, 32-Bit-Zähler
KL5152
Inkremental-Encoder-Interface, 24 V HTL, 100 kHz, 32-Bit-Zähler
KL5121
Inkremental-Encoder-Interface, 24 V HTL, Streckensteuerung, 250 kHz

Die Standard-Busklemmen (KLxxxx) können optional als KSxxxx mit steckbarer Verdrahtungsebene bestellt werden.