KL4494 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang + 2-Kanal-Analog-Ausgang, Spannung, ±10 V, 12 Bit, single-ended

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
KL4494 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang + 2-Kanal-Analog-Ausgang, Spannung, ±10 V, 12 Bit, single-ended

KL4494 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang + 2-Kanal-Analog-Ausgang, Spannung, ±10 V, 12 Bit, single-ended

Run-LED 1
Run-LED 3
Run-LED 2
Run-LED 4
Powerkontakt
+24 V
Powerkontakt 0 V
Eingang 1
Masse
Ausgang 1
Masse
Eingang 2
Masse
Ausgang 2
Masse
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
KL4494 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang + 2-Kanal-Analog-Ausgang, Spannung, ±10 V, 12 Bit, single-ended

KL4494 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang + 2-Kanal-Analog-Ausgang, Spannung, ±10 V, 12 Bit, single-ended

Die Busklemme KL4494 kombiniert zwei analoge Eingänge und zwei analoge Ausgänge in einem Gehäuse und verarbeitet Signale im Bereich von -10 bis +10 V. Die Spannung wird mit einer Auflösung von 12 Bit digitalisiert und galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät bzw. zur Prozessebene transportiert. Die Ein- und Ausgangskanäle der Busklemme besitzen ein gemeinsames Massepotenzial. Den Datenaustausch mit dem Buskoppler zeigen die Run-LEDs an.

Produktstatus:

KL4494: Serienlieferung
KS4494: Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung auf Anfrage

Produktinformationen

Technische DatenKL4494
Techniksingle-ended
Anzahl Ausgänge2 Ausgänge + 2 Eingänge
Anzahl Eingänge2
Spannungsversorgungüber den K-Bus
Signalspannung-10…+10 V
Innenwiderstand Input> 130 kΩ
Bürde> 5 kΩ (kurzschlussfest)
Ausgabefehler< ±0,3 % (bezogen auf den Endwert)
Auflösung12 Bit
Wandlungszeit< 2 ms
Potenzialtrennung500 V (K-Bus/Signalspannung)
Stromaufnahme Powerkontaktenur Last
Stromaufnahme K-Bus70 mA typ.
Breite im ProzessabbildInput/Output: 2 x 16-Bit-Daten
Besondere EigenschaftenEin-/Ausgangsklemme
Gewichtca. 55 g
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Steckbare Verdrahtungbei allen KSxxxx-Klemmen
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL, ATEX, IECEx
Ex-KennzeichnungATEX:
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx:
Ex ec IIC T4 Gc
GehäusedatenKL-12-8pinKS-12-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDsKlemmengehäuse mit steckbarer Verdrahtungsebene
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…2,5 mm²,
f*: 0,08…2,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
e*: 0,08…1,5 mm²,
f*: 0,08…1,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…14,
f*: AWG28…14,
a*: AWG26…16
e*: AWG28…16,
f*: AWG28…16,
a*: AWG26…16
Abisolierlänge8…9 mm9…10 mm
Strombelastung PowerkontakteImax: 10 A

*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse

Bestellangaben
KL4494Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang + 2-Kanal-Analog-Ausgang, Spannung, ±10 V, 12 Bit, single-ended
KS4494Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang + 2-Kanal-Analog-Ausgang, Spannung, ±10 V, 12 Bit, single-ended, steckbare Verdrahtung

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen