KL4414 | Busklemme, 4-Kanal-Analog-Ausgang, Strom, 0…20 mA, 12 Bit, single-ended

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
KL4414 | Busklemme, 4-Kanal-Analog-Ausgang, Strom, 0…20 mA, 12 Bit, single-ended

KL4414 | Busklemme, 4-Kanal-Analog-Ausgang, Strom, 0…20 mA, 12 Bit, single-ended

Run-LED 1
Run-LED 3
Run-LED 2
Run-LED 4
Powerkontakt
+24 V
Powerkontakt 0 V
Ausgang 1
0 V
Ausgang 3
0 V
Ausgang 2
0 V
Ausgang 4
0 V
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
KL4414 | Busklemme, 4-Kanal-Analog-Ausgang, Strom, 0…20 mA, 12 Bit, single-ended

KL4414 | Busklemme, 4-Kanal-Analog-Ausgang, Strom, 0…20 mA, 12 Bit, single-ended

Die analoge Ausgangsklemme KL4414 erzeugt Signale im Bereich von 0 bis 20 mA. Der Strom wird mit einer Auflösung von 12 Bit galvanisch getrennt zur Prozessebene gespeist. Die Ausgangsstufe wird durch die 24-V-Versorgung gespeist. Bei der Busklemmen KL4414 sind die vier Ausgänge in 2-Leitertechnik ausgeführt.

Die Busklemme besitzt ein gemeinsames Massepotenzial. Die Powerkontakte sind durchverbunden; die Bezugsmasse der Ausgänge ist der Powerkontakt 0 V. Den Datenaustausch mit dem Buskoppler zeigen Leuchtdioden an.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKL4414
Techniksingle-ended
Anzahl Ausgänge4
Spannungsversorgung24 V DC über Powerkontakte (alternativ 15 V DC mit Netzteilklemme KL9515)
Signalstrom0…20 mA
Bürde< 350 Ω (kurzschlussfest)
Ausgabefehler< ±0,1 % (bezogen auf den Endwert)
Auflösung12 Bit
Wandlungszeit~ 4 ms
Potenzialtrennung500 V (K-Bus/Signalspannung)
Stromaufnahme Powerkontakte60 mA typ. + Last
Stromaufnahme K-Bus20 mA typ.
Breite im ProzessabbildOutput: 4 x 16-Bit-Daten (4 x 8-Bit-Control/Status optional)
Gewichtca. 75 g
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+60 °C/-40…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Steckbare Verdrahtungbei allen KSxxxx-Klemmen
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL, ATEX, IECEx, DNV GL
Ex-KennzeichnungATEX:
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx:
Ex ec IIC T4 Gc
GehäusedatenKL-12-8pinKS-12-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDsKlemmengehäuse mit steckbarer Verdrahtungsebene
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…2,5 mm²,
f*: 0,08…2,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
e*: 0,08…1,5 mm²,
f*: 0,08…1,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…14,
f*: AWG28…14,
a*: AWG26…16
e*: AWG28…16,
f*: AWG28…16,
a*: AWG26…16
Abisolierlänge8…9 mm9…10 mm
Strombelastung PowerkontakteImax: 10 A

*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse

Bestellangaben
KL4414Busklemme, 4-Kanal-Analog-Ausgang, Strom, 0…20 mA, 12 Bit, single-ended
KS4414Busklemme, 4-Kanal-Analog-Ausgang, Strom, 0…20 mA, 12 Bit, single-ended, steckbare Verdrahtung

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen