Der Compact-Buskoppler BK7350 im kompakten Gehäuse verbindet das Bussystem Modbus mit den modular erweiterbaren elektronischen Reihenklemmen. Eine Einheit besteht aus einem Buskoppler, einer beliebigen Anzahl von 1 bis 64 Klemmen und einer Busendklemme. Mit der Klemmenbusverlängerung ist der Anschluss von bis zu 255 Busklemmen möglich.
Der Buskoppler erkennt die angeschlossenen Klemmen und erstellt automatisch die Zuordnung der Ein-/Ausgänge zu den Worten des Prozessabbildes. Das erste Ein-/Ausgangssignal wird, von links beginnend, in das erste Bit eines Wortes (LSB) eingesetzt. Weitere Signale reiht der Buskoppler in dem Wort an. Eine klare Trennung von Ein- und Ausgängen wird eingehalten. Ist die Anzahl der Ein- oder Ausgänge größer als 16 Bit, beginnt der Buskoppler automatisch ein weiteres Wort.
Modbus besitzt eine Linientopologie mit der Physik der RS485-Schnittstelle. Das Modbus-Protokoll ist offengelegt. Der BK7350 unterstützt die Protokolle RTU und ASCII. Die Baudrate ist variabel und ohne Konfigurationssoftware direkt über den Drehwahlschalter auf dem Buskoppler einstellbar.
Der Modbus-Buskoppler unterstützt verschiedene Modbus-Funktionen, die den direkten Zugriff auf digitale und analoge Signale erlauben. Außerdem unterstützt er die Modbus-Diagnosefunktion, die es erlaubt, Fehler zu erkennen und sie in Zählern zu speichern. Zusätzlich diagnostiziert der Buskoppler falsche oder fehlerhafte Telegramme und gibt diese als Fehlerantwort an die Steuerung zurück. Der BK7350 gestattet den Broadcast-Zugriff, sodass mit einem Telegramm mehrere Buskoppler gleichzeitig ansprechbar sind.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | BK7350 |
---|---|
Anzahl Busklemmen | 64 (255 mit K-Bus-Verlängerung) |
Max. Byte-Anzahl Feldbus | 512-Byte-Input und 512-Byte-Output |
Digitale Peripheriesignale | 1.020 Inputs/Outputs |
Analoge Peripheriesignale | 256 Inputs/Outputs |
Konfigurationsmöglichkeit | über Drehschalter oder KS2000 |
Protokoll | RTU/ASCII (Default: RTU) |
Übertragungsraten | 150 Baud…38.400 Baud |
Businterface | D-Sub, 9-polig, RS485 |
Übertragungsmedium | abgeschirmtes, verdrilltes Kupferkabel 2 x 0,25 mm² (RS485) |
Spannungsversorgung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Eingangsstrom | 320 mA max. |
Einschaltstrom | 2,5 x Dauerstrom |
Empfohlene Vorsicherung | ≤ 10 A |
Stromversorgung K-Bus | 1750 mA |
Powerkontakte | max. 24 V DC/max. 10 A |
Potenzialtrennung | 500 V (Powerkontakt/Versorgungsspannung/Feldbus) |
I/O-Kommunikationsarten | Lese-/Schreibzugriff wahlweise bit- oder wortorientiert |
Gewicht | ca. 100 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL, ATEX, IECEx |
Ex-Kennzeichnung | ATEX: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc IECEx: Ex ec IIC T4 Gc |
Gehäusedaten | BKxx50, BCxx50 |
---|---|
Bauform | kompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs |
Material | Polycarbonat |
Abmessungen (B x H x T) | 44 mm x 100 mm x 68 mm |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung |
Beschriftung | Beschriftung der Serie BZxxx |
Verdrahtung | eindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher |
Anschlussquerschnitt | e*: 0,08…2,5 mm², f*: 0,08…2,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² |
Abisolierlänge | 8…9 mm |
Strombelastung Powerkontakte | Imax: 10 A |
*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen