BK5250 | DeviceNet-Compact-Buskoppler

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
BK5250 | DeviceNet-Compact-Buskoppler

BK5250 | DeviceNet-Compact-Buskoppler

Statusanzeige
Feldbus,
Power-LEDs
K-Bus
Versorgung
Buskoppler
Einspeisung
Powerkontakte
Powerkontakte
Feldbusanschluss
Adresswahlschalter
Konfigurationsschnittstelle
Adresswahlschalter
BK5250 | DeviceNet-Compact-Buskoppler

BK5250 | DeviceNet-Compact-Buskoppler

Der Compact-Buskoppler BK5250 für DeviceNet erweitert das Beckhoff Busklemmensystem um eine kostenoptimierte Variante in einem kompakten Gehäuse. Es werden bis zu 64 Busklemmen unterstützt; mit der Klemmenbusverlängerung ist der Anschluss von bis zu 255 Busklemmen möglich. Der DeviceNet-Buskoppler hat eine automatische Baudratenerkennung bis 500 kBaud sowie zwei Adresswahlschalter für die Adressvergabe. Für den Feldbusanschluss steht ein 5-poliger Stecker, der im Lieferumfang enthalten ist, zur Verfügung. Wahlweise ist auch der Stecker ZS1052-3000 mit integriertem Endwiderstand anschließbar.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenBK5250
Anzahl Busklemmen64 (255 mit K-Bus-Verlängerung)
Max. Byte-Anzahl Feldbus512-Byte-Input und 512-Byte-Output
Digitale Peripheriesignale1.020 Inputs/Outputs
Analoge Peripheriesignale256 Inputs/Outputs
Konfigurationsmöglichkeitüber KS2000 oder die Steuerung
Übertragungsratenautomatische Erkennung
Businterface1 x Open-pluggable-Connector, 5-polig, im Lieferumfang enthalten
Übertragungsmediumabgeschirmtes, verdrilltes Kupferkabel mit Energieversorgung, 5-polig
Spannungsversorgung24 V DC (-15 %/+20 %), über Buskabel 11…25 V (gemäß DeviceNet-Spezifikation)
Serielle SchnittstelleKonfigurationsschnittstelle
Diagnose-LED2 x Spannungsversorgung, 2 x K-Bus, 2 x Feldbus
Stromversorgung K-Bus1750 mA
Powerkontaktemax. 24 V DC/max. 10 A
Potenzialtrennung500 V (Powerkontakt/Versorgungsspannung Buskoppler)
BetriebsartenBit-Strobe, Polling, Cyclic, Change-of-State (COS)
DeviceNet-TypCommunications-Adapter
Gewichtca. 100 g
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+60 °C/-40…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL, ATEX, IECEx
Ex-KennzeichnungATEX: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx: Ex ec IIC T4 Gc
GehäusedatenBKxx50, BCxx50
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)44 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…2,5 mm²,
f*: 0,08…2,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
Abisolierlänge8…9 mm
Strombelastung PowerkontakteImax: 10 A