BK3520 | PROFIBUS-Economy-plus-Buskoppler, LWL (12 MBaud)

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
BK3520 | PROFIBUS-Economy-plus-Buskoppler, LWL (12 MBaud)

BK3520 | PROFIBUS-Economy-plus-Buskoppler, LWL (12 MBaud)

Power-LEDs
K-Bus
Versorgung
Buskoppler
Einspeisung
Powerkontakte
Powerkontakte
Feldbussignaleingang 1
Feldbussignalausgang 1
Konfigurationsschnittstelle
Feldbussignaleingang 2
Feldbussignalausgang 2
Adresswahlschalter
Adresswahlschalter
BK3520 | PROFIBUS-Economy-plus-Buskoppler, LWL (12 MBaud)

BK3520 | PROFIBUS-Economy-plus-Buskoppler, LWL (12 MBaud)

Der Buskoppler Economy plus BK3520 verbindet das Bussystem PROFIBUS mit den modular erweiterbaren elektronischen Reihenklemmen. Die Technologie der K-Bus-Verlängerung macht es möglich, bis zu 255 Busklemmen an einen Buskoppler anzuschließen.

Der Buskoppler BK3520 zeichnet sich durch einen Lichtwellenleiteranschluss und die hohe Übertragungsrate bis 12 MBaud aus. Durch den Lichtwellenleiter ist die Übertragung besonders störfest und absolut galvanisch getrennt. Für den Betrieb eines BK3520 im PROFIBUS-Netz können entsprechende PROFIBUS-LWL-Karten verwendet werden. Alternativ ist ein Interfacemodul für die Umsetzung der RS485-Übertragungsphysik auf einen unterlagerten Lichtwellenleiterring notwendig. Die Topologie entspricht der RS485-Physik (Linientopologie). Daher besitzt der BK3520 zwei Sender und zwei Empfänger; die Adresse wird per Adresswahlschalter eingestellt. Die Baudrate wird automatisch erkannt. Es sind Baudraten bis 12 MBaud wählbar, sodass die Übertragungsgeschwindigkeit der Anforderung des technischen Prozesses angepasst werden kann.

Der Economy-plus-Buskoppler berücksichtigt die Bedürfnisse der Automatisierung: Beim PROFIBUS-Protokoll wurde auf den FMS-Betrieb verzichtet, um im DP-Modus mehr Nutzdaten übertragen zu können. Der BK3520 beinhaltet die PROFIBUS-DP-V1-Dienste.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenBK3520
Anzahl Busklemmen64 (255 mit K-Bus-Verlängerung)
Max. Byte-Anzahl Feldbus128-Byte-Input und 128-Byte-Output
Digitale Peripheriesignale1.020 Inputs/Outputs
Analoge Peripheriesignale64 Inputs/Outputs
Übertragungsratenautomatische Erkennung bis max. 12 MBaud
Businterface4 x HP-Simplex-Buchsen (HP-Simplex-Stecker ZS1031-3500 sind im Lieferumfang enthalten)
ÜbertragungsmediumAPF (Kunststoff)-Faser (1.000 µm)
Spannungsversorgung24 V DC (-15 %/+20 %)
Eingangsstrom70 mA + (ges. K-Bus-Strom)/4, 500 mA max.
Stromversorgung K-Bus1750 mA
Powerkontaktemax. 24 V DC/max. 10 A
Potenzialtrennung500 V (Powerkontakt/Versorgungsspannung/Feldbus)
TopologieLinientopologie
Länge zwischen Stationen40 m
Gewichtca. 170 g
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL, ATEX, IECEx
Ex-KennzeichnungATEX: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx: Ex ec IIC T4 Gc
GehäusedatenBKxxxx, BCxxxx
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)51 mm x 100 mm x 69 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…2,5 mm²,
f*: 0,08…2,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
Abisolierlänge8…9 mm
Strombelastung PowerkontakteImax: 10 A