![BK3120 | PROFIBUS-Economy-plus-Buskoppler](https://multimedia.beckhoff.com/media/bk3120__web_preview.png)
Die Economy-plus-Variante ergänzt die existierende PROFIBUS-Buskopplerserie BK3xx0. Die Technologie der K-Bus-Verlängerung macht es möglich, bis zu 255 Busklemmen an einen Buskoppler anzuschließen. Der BK3120 trägt den Bedürfnissen der Automatisierung Rechnung: Beim PROFIBUS-Protokoll wurde auf den FMS-Betrieb verzichtet, um im DP-Modus mehr Nutzdaten übertragen zu können, die bei diesem Buskopplertyp 128-Byte-Eingänge und 128-Byte-Ausgänge betragen. Der BK3120 beinhaltet die PROFIBUS-DP-V1-Dienste. Diese Dienste ermöglichen den direkten Zugriff auf Register des Buskopplers und auf die komplexen Busklemmen, um beispielsweise die Parametrierung zu ändern oder Grenzwerte der analogen Busklemmen zu setzen oder zu korrigieren.
Es sind Baudraten bis 12 MBaud wählbar, sodass die Übertragungsgeschwindigkeit der Anforderung des technischen Prozesses angepasst werden kann.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | BK3120 |
---|---|
Anzahl Busklemmen | 64 (255 mit K-Bus-Verlängerung) |
Max. Byte-Anzahl Feldbus | 128-Byte-Input und 128-Byte-Output |
Übertragungsraten | automatische Erkennung bis max. 12 MBaud |
Businterface | 1 x D-Sub-Stecker, 9-polig mit Schirmung |
Übertragungsmedium | abgeschirmtes Kupferkabel 2 x 0,25 mm² |
Spannungsversorgung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Eingangsstrom | 70 mA + (ges. K-Bus-Strom)/4, 500 mA max. |
Stromversorgung K-Bus | 1750 mA |
Powerkontakte | max. 24 V DC/max. 10 A |
Potenzialtrennung | 500 V (Powerkontakt/Versorgungsspannung/Feldbus) |
Gewicht | ca. 170 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL, ATEX, IECEx, DNV GL, cFMus |
Ex-Kennzeichnung | ATEX: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc IECEx: Ex ec IIC T4 Gc |
Gehäusedaten | BKxxxx, BCxxxx |
---|---|
Bauform | kompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs |
Material | Polycarbonat |
Abmessungen (B x H x T) | 51 mm x 100 mm x 69 mm |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung |
Beschriftung | Beschriftung der Serie BZxxx |
Verdrahtung | eindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher |
Anschlussquerschnitt | e*: 0,08…2,5 mm², f*: 0,08…2,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² |
Abisolierlänge | 8…9 mm |
Strombelastung Powerkontakte | Imax: 10 A |
*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse