BC9050 | Ethernet-TCP/IP-Busklemmen-Controller

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
BC9050 | Ethernet-TCP/IP-Busklemmen-Controller

BC9050 | Ethernet-TCP/IP-Busklemmen-Controller

Statusanzeige
Feldbus,
Power-LEDs
K-Bus
Versorgung
Buskoppler
Einspeisung
Powerkontakte
Powerkontakte
Ethernet-RJ45
Adresswahlschalter
Konfigurations-/
Programmierschnittstelle
BC9050 | Ethernet-TCP/IP-Busklemmen-Controller

BC9050 | Ethernet-TCP/IP-Busklemmen-Controller

Der Compact-Busklemmen-Controller BC9050 im kompakten Gehäuse ist ein Buskoppler mit integrierter SPS-Funktionalität und einer Feldbusschnittstelle für Ethernet. Er ist ein intelligenter Slaves, der als dezentrale Intelligenz im Ethernet-System eingesetzt werden kann. Eine Einheit besteht aus dem Busklemmen Controller, einer beliebigen Anzahl von 1 bis 64 Klemmen und einer Busendklemme. Mit der Klemmenbusverlängerung ist der Anschluss von bis zu 255 Busklemmen möglich.

Die Programmierung des Busklemmen Controllers erfolgt mit dem Programmiersystem TwinCAT 2 nach IEC 61131-3. Zum Laden des SPS-Programmes wird die Konfigurations-/Programmierschnittstelle auf dem BC9050 genutzt. Beim Einsatz der Software-SPS TwinCAT kann das SPS-Programm auch über Ethernet geladen werden.

Die Ein- und Ausgänge der angeschlossenen Busklemmen werden in der Defaulteinstellung der Steuerung zugeordnet. Es kann jede Busklemme so konfiguriert werden, dass sie die Daten direkt über den Feldbus mit dem übergeordneten Automatisierungsgerät austauscht.

Steuerung für die dezentrale Signalverarbeitung

Die Controller BC9000 und BC9050 unterstützen den Betrieb aller Busklemmen. Der Umgang mit den analogen Ein-/Ausgängen unterscheidet sich für den Anwender nicht von dem mit anderen Baureihen. Die Information steht als Byte-Array im Prozessabbild des Automatisierungsgerätes zur Bearbeitung bereit.

Mit der Konfigurationssoftware KS2000 lassen sich die analogen und mehrfunktionalen Busklemmen anwendungsspezifisch anpassen. Die Register der analogen Busklemmen enthalten, je nach Typ, Temperaturbereiche, Verstärkungsfaktoren und Linearisierungskennlinien, die mit der KS2000 über den PC parametriert werden. Die Busklemme speichert die Einstellung spannungsausfallsicher und dauerhaft.

Wahlweise kann auch die Steuerung (SPS, IPC) die Konfiguration der Busklemmen durchführen. Über Funktionsbausteine (FB) wickeln die SPS oder der IPC in der Hochlaufphase die Konfiguration der gesamten Peripherie ab. Die Steuerung kann bei Bedarf die dezentral erstellten Konfigurationsdaten hochladen, um sie zentral zu verwalten und zu speichern. Der Austausch einer Busklemme erfordert keine Neueinstellung. Die Steuerung führt die gewünschte Einstellung nach dem Einschalten automatisch durch.

Produktstatus:

Serienlieferung (nicht für neue Projekte empfohlen)

Produktinformationen

PLC-DatenBC9050
Programmierungüber TwinCAT via Programmierschnittstelle oder Ethernet
Programmspeicher48 kByte
Datenspeicher32 kByte
Remanente Daten2 kByte
Laufzeitsystem1 SPS-Task
SPS-Zykluszeitca. 1,5 ms für 1.000 Befehle (ohne I/O-Zyklus, K-Bus)
ProgrammiersprachenIEC 61131-3 (AWL, KOP, FUP, AS, ST)
Online-Changeja
Technische DatenBC9050
Anzahl Busklemmen64 (255 mit K-Bus-Verlängerung)
Max. Byte-Anzahl Feldbus512-Byte-Input und 512-Byte-Output
Max. Byte-Anzahl Prozessabbild2048-Byte-Input und 2048-Byte-Output
Digitale Peripheriesignale2.040 Inputs/Outputs
Analoge Peripheriesignale512 Inputs/Outputs
ProtokollTwinCAT ADS, Modbus TCP
Konfigurationsmöglichkeitüber KS2000 oder Ethernet
Übertragungsraten10/100 MBit/s, automatische Erkennung der Übertragungsrate
Businterface1 x RJ45
Spannungsversorgung24 V DC (-15 %/+20 %)
Eingangsstrom70 mA + (ges. K-Bus-Strom)/4, 500 mA max.
Einschaltstromca. 2,5 x Dauerstrom
Empfohlene Vorsicherung≤ 10 A
Stromversorgung K-Bus1750 mA
Powerkontaktemax. 24 V DC/max. 10 A
Potenzialtrennung500 V (Powerkontakt/Versorgungsspannung/Feldbus)
Gewichtca. 100 g
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL, ATEX, IECEx
Ex-KennzeichnungATEX: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx: Ex ec IIC T4 Gc
GehäusedatenBKxx50, BCxx50
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)44 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…2,5 mm²,
f*: 0,08…2,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
Abisolierlänge8…9 mm
Strombelastung PowerkontakteImax: 10 A