Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

AX8525-0100-0000 | Kombiniertes Einspeise- und Achsmodul

AX8525-0100-0000 | Kombiniertes Einspeise- und Achsmodul

AX8525-0100-0000 | Kombiniertes Einspeise- und Achsmodul

AX8525-0100-0000 | Kombiniertes Einspeise- und Achsmodul

AX8525-0100-0000 | Kombiniertes Einspeise- und Achsmodul

Hannover Messe 2019

Hannover Messe 2019

Die kombinierten Einspeise- und Achsmodule AX8525 und AX8540 vereinen die Funktion eines AX86xx-Einspeisemoduls mit einem AX81xx-Achsmodul in einem Gerät. Hierdurch wird die AX-Bridge nicht mit dem Achsstrom der ersten Achse belastet und es stehen bis zu 50 A DC für zusätzliche Achsmodule zur Verfügung. Die Einspeisung stellt 80 A DC für den Zwischenkreis zur Verfügung und beinhaltet einen internen Bremswiderstand und einen Chopper für den Anschluss eines externen Bremswiderstands. Das integrierte Achsmodul mit TwinSAFE-Sicherheitsfunktionen ist mit 25 A oder 40 A Nennstrom verfügbar und kann zusätzlich mit Multi-Feedback-Interface bestellt werden.

Safety-Projekte können schnell und einfach mit dem TwinCAT 3 Safety Editor TE9000 erstellt werden. Als weitere Unterstützung steht auch der TwinSAFE Loader/User TE9200 zur Verfügung.

Produktstatus:

Serienlieferung

ProduktvariantenAnzahl KanäleNennausgangsstrom (Kanal)Spitzenausgangsstrom (Kanal)TwinSAFE sichere AntriebstechnikFeedbacksystemUnterstützte Motortypen
AX8525-0100-0000125 A50 ASTO/SS1OCT, EnDat® 3Synchron Servomotor, Asynchronmotor
AX8525-0120-0000125 A50 ASTO/SS1OCT, EnDat® 3, BiSS® C, EnDat® 2.2/22, DIFF RS422, TTL, SinCos 1 VSSSynchron Servomotor, Linearmotor, Asynchronmotor
AX8525-0200-0000125 A50 ASafe MotionOCT, EnDat® 3Synchron Servomotor, Asynchronmotor
AX8525-0220-0000125 A50 ASafe MotionOCT, EnDat® 3, BiSS® C, EnDat® 2.2/22, DIFF RS422, TTL, SinCos 1 VSSSynchron Servomotor, Linearmotor, Asynchronmotor

Produktinformationen

Technische DatenAX8525-0100-0000
Funktionkombiniertes Einspeise- und Achsmodul mit TwinSAFE Logic
Kanäle1
Nennanschlussspannung3 x 200…480 V AC
Zwischenkreisspannungmax. 848 V DC
Zwischenkreisausgangsstrom80 A DC
Nennausgangsstrom (Kanal)25 A
Spitzenausgangsstrom (Kanal)50 A
FeedbackOCT, EnDat® 3
SystembusEtherCAT
AntriebsprofilCiA402 nach IEC 61800-7-201 (CoE)
Realisierung STOdurch lokale TwinSAFE Logic, über FSoE oder fest verdrahtet über sichere Eingänge
Sichere StoppfunktionenSicher abgeschaltetes Moment (STO), Sicherer Stopp 1 (SS1)
SicherheitsstandardEN ISO 13849-1:2015 (Kat 4, PL e), EN 61508:2010 (SIL 3) und EN 62061:2005 + A1:2013/A2:2015 (SIL CL3)
Umgebungstemperatur (Betrieb)0…40 °C, bis 55 °C mit Leistungsreduzierung (siehe Dokumentation)
Zulassungen/KennzeichnungenCE, cULus
GehäusedatenAX85xx-xxxx
SchutzartIP20
Breite360 mm
AbmessungenAX8525-0100-0000
Höhe ohne Stecker230 mm
Tiefe ohne Stecker192 mm
Breite360 mm