AMP8541-Dx3z | Dezentraler Servoantrieb mit erhöhtem Rotorträgheitsmoment 2,40 Nm (M0), F4 (87 mm)

AMP8541-Dx3z | Dezentraler Servoantrieb mit erhöhtem Rotorträgheitsmoment 2,40 Nm (M0), F4 (87 mm)

AMP8541-Dx3z | Dezentraler Servoantrieb mit erhöhtem Rotorträgheitsmoment 2,40 Nm (M0), F4 (87 mm)

AMP8541-Dx3z | Dezentraler Servoantrieb mit erhöhtem Rotorträgheitsmoment 2,40 Nm (M0), F4 (87 mm)

AMP8541-Dx3z | Dezentraler Servoantrieb mit erhöhtem Rotorträgheitsmoment 2,40 Nm (M0), F4 (87 mm)

Der permanentmagneterregte Drehstrom-Synchron-Motor AMP8541 mit integriertem Antriebsverstärker und erhöhtem Rotorträgheitsmoment kann wahlweise mit Multiturn oder Singleturn-Encoder ausgestattet werden. Mit One Cable Automation, der Einkabellösung EtherCAT P, verfügt er über eine einfache, komfortable und fehlersichere Anschlussmöglichkeit an das dezentrale Versorgungsmodul AMP8600 bzw. das dezentrale Verteilermodul AMP8800.

Der dezentrale Servoantrieb mit Flanschmaß F4 (87 mm) und Baulänge 1 hat einen Wellendurchmesser b = 19 k6 und ein freies Wellenende von d = 40 mm.

 

Antriebsintegrierte Sicherheitsfunktionen

 

Der dezentrale Servoantrieb AMP8000 enthält standardmäßig TwinSAFE zur Realisierung der antriebsintegrierten Sicherheitsfunktionen STO/SS1 gemäß IEC 61800-5-2. Optional ist er mit folgenden TwinSAFE Safe Motion Sicherheitsfunktionen verfügbar:

 

  • Stopp-Funktionen (STO, SOS, SS1, SS2)
  • Geschwindigkeitsfunktionen (SLS, SSM, SSR, SMS)
  • Positionsfunktionen (SLP, SCA, SLI)
  • Beschleunigungsfunktionen (SAR, SMA)
  • Drehrichtungsfunktionen (SDIp, SDIn)
  • Bremsfunktion (SBC, SBT)

Als Inbetriebnahme-Tool dient der TwinCAT 3 Drive Manager 2. Durch den strukturierten Aufbau und die vielfältigen Funktionen erfolgt eine einfache und intuitive Inbetriebnahme der Achse.

Zur Realisierung von Safety-Projekten ist der TwinCAT 3 Safety Editor TE9000 und der TwinSAFE Loader/User TE9200 zu verwenden.

Produktstatus:

Serienlieferung

ProduktvariantenStillstandsdrehmomentNenndrehzahlMotorfeedbackTwinSAFE sichere Antriebstechnik
AMP8541-Dx1z2,40 Nm3000 min-1Singleturn-AbsolutwertgeberSTO, SS1
AMP8541-Dx2z2,40 Nm3000 min-1Multiturn-AbsolutwertgeberSTO, SS1
AMP8541-Dx3z2,40 Nm3000 min-1Singleturn-AbsolutwertgeberSafe Motion
AMP8541-Dx4z2,40 Nm3000 min-1Multiturn-AbsolutwertgeberSafe Motion
AMP8541-Ex1z2,40 Nm6000 min-1Singleturn-AbsolutwertgeberSTO, SS1
AMP8541-Ex2z2,40 Nm6000 min-1Multiturn-AbsolutwertgeberSTO, SS1
AMP8541-Ex3z2,40 Nm6000 min-1Singleturn-AbsolutwertgeberSafe Motion
AMP8541-Ex4z2,40 Nm6000 min-1Multiturn-AbsolutwertgeberSafe Motion
AMP8541-Hx1z2,35 Nm8000 min-1Singleturn-AbsolutwertgeberSTO, SS1
AMP8541-Hx2z2,35 Nm8000 min-1Multiturn-AbsolutwertgeberSTO, SS1
AMP8541-Hx3z2,35 Nm8000 min-1Singleturn-AbsolutwertgeberSafe Motion
AMP8541-Hx4z2,35 Nm8000 min-1Multiturn-AbsolutwertgeberSafe Motion

Produktinformationen

Angaben für 400 V ACAMP8541-Dx3z
Motortyppermanentmagneterregter Drehstrom-Synchron-Motor mit erhöhtem Rotorträgheitsmoment und mit integriertem Antriebsverstärker
Zwischenkreisspannung0…848 V DC
Stillstandsdrehmoment2,40 Nm
Nenndrehmoment2,37 Nm
Spitzendrehmoment9,67 Nm
Nenndrehzahl3000 min-1
Nennleistung0,74 kW
Rotorträgheitsmoment4,62 kgcm²
MotorfeedbackSingleturn-Absolutwertgeber
SystembusEtherCAT
AntriebsprofilCiA402 nach IEC 61800-7-201 (CoE)
AnschlusstechnikECP-B23-Stecker
Realisierung STOdurch lokale TwinSAFE Logic oder über FSoE
Sichere StoppfunktionenSicher abgeschaltetes Moment (STO), Sicherer Betriebshalt (SOS), Sicherer Stopp 1 (SS1), Sicherer Stopp 2 (SS2)
Sichere BeschleunigungsfunktionenSichere Maximalbeschleunigung (SMA), Sicherer Beschleunigungsbereich (SAR)
Sichere BremsfunktionenSichere Bremsenansteuerung (SBC), Sicherer Bremsentest (SBT)
Sichere DrehrichtungsfunktionenSichere Drehrichtung positiv (SDIp), Sichere Drehrichtung negativ (SDIn)
Sichere GeschwindigkeitsfunktionenSicher begrenzte Geschwindigkeit (SLS), Sicherer Geschwindigkeitsbereich (SSR), Sichere Geschwindigkeitsüberwachung (SSM), Sichere maximale Drehzahl (SMS)
Sichere PositionsfunktionenSicher begrenzte Position (SLP), Sicherer Nocken (SCA), Sicher begrenztes Schrittmaß (SLI)
SicherheitsstandardEN ISO 13849-1:2015 (bis zu Kat 4, PL e), EN 61508:2010 (bis zu SIL 3) und EN 62061:2005 + A1:2013/A2:2015 (bis zu SIL CL3)
Umgebungstemperatur (Betrieb)+5…+40 °C
Zulassungen/KennzeichnungenCE, cULus, EAC, TÜV Süd

Alle elektrischen Größen sind Effektivwerte.

GehäusedatenAMP80xx
SchutzartIP54, IP65 (Wellendichtring)
BauformFlanschmontage nach IM B5, IM V1, IM V3
MaterialAluminium
Beschichtung/Oberflächedunkelgrau pulverbeschichtet, ähnlich RAL7016
Alle Angaben in mm.
AbmessungenAMP8541-Dx3z
k (ohne Bremse)273,0 mm
k (mit Bremse)303,0 mm
Bestellschlüssel
AMP8541-Dx3z
x = 0glatte Welle
x = 1Welle mit Nut und Passfeder nach DIN 6885
x = 2Welle mit Wellendichtring IP65 und glatter Welle
x = 3Welle mit Wellendichtring IP65, mit Nut und Passfeder
x = 4Welle mit Wellendichtring IP65, mit glatter Welle und Sperrluftanschluss
x = 5Welle mit Wellendichtring IP65, mit Nut und Passfeder und Sperrluftanschluss
z = 0ohne Haltebremse
z = 1mit spielfreier Permanentmagnet-Haltebremse
z = 2mit spielfreier Permanentmagnet-Haltebremse und M8-Stecker für das manuelle Lösen der Bremse
Die Optionen können nicht nachträglich eingebaut werden.

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen