AMI8121-abcc-wFyz | Kompakter integrierter Servoantrieb 0,48 Nm (M0), F2 (58 mm)

AMI8121-abcc-wFyz | Kompakter integrierter Servoantrieb 0,48 Nm (M0), F2 (58 mm)

AMI8121-abcc-wFyz | Kompakter integrierter Servoantrieb 0,48 Nm (M0), F2 (58 mm)

AMI8121-abcc-wFyz | Kompakter integrierter Servoantrieb 0,48 Nm (M0), F2 (58 mm)

AMI8121-abcc-wFyz | Kompakter integrierter Servoantrieb 0,48 Nm (M0), F2 (58 mm)

SPS 2019: AMI812 - Smarter Servoantrieb mit integrierter Endstufe

SPS 2019: AMI812 - Smarter Servoantrieb mit integrierter Endstufe

Der integrierte Servoantrieb AMI8121 kombiniert im Spannungsbereich < 48 V DC Servomotor, Endstufe und Feldbusanschluss in platzsparender Bauform. Er eignet sich für alle Motion-Anforderungen im Leistungsbereich bis 400 W. Das Stillstandsmoment des Motors liegt bei 0,5 Nm. Der integrierte Servoantrieb mit Flanschmaß F2 (58 mm) und Baulänge 1 hat einen Wellendurchmesser b = 9 k6 und ein freies Wellenende von d = 20 mm.

Produktstatus:

Serienlieferung

ProduktvariantenStillstandsdrehmomentNenndrehzahl
AMI8121-abcc-wFyz0,48 Nm3000 min-1
AMI8121-abcc-wJyz0,50 Nm6000 min-1

Produktinformationen

Angaben für 48 V DCAMI8121-abcc-wFyz
Motortyppermanentmagneterregter Drehstrom-Synchron-Motor mit integriertem Antriebsverstärker
Nennspannung24…48 V DC
Stillstandsdrehmoment0,48 Nm
Nenndrehmoment0,45 Nm
Spitzendrehmoment1,89 Nm
Nenndrehzahl3000 min-1
Nennleistung0,141 kW
Rotorträgheitsmoment0,139 kgcm²
SystembusEtherCAT
AntriebsprofilMDP-Profil, DS402-Profil
Sichere StoppfunktionenSicher abgeschaltetes Moment (STO), Sicherer Stopp 1 (SS1)
SicherheitsstandardEN 61508-1-3:2010 (bis zu SIL 3), IEC 62061:2021 (max. SIL 3), EN ISO 13849-1:2015 (bis zu Kat 4, PL e) und EN 61800-5-2:2017
Realisierung STOdurch lokale TwinSAFE Logic oder über FSoE
AnschlusstechnikM12, L-kodiert/M8, schraubbar, 3-polig, A-kodiert/M8, schraubbar, 4-polig, A-kodiert
Umgebungstemperatur (Betrieb)+5…+40 °C
Zulassungen/KennzeichnungenCE, cURus, EAC
GehäusedatenAMI8xxx
SchutzartIP54, IP65 (Wellendichtring)
BauformFlanschmontage nach IM B5, IM V1, IM V3
MaterialAluminium
Beschichtung/Oberflächedunkelgrau pulverbeschichtet, ähnlich RAL7016
AbmessungenAMI8121-abcc-wFyz
a40 j6
b9 k6
d20 mm
l63 mm
r58 mm
k (ohne Bremse)155 mm
k (mit Bremse)190 mm
Bestellschlüssel
AMI8121-abcc-wxyz
a = 3Feedback: Singleturn-Absolutwertgeber, absolute Position innerhalb einer Umdrehung, Auflösung 17 Bit
a = 4Feedback: Multiturn-Absolutwertgeber, absolute Position innerhalb 65536 Umdrehungen, Auflösung 17 Bit
b = 0ohne TwinSAFE
b = 1mit TwinSAFE: STO, integrierte TwinSAFE Logic
cc = 00Standard
w = 0glatte Welle
w = 1Welle mit Nut und Passfeder nach DIN 6885
w = 2Welle mit Wellendichtring IP65 und glatter Welle
w = 3Welle mit Wellendichtring IP65 und mit Nut und Passfeder nach DIN 6885
xWicklungscode
y = 1Kommunikationsinterface: EtherCAT, MDP-Profil
y = 2Kommunikationsinterface: EtherCAT, DS402-Profil
z = 0ohne Haltebremse
z = 1mit spielfreier Permanentmagnet-Haltebremse
Die Optionen können nicht nachträglich eingebaut werden.

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen