TS6600 | TwinCAT PLC RFID Reader Communication

TS6600 | TwinCAT PLC RFID Reader Communication

TS6600 | TwinCAT PLC RFID Reader Communication

TS6600 | TwinCAT PLC RFID Reader Communication

TS6600 | TwinCAT PLC RFID Reader Communication

RFID-Tags werden oft in der Industrie eingesetzt. Der TwinCAT RFID Reader Communication ermöglicht das Lesen von RFID-Tags verschiedener Typen an RFID-Readern von unterschiedlichen Herstellern. Es können RFID-Reader genutzt werden, die über eine serielle Schnittstelle – auch über USB – angeschlossen werden.

Mit dieser Bibliothek steht ein generelles, abstraktes Interface zur Verfügung, das für viele Reader genutzt werden kann. Die Anpassung an einen speziellen Reader ist durch eine Konfigurationseinstellung einfach durchzuführen.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenTS6600
BetriebssystemWindows 7, Windows 10, Windows CE
Min. TwinCAT-LevelTwinCAT PLC
Bestellangaben
TS6600Lizenz zur Nutzung einer SPS-Bibliothek zum Anschluss von RFID-Readern an die TwinCAT PLC

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen