TS5060 | TwinCAT NC FIFO Axes

TS5060 | TwinCAT NC FIFO Axes

TS5060 | TwinCAT NC FIFO Axes

TS5060 | TwinCAT NC FIFO Axes

TS5060 | TwinCAT NC FIFO Axes

Mit TwinCAT 3 NC FIFO Axes können extern generierte und in die NC eingespeiste Positionssollwerte zyklisch an die Achsen ausgegeben werden. Dabei ist die Sollwertgenerierung so aufgebaut, dass bei der zeitlichen Abarbeitung der FIFO-Einträge nicht nur die Sollposition, sondern auch die Sollgeschwindigkeit ermittelt und zum Antrieb übertragen wird. Zwischen zwei benachbarten FIFO-Einträgen wird, falls notwendig, interpoliert.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenTS5060
BetriebssystemWindows 7, Windows 10, Windows CE
Min. TwinCAT-LevelTwinCAT NC PTP
Bestellangaben
TS5060Lizenz zur Nutzung einer SPS-Bibliothek zur Realisierung einer vom Anwender vorgegebenen Sollwertgenerierung für eine NC-Achse

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen