TS1510 | TwinCAT Cam Design Tool

TS1510 | TwinCAT Cam Design Tool

TS1510 | TwinCAT Cam Design Tool

TS1510 | TwinCAT Cam Design Tool

TS1510 | TwinCAT Cam Design Tool

Im modernen Maschinendesign werden immer mehr mechanisch gekoppelte System durch elektronische – softwarebasierte – Systeme ersetzt. Besonders häufig werden mechanische Kurvenscheiben durch elektronische Kurvenscheiben ersetzt.

Das TwinCAT Cam Design Tool bietet Unterstützung beim Entwurf von elektronischen Kurvenscheiben. Kurvenscheiben stellen den – meist nicht-linearen – Zusammenhang zwischen den Positionen verschiedener Achsen dar. Die Position der Slaveachse hängt funktional eindeutig von der Position der Masterachse ab. Ausgehend von der Richtlinie VDI 2143 können mit dem TwinCAT Cam Design Tool interaktiv Kurvenscheiben grafisch entworfen oder modifiziert werden. Die Kurvenscheiben werden als Abschnitte von Bewegungsgesetzen, wie der modifizierten Sinuslinie, der harmonischen Kombination oder den verschiedenen Polynomfunktionen, zusammengesetzt. Dargestellt werden, neben der Slaveposition, auch Geschwindigkeit, Beschleunigung und Ruck. Die Anfangs- und Endwerte werden interaktiv grafisch oder in einer Tabelle eingegeben. Das Gleiche gilt für die Randwerte (Ableitungen), die bei den entsprechenden Funktionen ebenfalls grafisch interaktiv modifiziert werden können. Für das Aufsynchronisieren auf eine bereits definierte Bewegung eines anderen Slaves ist es möglich, den Anfangs- oder Endpunkt eines Bewegungsabschnitts auf dieser Bewegung anzuheften und zu verschieben. Dabei werden die Bewegungen stoßfrei und ruckbegrenzt ausgelegt. Für die Synchronisierung mehrerer Kurvenscheiben ist die gleichzeitige Darstellung aller Slaves eines Masters möglich. Die erzeugten Kurvenscheiben können als Tabellen mit vorgegebener Schrittweite oder als sogenannte Motion-Functions an die NC übergeben werden. Die Kurvenscheiben werden im Projekt gespeichert und beim Start des Systems automatisch an die NC übertragen.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenTS1510
BetriebssystemWindows 7, Windows 10
Min. TwinCAT-LevelTwinCAT NC PTP
Bestellangaben
TS1510Lizenz zur Nutzung eines grafischen Entwurfstools für elektronische Kurvenscheiben

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen