TF6340 | TwinCAT 3 Serial Communication

TF6340 | TwinCAT 3 Serial Communication

TF6340 | TwinCAT 3 Serial Communication

TF6340 | TwinCAT 3 Serial Communication

TF6340 | TwinCAT 3 Serial Communication

TwinCAT Serial Communication realisiert die Kommunikation zu seriellen Geräten, wie Drucker, Barcodescanner usw. Unterstützt werden die serielle Schnittstelle des PCs und die seriellen Beckhoff EtherCAT-Klemmen EL6xxx und Busklemmen KL6xxx.

Über das netzwerkbasierende Feldbussystem von Beckhoff kann auf die seriellen Klemmen in bis zu 100 m Entfernung zugegriffen werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, virtuelle COM-Schnittstellen des Betriebssystems aus der SPS anzusprechen.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenTF6340
Benötigte LizenzTC1200
BetriebssystemWindows 7, Windows 10, Windows CE, TwinCAT/BSD, TwinCAT/RTOS
CPU-Architekturx86, x64, Arm®
Bestellangaben
TF6340-0v10TwinCAT 3 Serial Communication, Plattform-Level 10 (Basic), bei Industrie-PCs mit Plattform-Level P10 bereits im Produkt enthalten
TF6340-0v20TwinCAT 3 Serial Communication, Plattform-Level 20 (Economy)
TF6340-0v30TwinCAT 3 Serial Communication, Plattform-Level 30 (Economy Plus)
TF6340-0v40TwinCAT 3 Serial Communication, Plattform-Level 40 (Performance)
TF6340-0v50TwinCAT 3 Serial Communication, Plattform-Level 50 (Performance Plus)
TF6340-0v60TwinCAT 3 Serial Communication, Plattform-Level 60 (Mid Performance)
TF6340-0v70TwinCAT 3 Serial Communication, Plattform-Level 70 (High Performance)
TF6340-0v80TwinCAT 3 Serial Communication, Plattform-Level 80 (Very High Performance)
TF6340-0v81TwinCAT 3 Serial Communication, Plattform-Level 81 (Very High Performance)
TF6340-0v82TwinCAT 3 Serial Communication, Plattform-Level 82 (Very High Performance)
TF6340-0v83TwinCAT 3 Serial Communication, Plattform-Level 83 (Very High Performance)
TF6340-0v84TwinCAT 3 Serial Communication, Plattform-Level 84 (Very High Performance)
TF6340-0v90TwinCAT 3 Serial Communication, Plattform-Level 90 (Other)
TF6340-0v91TwinCAT 3 Serial Communication, Plattform-Level 91 (Other 5…8 Cores)
TF6340-0v92TwinCAT 3 Serial Communication, Plattform-Level 92 (Other 9…16 Cores)
TF6340-0v93TwinCAT 3 Serial Communication, Plattform-Level 93 (Other 17…32 Cores)
TF6340-0v94TwinCAT 3 Serial Communication, Plattform-Level 94 (Other 33…64 Cores)

Für Plattform-Level 90-94 empfehlen wir den Einsatz eines TwinCAT-3-Lizenzdongles.

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen