![TF5810 | TwinCAT 3 Hydraulic Positioning](https://multimedia.beckhoff.com/media/tf5810__web_preview.png)
Die TwinCAT Hydraulic Positioning ist eine SPS-Bibliothek zum Ansteuern von hydraulischen Achsen. Sie ist herstellerunabhängig und ersetzt externe Controller. Es werden verschiedenste Anwendungen und unterschiedliche Achsansteuerungskonzepte unterstützt. Die Anzahl der Achsen ist nur von der Leistungsfähigkeit des PCs abhängig.
Die Hydraulik-Bibliothek eignet sich für
- ventilgesteuerte Hydraulik
- pumpengesteuerte Hydraulik (Hybridachsen)
- Ansteuerung von Servopumpen
- servo-elektrische Achsen mit dem Funktionsumfang der Hydraulik-Bibliothek
- Parallelbetrieb mit TwinCAT NC PTP/NC I/CNC
- komplexe oder interpolierte Bewegungen im Zusammenspiel mit TwinCAT NC I/CNC
- Unterstützung diverser Achskopplungen (Gleichlauf, Kurvenscheiben)
Funktionsumfang
- Programmierung über zertifizierte PLCopen-Motion-Bausteine
- Sollwertgeneratoren speziell für hydraulische Anwendungen
- Kopplung der Sollwertgeneratoren an NC PTP/NC I/CNC möglich
- freie Profilgestaltung durch Anbindung von kundenspezifischen Sollwertgeneratoren
- Unterstützung nicht-linearer Getriebe
- mehrfach segmentierte Bewegungen (Blending)
- Unterstützung aller benötigten Schnittstellen über das Beckhoff I/O-System
- Unterstützung gebräuchlicher Feldbussysteme
- alle Prozesswerte in physikalischen Einheiten; flächenrichtige Kraftermittlung
- Unterstützung von standardisierten und applikationsspezifischen Reglern für Position, Kraft/Druck
- ablösender Übergang zwischen Kraft- und Positionsregelung
- automatische Identifikation von Ventilkennlinien und Achseigenschaften
- Kennlinien-Linearisierung
- Wartung und Inbetriebnahmetool für:
- Achsparametrierung
- Ventilparametrierung, inkl. Kennlinie
- Reglerparametrierung
- Auslösung von Testkommandos
- Darstellung von Istwerten
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | TF5810 |
---|---|
Benötigte Lizenz | TC1200 |
Betriebssystem | Windows 7, Windows 10, Windows CE, TwinCAT/BSD |
CPU-Architektur | x86, x64, Arm® |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/plattformen_1034x270_d.jpg)
Bestellangaben | |
---|---|
TF5810-0v30 | TwinCAT 3 Hydraulic Positioning, Plattform-Level 30 (Economy Plus) |
TF5810-0v40 | TwinCAT 3 Hydraulic Positioning, Plattform-Level 40 (Performance) |
TF5810-0v50 | TwinCAT 3 Hydraulic Positioning, Plattform-Level 50 (Performance Plus) |
TF5810-0v60 | TwinCAT 3 Hydraulic Positioning, Plattform-Level 60 (Mid Performance) |
TF5810-0v70 | TwinCAT 3 Hydraulic Positioning, Plattform-Level 70 (High Performance) |
TF5810-0v80 | TwinCAT 3 Hydraulic Positioning, Plattform-Level 80 (Very High Performance) |
TF5810-0v81 | TwinCAT 3 Hydraulic Positioning, Plattform-Level 81 (Very High Performance) |
TF5810-0v82 | TwinCAT 3 Hydraulic Positioning, Plattform-Level 82 (Very High Performance) |
TF5810-0v83 | TwinCAT 3 Hydraulic Positioning, Plattform-Level 83 (Very High Performance) |
TF5810-0v84 | TwinCAT 3 Hydraulic Positioning, Plattform-Level 84 (Very High Performance) |
TF5810-0v90 | TwinCAT 3 Hydraulic Positioning, Plattform-Level 90 (Other) |
TF5810-0v91 | TwinCAT 3 Hydraulic Positioning, Plattform-Level 91 (Other 5…8 Cores) |
TF5810-0v92 | TwinCAT 3 Hydraulic Positioning, Plattform-Level 92 (Other 9…16 Cores) |
TF5810-0v93 | TwinCAT 3 Hydraulic Positioning, Plattform-Level 93 (Other 17…32 Cores) |
TF5810-0v94 | TwinCAT 3 Hydraulic Positioning, Plattform-Level 94 (Other 33…64 Cores) |
Für Plattform-Level 90-94 empfehlen wir den Einsatz eines TwinCAT-3-Lizenzdongles.
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen