LösenAnheftenSchließen

Beckhoff auf der automatica 2023

PC-based Control für intelligente Automation und Robotik

automatica

Automatisierung neu gedacht: modular und flexibel für eine Systemintegration ohne Grenzen

Die Leitmesse für intelligente Automation und Robotik bietet eine breite Plattform für wegweisende Smart-Automation-Konzepte. Als Spezialist für PC- und EtherCAT-basierte Steuerungslösungen geben wir mit unserem umfangreichen Hightech-Produktportfolio Impulse für eine Systemintegration ohne Grenzen. Erleben Sie unsere Technologie-Highlights aus den Bereichen Steuerungstechnik, Bildverarbeitung und Robotik direkt vor Ort. Mit unserem modularen und steckbaren MX-System ermöglichen wir die schaltschranklose Automatisierung. Durch unsere neue Vision-Hardware bieten wir unseren Kunden nun ein komplettes Produktportfolio zur industriellen Bildverarbeitung. Mit ATRO bringen wir auch eine Innovation in der Robotik: Dank unseres modularen Industrieroboter-Baukastens profitieren Anwender von individuellen und flexiblen Roboterstrukturen, die sie optimal für unterschiedlichste Applikationen zusammenstellen können. Wir denken Automatisierung neu und stellen sie Ihnen am Beckhoff Messestand vor!

Wir freuen uns, Sie in München vom 27. bis 30. Juni in Halle B6, Stand 310 begrüßen zu dürfen.

Jetzt kostenloses Ticket reservieren.

Integriert alle Maschinen- und Anlagenfunktionen auf einer Steuerungsplattform: PC‑based Control von Beckhoff

  • eine Steuerungsplattform für die komplette Automatisierungslösung: TwinCAT
  • systemintegriert: HMI, Motion Control, IoT, Analytics, Cloud Engineering, Machine Learning, Safety, Robotics, Vision
  • vollständiger Automatisierungsbaukasten: Industrie-PC, I/O- und Feldbuskomponenten, Antriebstechnik, Automatisierungssoftware, schaltschranklose Automatisierung

Der modulare Industrieroboter-Baukasten: ATRO

  • modularer Aufbau mit standardisierten Schnittstellen
  • vollständige Integration in die Steuerungsplattform
  • endlos drehende Achsen durch innenliegende Medienführung

Mehr erfahren

MX-System – modulare Automatisierung ohne Schaltschrank

  • vollständiges Baukastensystem für die schaltschranklose Automatisierung in nahezu jeder Branche
  • wasser- und staubdichtes Design
  • platz- und zeitsparendes Plug-and-play-Prinzip

Mehr erfahren

Vision – industrielle Bildverarbeitung komplett und systemintegriert

  • Kamera, Optik, Beleuchtung, Zubehör und Software von einem Anbieter
  • vollständiges Vision-System für einen direkten Einstieg
  • einzigartige Vorteile bei der Installation durch EtherCAT P für Kommunikation und Energie
  • offene Vision-Lösung für nahtlose Systemintegration

Mehr erfahren

Auf einen Blick

Ort:
München, Deutschland
Datum:
27.06.2023 – 30.06.2023
Beckhoff Hauptstand:
Halle B6, Stand 310
Öffnungszeiten:
Dienstag – Donnerstag: 09:00 – 17:00 Uhr
Freitag: 09:00 – 16:00 Uhr
Link zur Messe:
www.automatica-munich.com
Unternehmenszentrale Deutschland
Beckhoff Automation GmbH & Co. KG

Hülshorstweg 20
33415 Verl
Deutschland

+49 5246 963-0
info@beckhoff.com
www.beckhoff.com/de-de/

Vertrieb
+49 5246 963-1000
sales@beckhoff.com