LösenAnheftenSchließen
 © SANY Group
© SANY Group

31.05.2021

SANY setzt TwinCAT/BSD für die Automatisierung von Windkraftanlagen ein

Die 3 MW- und 4 MW-Prototypen von SANY Wind Power sind die ersten Windturbinen der Welt, für die das TwinCAT/BSD-Betriebssystem verwendet wird

Die Prototypen der neuen 3 MW-Windturbine von SANY Wind Power sind bereits in Betrieb und erfolgreich ans Netz gegangen. Der 4 MW-Prototyp wird in Kürze folgen.

Das Hauptsteuerungssystem dieser Windkraftanlagen basiert auf einem Embedded-PC und dem TwinCAT/BSD-Betriebssystem von Beckhoff Automation. Damit ist SANY in der Lage, die C++-Echtzeitsteuerungssoftware in der multicore-fähigen TwinCAT 3 Runtime auf dem Unix-kompatiblen und Open-Source-Betriebssystem FreeBSD auszuführen.

Zum Einsatz kommen dabei verschiedene EtherCAT-I/O-Module der Serie -0018, die speziell für den Einsatz in rauen Umgebungen entwickelt wurden.