LösenAnheftenSchließen
 © Clariant
© Clariant

24.02.2022

Präzise Jalousiesteuerung mit PC-based Control

Steuerungstechnik von Beckhoff im Einsatz auf dem One Clariant Campus

Mithilfe von Embedded-PCs, Busklemmen, EtherCAT und TwinCAT wird präzise Jalousiesteuerung im neuen Forschungs- und Entwicklungszentrum von Clariant in Shanghai gewährleistet.

One Clariant Campus im Shanghaier Industriepark Xin Zhuang
One Clariant Campus im Shanghaier Industriepark Xin Zhuang

Clariant, eines der weltweit führenden Spezialchemieunternehmen, hat auf seinem One Clariant Campus (OCC) ein neues, hochmodernes Forschungs- und Entwicklungszentrum eröffnet. Der neue One Clariant Campus im Shanghaier Industriepark Xin Zhuang erstreckt sich über eine Gesamtfläche von rund 24.000 m2, die etwas mehr als 12.000 m2 Laborfläche und knapp 11.000 m2 Büro- und Konferenzgebäude umfasst. Er dient als Hauptsitz für rund 350 Mitarbeiter. Ein wichtiges Thema bei Planung und Bau des One Clariant Campus war die Nachhaltigkeit. Der Campus wurde mit der LEED-Gold-Zertifizierung (Leadership in Energy and Environmental Design, dem weltweit meistverbreiteten Bewertungssystem für ökologisches Bauen) sowie mit dem Green Building Label (der höchsten chinesischen Zertifizierung für ökologisches Bauen) ausgezeichnet.

Die Inbetriebnahme des Beckhoff Steuerungssystems erfolgte Anfang 2021 durch Tsino-Dynatron Electrical Technology Co., Ltd. Embedded-Controller und I/O-Klemmen von Beckhoff werden im gesamten Gebäude zur präzisen Positionierung der Jalousien eingesetzt, um die Sonneneinstrahlung optimal zu nutzen sowie externe Wärmelasten bei Kühlungsbedarf draußen zu halten und umgekehrt. Neben der Optimierung der Wärmestrahlung weist die Jalousiesteuerung in Kombination mit der Lichtsteuerung noch ein weiteres Potenzial auf: Aufgrund des diffusen natürlichen Lichts durch die besonderen Lamellen der Jalousien kann die Beleuchtungsstärke für Räume verringert werden. Zwei CX5120 Embedded-PCs kombiniert mit insgesamt 482 EtherCAT-Klemmen mit gegeneinander verriegelten Triac-Ausgängen KL2722 sind mit 482 Elektromotoren zur Steuerung des Lamellenwinkels verbunden. Die genaue Position wird ganztägig und ganzjährig alle 15 Minuten angegeben. Alle Positionsdaten werden über Excel-Tabellen konfiguriert, die von der Automatisierungssoftware TwinCAT zur korrekten Steuerung gelesen werden. So können jederzeit Konfigurationsänderungen vorgenommen werden. Um eine korrekte Steuerung auch unter wechselnden Wetterbedingungen zu gewährleisten, kommunizieren die CX5120-Controller über die serielle Schnittstelle mit einer Wetterstation.