LösenAnheftenSchließen

22.12.2021

XTS mit NCT zur hochdynamischen Produktsortierung

NCT ermöglicht eine berührungslose Energie- und Datenübertragung auf den XTS-Mover. Produkte können dynamisch aus einem unsortierten und unregelmäßigen Produktzufluss aufgenommen und anschließend geordnet abgelegt werden. XTS wird durch eine Vielzahl von Movern zu einem flexiblen Multi-Robotersystem, welches die Sortierleistung steigert und zugleich den benötigten Bauraum auf ein Minimum reduziert.

Weitere Informationen zu diesem Video

XTS | Linearer Produkttransport

XTS | Linearer Produkttransport

Das eXtended Transport System ermöglicht als intelligentes Transportsystem flexible Bewegungsprofile und neuartige Maschinenkonzepte.

XTS mit NCT

XTS mit NCT

XTS-Mover werden mit NCT zu Prozessplattformen.

Automobilindustrie

Automobilindustrie

PC-based Control von Beckhoff unterstützt moderne Fertigungskonzepte für die Mobilität der Zukunft.

Verpackungsmaschinen

Verpackungsmaschinen

PC-based Control erhöht die Produktivität und Flexibilität von Verpackungsmaschinen signifikant und senkt den Ressourcenverbrauch.

Montage- und Handhabungstechnik

Montage- und Handhabungstechnik

PC-basierte Steuerungstechnik von Beckhoff optimiert die gesamte Prozesskette: von der Handhabung über die Fertigung und Montage bis zum Prüfen und Handling.