LösenAnheftenSchließen

01.09.2023

Vollständige Datenerfassung mit Ethernet-APL

Mit der fortschreitenden Digitalisierung in der Prozessindustrie steigen auch die Datenmengen, die durch intelligente Sensoren und Aktoren zur Verfügung gestellt werden. Der neu entwickelte Kommunikationsstandard Ethernet-APL ermöglicht die schnelle und lückenlose Kommunikation aller Feldgerätedaten. Beckhoff integriert die Ethernet-APL-Technologie modular in das bestehende EtherCAT-Klemmenportfolio und ermöglicht damit die flexible Anbindung Ethernet-APL-fähiger Feldgeräte.

Weitere Informationen zu diesem Video

ELX6233 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Kommunikations-Interface, Ethernet-APL, Ex i

ELX6233 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Kommunikations-Interface, Ethernet-APL, Ex i

Die ELX6233 erlaubt den direkten Anschluss Ethernet-APL-fähiger Feldgeräte aus den explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 0/20 und 1/21. Die Sensoren werden gemäß des Port-Profils SPAA (TS10186) versorgt und über PROFINET eingebunden. Durch die flexible EtherCAT-Systemarchitektur und das ELX-Portfolio können Ethernet-APL-, HART- oder einfache digitale Signale in dem selben Klemmenstrang eingebunden werden.

Prozessindustrie

Prozessindustrie

PC-based Control: die durchgängige Lösung für die Automatisierungs- und Prozesstechnik