LösenAnheftenSchließen

15.05.2024

Ultra-Kompakt-Industrie-PC für KI-Applikationen und mit externer Grafikkarte

Der Ultra-Kompakt-Industrie-PC C6043 bildet vor allem durch die zweite Platinenebene für einen ab Werk integrierten NVIDIA-Grafikprozessor (GPU) die omptimale Hardwarebasis für rechenintensive Anwendungen, insbesondere im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI).

Weitere Informationen zu diesem Video

C6043 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC mit NVIDIA® GPU

C6043 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC mit NVIDIA® GPU

Der C6043 erweitert die Baureihe ultra-kompakter Industrie-PCs um ein performantes Gerät mit einem ab Werk belegbaren Slot für leistungsstarke Grafikkarten. Durch die modernsten Intel® Core™ Prozessoren und hoch-parallelisierende NVIDIA® Grafikprozessoren lässt sich der PC perfekt als zentrale Steuerungseinheit für sehr komplexe Applikationen nutzen. Dazu zählen Anwendungen mit hohen Ansprüchen an 3D-Grafik oder tief integrierte Vision- und KI-Programmbausteine bei minimalen Zykluszeiten. Die Beckhoff Steuerungssoftware TwinCAT 3 kann dies vollintegriert abbilden – ohne weitere Software oder Schnittstellen. Mit dem zusätzlich frei belegbaren PCIe-Kompakt-Modulslot kann der C6043 flexibel um ergänzende Funktionen erweitert werden.

C6043-0090 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC mit NVIDIA® GPU

C6043-0090 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC mit NVIDIA® GPU

C60xx | Ultra-Kompakt-Industrie-PCs

C60xx | Ultra-Kompakt-Industrie-PCs

Die skalierbare Serie C60xx vereint höchste Rechenleistung im derzeit kompaktesten Format mit vielfältigen Möglichkeiten zur Installation im Schaltschrank.