Dieses kurze Video zeigt die ersten Schritte mit TF8040, der All-in-One-Softwarelösung für die Gebäudeautomation.
Weitere Informationen zu diesem Video
TF8040 | TwinCAT 3 Building Automation
Die TwinCAT 3 Building Automation TF8040 ist das neuste und umfangreichste Softwarepaket für die Gebäudeautomation. In der Bibliothek befinden sich ca. 180 Funktionsbausteine. Der große Funktionsumfang dieser Bibliothek ermöglicht dem Systemintegrator, alle Projekte der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik sowie auch der Raumautomation zu realisieren. Umfangreiche Vorlagen unterstützen den Systemintegrator bei der Einarbeitung und Anwendung.
TFxxxx | TwinCAT 3 Functions
Die Basiskomponenten können mit TwinCAT 3 Functions erweitert werden. Die Functions sind in verschiedenen Kategorien klassifiziert, z. B. Motion Control, Messtechnik, Regelungstechnik und Kommunikation.
Automation
TwinCAT bietet Ihnen zahlreiche Features und verschiedene Software-Funktionsbausteine für alle Automatisierungsaufgaben.
Gebäudeautomation
PC-based Control von Beckhoff integriert alle Funktionen der Gebäudeautomation auf einer Steuerungsplattform.