LösenAnheftenSchließen

14.12.2020

Stromversorgungen PSxxxx

Stromversorgungen PSxxxx

Sicher von Anfang an: Neue, leistungsstarke 1- und 3-phasige Hutschienen-Netzteile bis 960 W/1.440 W bei hohem Wirkungsgrad und langer Lebensdauer sichern zuverlässig die 24/48-V-DC-Versorgung.

Weitere Informationen zu diesem Video

I/O

I/O

Beckhoff liefert ein umfangreiches Programm an Feldbuskomponenten für alle gängigen I/Os und Feldbussysteme.

Stromversorgungen

Stromversorgungen

Kompakte Hutschienen-Netzteile für jeden Anwendungsbereich.

PS1011-2410-0000 | Stromversorgung PS1000; Ausgang: 24 V DC, 10 A; Eingang: AC 100…240 V, 1-phasig

PS1011-2410-0000 | Stromversorgung PS1000; Ausgang: 24 V DC, 10 A; Eingang: AC 100…240 V, 1-phasig

Die Stromversorgung PS1011-2410-0000 ist eine 1-phasige, 24-V-DC-Stromversorgung mit einem Ausgangsstrom von 10 A und einer Ausgangsleistung von 240 W. Eingangsseitig besitzt das Gerät einen Weitbereichseingang, eine aktive Oberwellenkorrektur (PFC) und eine Einschaltstrombegrenzung. Der Ausgang arbeitet nach der UI-Kennlinie und schaltet im Überlast-/Kurzschlussfall in den sicheren Hiccup-Modus. Die Stromversorgung gehört zur Familie der PS1000-Geräte und hat eine Baubreite von 49 mm. Eine DC-OK-LED und ein potenzialfreier Relaiskontakt überwachen den Status der Ausgangsspannung.

PS1011-2420-0000 | Stromversorgung PS1000; Ausgang: 24 V DC, 20 A; Eingang: AC 100…240 V, 1-phasig

PS1011-2420-0000 | Stromversorgung PS1000; Ausgang: 24 V DC, 20 A; Eingang: AC 100…240 V, 1-phasig

Die Stromversorgung PS1011-2420-0000 ist eine 1-phasige, 24-V-DC-Stromversorgung mit einem Ausgangsstrom von 20 A und einer Ausgangsleistung von 480 W. Eingangsseitig besitzt das Gerät einen Weitbereichseingang, eine aktive Oberwellenkorrektur (PFC) und eine Einschaltstrombegrenzung. Der Ausgang arbeitet nach der UI-Kennlinie und schaltet im Überlast-/Kurzschlussfall in den sicheren Hiccup-Modus. Die Stromversorgung gehört zur Familie der PS1000-Geräte und hat eine Baubreite von 59 mm. Eine DC-OK-LED und ein potenzialfreier Relaiskontakt überwachen den Status der Ausgangsspannung.

PS1021-2405-0000 | Stromversorgung PS1000; Ausgang: 24 V DC, 5 A; Eingang: AC 100…120 V/200…240 V, 1-phasig

PS1021-2405-0000 | Stromversorgung PS1000; Ausgang: 24 V DC, 5 A; Eingang: AC 100…120 V/200…240 V, 1-phasig

Die Stromversorgung PS1021-2405-0000 ist eine 1-phasige, 24-V-DC-Stromversorgung mit einem Ausgangsstrom von 5 A und einer Ausgangsleistung von 120 W. Eingangsseitig besitzt das Gerät einen Weitbereichseingang und eine Einschaltstrombegrenzung. Der Ausgang arbeitet nach der UI-Kennlinie und schaltet im Überlast-/Kurzschlussfall in den sicheren Hiccup-Modus. Die Stromversorgung gehört zur Familie der PS1000-Geräte und hat eine Baubreite von 39 mm. Eine DC-OK-LED und ein potenzialfreier Relaiskontakt überwachen den Status der Ausgangsspannung.

PS1111-2402-0002 | Stromversorgung PS1000; Ausgang: 24 V DC, 2,5 A; Eingang: AC 100…240 V, 1-phasig, NEC Class 2

PS1111-2402-0002 | Stromversorgung PS1000; Ausgang: 24 V DC, 2,5 A; Eingang: AC 100240 V, 1-phasig, NEC Class 2

Die Stromversorgung PS1111-2402-0002 ist eine 1-phasige, 24-V-DC-Stromversorgung mit einem Ausgangsstrom von 2,5 A. Eingangsseitig besitzt das Gerät einen Weitbereichseingang und eine Einschaltstrombegrenzung. Die Ausgangsleistung beträgt 60 W und erfüllt die NEC Class 2 Anforderungen. Der Ausgang arbeitet nach der UI-Kennlinie und schaltet im Überlast-/Kurzschlussfall in den sicheren Hiccup-Modus. Die Stromversorgung gehört zur Familie der PS1000-Geräte und hat eine Baubreite von 36 mm. Eine DC-OK-LED überwacht den Status der Ausgangsspannung. Das Netzteil ist in Schutzklasse II ausgeführt und benötigt keinen primärseitigen Schutzleiter.

PS1111-2403-0000 | Stromversorgung PS1000; Ausgang: 24 V DC, 3,8 A; Eingang: AC 100…240 V, 1-phasig, NEC Class 2

PS1111-2403-0000 | Stromversorgung PS1000; Ausgang: 24 V DC, 3,8 A; Eingang: AC 100…240 V, 1-phasig, NEC Class 2

Die Stromversorgung PS1111-2403-0000 ist eine 1-phasige, 24-V-DC-Stromversorgung mit einem Ausgangsstrom von 3,8 A. Eingangsseitig besitzt das Gerät einen Weitbereichseingang und eine Einschaltstrombegrenzung. Die Ausgangsleistung beträgt 90 W und erfüllt die NEC Class 2 Anforderungen. Der Ausgang arbeitet nach der UI-Kennlinie und schaltet im Überlast-/Kurzschlussfall in den sicheren Hiccup-Modus. Die Stromversorgung gehört zur Familie der PS1000-Geräte und hat eine Baubreite von 36 mm. Eine DC-OK-LED überwacht den Status der Ausgangsspannung.

PS1111-2403-0002 | Stromversorgung PS1000; Ausgang: 24 V DC, 3,8 A; Eingang: AC 100…240 V, 1-phasig

PS1111-2403-0002 | Stromversorgung PS1000; Ausgang: 24 V DC, 3,8 A; Eingang: AC 100…240 V, 1-phasig

Die Stromversorgung PS1111-2403-0002 ist eine 1-phasige, 24-V-DC-Stromversorgung mit einem Ausgangsstrom von 3,8 A und einer Ausgangsleistung von 90 W. Eingangsseitig besitzt das Gerät einen Weitbereichseingang und eine Einschaltstrombegrenzung. Der Ausgang arbeitet nach der UI-Kennlinie und schaltet im Überlast-/Kurzschlussfall in den sicheren Hiccup-Modus. Die Stromversorgung gehört zur Familie der PS1000-Geräte und hat eine Baubreite von 36 mm. Eine DC-OK-LED überwacht den Status der Ausgangsspannung. Das Netzteil ist in Schutzklasse II ausgeführt und benötigt keinen primärseitigen Schutzleiter.

PS2001-2405-0000 | Stromversorgung PS2000; Ausgang: 24 V DC, 5 A; Eingang: AC 100…240 V/DC 110…150 V, 1-phasig

PS2001-2405-0000 | Stromversorgung PS2000; Ausgang: 24 V DC, 5 A; Eingang: AC 100…240 V/DC 110…150 V, 1-phasig

Die Stromversorgung PS2001-2405-0000 ist eine 1-phasige, 24-V-DC-Stromversorgung mit einem Ausgangsstrom von 5 A und einer Ausgangsleistung von 120 W. Eingangsseitig besitzt das Gerät einen Weitbereichseingang, eine aktive Oberwellenkorrektur (PFC) und eine Einschaltstrombegrenzung. Der Ausgang arbeitet nach der UI-Kennlinie und schaltet im Überlast-/Kurzschlussfall in den sicheren Hiccup-Modus.

PS2001-2410-0000 | Stromversorgung PS2000; Ausgang: 24 V DC, 10 A; Eingang: AC 100…240 V/DC 110…150 V, 1-phasig

PS2001-2410-0000 | Stromversorgung PS2000; Ausgang: 24 V DC, 10 A; Eingang: AC 100…240 V/DC 110…150 V, 1-phasig

Die Stromversorgung PS2001-2410-0000 ist eine 1-phasige, 24-V-DC-Stromversorgung mit einem Ausgangsstrom von 10 A und einer Ausgangsleistung von 240 W. Eingangsseitig besitzt das Gerät einen Weitbereichseingang, eine aktive Oberwellenkorrektur (PFC) und eine Einschaltstrombegrenzung. Der Ausgang arbeitet nach der UI-Kennlinie und schaltet im Überlast-/Kurzschlussfall in den sicheren Hiccup-Modus.

PS2001-2420-0000 | Stromversorgung PS2000; Ausgang: 24 V DC, 20 A; Eingang: AC 100…240 V/DC 110…150 V, 1-phasig

PS2001-2420-0000 | Stromversorgung PS2000; Ausgang: 24 V DC, 20 A; Eingang: AC 100…240 V/DC 110…150 V, 1-phasig

Die Stromversorgung PS2001-2420-0000 ist eine 1-phasige, 24-V-DC-Stromversorgung mit einem Ausgangsstrom von 20 A und einer Ausgangsleistung von 480 W. Eingangsseitig besitzt das Gerät einen Weitbereichseingang, eine aktive Oberwellenkorrektur (PFC) und eine Einschaltstrombegrenzung. Der Ausgang arbeitet nach der UI-Kennlinie und schaltet im Überlast-/Kurzschlussfall in den sicheren Hiccup-Modus.

PS2001-4810-0000 | Stromversorgung PS2000; Ausgang: 48 V DC, 10 A; Eingang: AC 100…240 V/DC 110…150 V, 1-phasig

PS2001-4810-0000 | Stromversorgung PS2000; Ausgang: 48 V DC, 10 A; Eingang: AC 100…240 V/DC 110…150 V, 1-phasig

Die Stromversorgung PS2001-4810-0000 ist eine 1-phasige, 48-V-DC-Stromversorgung mit einem Ausgangsstrom von 10 A und einer Ausgangsleistung von 480 W. Eingangsseitig besitzt das Gerät einen Weitbereichseingang, eine aktive Oberwellenkorrektur (PFC) und eine Einschaltstrombegrenzung. Der Ausgang arbeitet nach der UI-Kennlinie und schaltet im Überlast-/Kurzschlussfall in den sicheren Hiccup-Modus.

PS2031-2410-0000 | Stromversorgung PS2000; Ausgang: 24 V DC, 10 A; Eingang: 3 AC 380…480 V, 3-phasig

PS2031-2410-0000 | Stromversorgung PS2000; Ausgang: 24 V DC, 10 A; Eingang: 3 AC 380…480 V, 3-phasig

Die Stromversorgung PS2031-2410-0000 ist eine 3-phasige, 24-V-DC-Stromversorgung mit einem Ausgangsstrom von 10 A und einer Ausgangsleistung von 240 W. Eingangsseitig besitzt das Gerät einen Weitbereichseingang, eine Oberwellenkorrektur (PFC) und eine Einschaltstrombegrenzung.

PS3001-2420-0001 | Stromversorgung PS3000; Ausgang: 24 V DC, 20 A; Eingang: AC 100…240 V/DC 110…150 V, 1-phasig

PS3001-2420-0001 | Stromversorgung PS3000; Ausgang: 24 V DC, 20 A; Eingang: AC 100…240 V/DC 110…150 V, 1-phasig

Die Stromversorgung PS3001-2420-0001 ist eine 1-phasige, 24-V-DC-Stromversorgung mit einem Ausgangsstrom von 20 A und einer Ausgangsleistung von 480 W. Eingangsseitig besitzt das Gerät einen Weitbereichseingang, eine aktive Oberwellenkorrektur (PFC) und eine Einschaltstrombegrenzung. Der Ausgang arbeitet nach der UI-Kennlinie und schaltet im Überlast-/Kurzschlussfall in den sicheren Hiccup-Modus.

PS3011-2440-0000 | Stromversorgung PS3000; Ausgang: 24 V DC, 40 A; Eingang: AC 100…240 V, 1-phasig

PS3011-2440-0000 | Stromversorgung PS3000; Ausgang: 24 V DC, 40 A; Eingang: AC 100…240 V, 1-phasig

Die Stromversorgung PS3011-2440-0000 ist eine 1-phasige, 24-V-DC-Stromversorgung mit einem Ausgangsstrom von 40 A und einer Ausgangsleistung von 960 W. Eingangsseitig besitzt das Gerät einen Weitbereichseingang, eine aktive Oberwellenkorrektur (PFC) und eine Einschaltstrombegrenzung. Der Ausgang arbeitet nach der UI-Kennlinie und schaltet im Überlast-/Kurzschlussfall in den sicheren Hiccup-Modus.

PS3011-4820-0000 | Stromversorgung PS3000; Ausgang: 48 V DC, 20 A; Eingang: AC 100…240 V, 1-phasig

PS3011-4820-0000 | Stromversorgung PS3000; Ausgang: 48 V DC, 20 A; Eingang: AC 100…240 V, 1-phasig

Die Stromversorgung PS3011-4820-0000 ist eine 1-phasige, 48-V-DC-Stromversorgung mit einem Ausgangsstrom von 20 A und einer Ausgangsleistung von 960 W. Eingangsseitig besitzt das Gerät einen Weitbereichseingang, eine aktive Oberwellenkorrektur (PFC) und eine Einschaltstrombegrenzung. Der Ausgang arbeitet nach der UI-Kennlinie und schaltet im Überlast-/Kurzschlussfall in den sicheren Hiccup-Modus.

PS3031-2420-0001 | Stromversorgung PS3000; Ausgang: 24 V DC, 20 A; Eingang: 3 AC 380…480 V, 3-phasig

PS3031-2420-0001 | Stromversorgung PS3000; Ausgang: 24 V DC, 20 A; Eingang: 3 AC 380…480 V, 3-phasig

Die Stromversorgung PS3031-2420-0001 ist eine 3-phasige, 24-V-DC-Stromversorgung mit einem Ausgangsstrom von 20 A und einer Ausgangsleistung von 480 W. Eingangsseitig besitzt das Gerät einen Weitbereichseingang, eine aktive Oberwellenkorrektur (PFC) und eine Einschaltstrombegrenzung.

PS3031-2440-0000 | Stromversorgung PS3000; Ausgang: 24 V DC, 40 A; Eingang: 3 AC 380…480 V, 3-phasig

PS3031-2440-0000 | Stromversorgung PS3000; Ausgang: 24 V DC, 40 A; Eingang: 3 AC 380…480 V, 3-phasig

Die Stromversorgung PS3031-2440-0000 ist eine 3-phasige, 24-V-DC-Stromversorgung mit einem Ausgangsstrom von 40 A und einer Ausgangsleistung von 960/1440 W. Eingangsseitig besitzt das Gerät einen Weitbereichseingang, eine aktive Oberwellenkorrektur (PFC) und eine Einschaltstrombegrenzung.

PS3031-4810-0001 | Stromversorgung PS3000; Ausgang: 48 V DC, 10 A; Eingang: 3 AC 380…480 V, 3-phasig

PS3031-4810-0001 | Stromversorgung PS3000; Ausgang: 48 V DC, 10 A; Eingang: 3 AC 380…480 V, 3-phasig

Die Stromversorgung PS3031-4810-0001 ist eine 3-phasige, 48-V-DC-Stromversorgung mit einem Ausgangsstrom von 10 A und einer Ausgangsleistung von 480 W. Eingangsseitig besitzt das Gerät einen Weitbereichseingang, eine aktive Oberwellenkorrektur (PFC) und eine Einschaltstrombegrenzung.

PS3031-4820-0000 | Stromversorgung PS3000; Ausgang: 48 V DC, 20 A; Eingang: 3 AC 380…480 V, 3-phasig

PS3031-4820-0000 | Stromversorgung PS3000; Ausgang: 48 V DC, 20 A; Eingang: 3 AC 380…480 V, 3-phasig

Die Stromversorgung PS3031-4820-0000 ist eine 3-phasige, 48-V-DC-Stromversorgung mit einem Ausgangsstrom von 20 A und einer Ausgangsleistung von 960 W. Eingangsseitig besitzt das Gerät einen Weitbereichseingang, eine aktive Oberwellenkorrektur (PFC) und eine Einschaltstrombegrenzung.