LösenAnheftenSchließen

25.04.2024

Neue Generation der Beckhoff Analog-I/Os

Mit sieben EtherCAT-Ein-/Ausgangsklemmen im kompakten High-Density-Gehäuse steigert Beckhoff die Performance der bisherigen IP20-I/Os in diesem Bereich deutlich. Einen Überblick über die Features und das breite Anwendungsspektrum verschafft dieses Video.

Weitere Informationen zu diesem Video

EL3x7x, EL4x7x | Analoge Multi-I/Os

EL3x7x, EL4x7x | Analoge Multi-I/Os

Multifunktional und leistungsstark mit 16 Bit und bis zu 8 Kanälen für alle Norm-Signale zwischen ±10 V und ±20 mA.

EL3072 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Multifunktion, ±10 V, ±20 mA, 12 Bit

EL3072 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Multifunktion, ±10 V, ±20 mA, 12 Bit

Die analogen Eingangsklemmen EL3072 und EL3074 sind die 10-V/20-mA-Universaleingänge der 12-Bit-Klasse. Die EL3072 verfügt über zwei einzeln parametrierbare Eingänge. Es können pro Kanal entweder Signale im Bereich von -10/0…+10 V oder von -20/0/+4…+20 mA verarbeitet werden. Physikalisch sind dabei Spannungs- und Stromsignal an unterschiedlichen Klemmpunkten anzuschließen, jeder Kanal ist von der Steuerung/TwinCAT über CoE auf U- oder I-Betrieb einzustellen. Die Spannungs- und Stromeingänge sind als single-ended ausgeführt, das bedeutet, jeweils ein Kanalanschlusspunkt ist in der Klemme mit +24 V oder GND verbunden. Alle Eingänge werden mit einer Auflösung von 12 Bit digitalisiert und galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert. Mit einem technischen Messbereich von ±107 % vom Nennbereich unterstützt die Klemme auch die Inbetriebnahmen mit Sensorwerten im Grenzbereich und die Auswertung nach NAMUR NE43.

EL3074 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Multifunktion, ±10 V, ±20 mA, 12 Bit

EL3074 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Multifunktion, ±10 V, ±20 mA, 12 Bit

Die analogen Eingangsklemmen EL3072 und EL3074 sind die 10-V/20-mA-Universaleingänge der 12-Bit-Klasse. Die EL3074 verfügt über vier einzeln parametrierbare Eingänge. Es können pro Kanal entweder Signale im Bereich von -10/0…+10 V oder von -20/0/+4…+20 mA verarbeitet werden. Physikalisch sind dabei Spannungs- und Stromsignal an unterschiedlichen Klemmpunkten anzuschließen, jeder Kanal ist von der Steuerung/TwinCAT über CoE auf U- oder I-Betrieb einzustellen. Die Spannungs- und Stromeingänge sind als single-ended ausgeführt, das bedeutet, jeweils ein Kanalanschlusspunkt ist in der Klemme mit +24 V oder GND verbunden. Alle Eingänge werden mit einer Auflösung von 12 Bit digitalisiert und galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert. Mit einem technischen Messbereich von ±107 % vom Nennbereich unterstützt die Klemme auch die Inbetriebnahmen mit Sensorwerten im Grenzbereich und die Auswertung nach NAMUR NE43.

EL3078 | EtherCAT-Klemme, 8-Kanal-Analog-Eingang, Multifunktion, ±10 V, ±20 mA, 16 Bit, single-ended, 2 kSps

EL3078 | EtherCAT-Klemme, 8-Kanal-Analog-Eingang, Multifunktion, ±10 V, ±20 mA, 16 Bit, single-ended, 2 kSps

Die analogen Eingangsklemmen EL3072, EL3074 und EL3078 erfassen 10-V/20-mA-Normsignale mit 16-Bit-Auflösung und bis zu 2000 Messwerten in der Sekunde. Jeder Kanal ist einzeln über die Steuerung/TwinCAT parametrierbar, es können je Kanal Signale im Bereich von -10…+10 V, 0…+10 V, -20…+20 mA , 0…+20 mA und 4…+20 mA verarbeitet werden. Elektrisch sind dabei Spannungs- und Stromsignal an unterschiedlichen Klemmpunkten anzuschließen. Die Spannungs- und Stromeingänge sind als single-ended ausgeführt, das bedeutet, jeweils ein Kanalanschlusspunkt ist bereits in der Klemme mit +24 V oder GND verbunden und muss nicht mehr separat verkabelt werden. Mit einem technischen Messbereich von ±107 % vom Nennbereich unterstützen die Klemmen auch die Inbetriebnahmen mit Sensorwerten im Grenzbereich und die Auswertung nach NAMUR NE43.

EL4374 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang + 2-Kanal-Analog-Ausgang, Multifunktion, ±10 V, ±20 mA, 16 Bit, 2 kSps

EL4374 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang + 2-Kanal-Analog-Ausgang, Multifunktion, ±10 V, ±20 mA, 16 Bit, 2 kSps

Die analoge Eingangsklemme EL4374 kombiniert zwei analoge Eingänge und zwei analoge Ausgänge, die einzeln von der Steuerung/TwinCAT über CoE auf Strom- oder Spannungsbetrieb parametriert werden können. Je nach Einstellung verarbeiten die Kanäle Signale mit 2 kSps im Bereich von -10/0 bis +10 V oder -20/0/+4 bis +20 mA.

EL4074 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Ausgang, Multifunktion, ±10 V, ±20 mA, 16 Bit, 2 kSps

EL4074 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Ausgang, Multifunktion, ±10 V, ±20 mA, 16 Bit, 2 kSps

Die analogen Ausgangsklemmen EL4072, EL4074 und EL4078 geben 10-V/20-mA-Normsignale mit einer Auflösung von 16 Bit und bis zu 2000 Werten je Sekunde aus. Jeder Kanal ist einzeln über die Steuerung/TwinCAT parametrierbar. Es können pro Kanal alle bekannten Normsignale im Bereich von ±10 V und ±20 mA ausgegeben werden, wie z. B. 4…20 mA. Die Stromausgänge können auch hohe Bürdenwiderstände treiben und melden eine Überlastung bzw. Drahtbruch bzw. bei Spannungsausgang Kurzschluss. Die Spannungs- und Stromausgänge sind als single-ended ausgeführt, das bedeutet, jeweils ein Kanalanschlusspunkt ist bereits in der Klemme mit +24 V oder GND verbunden und muss nicht mehr separat verkabelt werden. Die EL4072 und EL4074 verfügen über 24-V/0-V-Kontakte zur Aktorversorgung. Mit einem technischen Ausgabebereich von ±107 % vom nominellen Bereich können die Kanäle auch atypische Sollwerte transportieren, z. B. zur Fehlerübermittlung.

EL4078 | EtherCAT-Klemme, 8-Kanal-Analog-Ausgang, Multifunktion, ±10 V, ±20 mA, 16 Bit, 2 kSps

EL4078 | EtherCAT-Klemme, 8-Kanal-Analog-Ausgang, Multifunktion, ±10 V, ±20 mA, 16 Bit, 2 kSps

Die analogen Ausgangsklemmen EL4072, EL4074 und EL4078 geben 10-V/20-mA-Normsignale mit einer Auflösung von 16 Bit und bis zu 2000 Werten je Sekunde aus. Jeder Kanal ist einzeln über die Steuerung/TwinCAT parametrierbar. Es können pro Kanal alle bekannten Normsignale im Bereich von ±10 V und ±20 mA ausgegeben werden, wie z. B. 4…20 mA. Die Stromausgänge können auch hohe Bürdenwiderstände treiben und melden eine Überlastung bzw. Drahtbruch bzw. bei Spannungsausgang Kurzschluss. Die Spannungs- und Stromausgänge sind als single-ended ausgeführt, das bedeutet, jeweils ein Kanalanschlusspunkt ist bereits in der Klemme mit +24 V oder GND verbunden und muss nicht mehr separat verkabelt werden. Die EL4072 und EL4074 verfügen über 24-V/0-V-Kontakte zur Aktorversorgung. Mit einem technischen Ausgabebereich von ±107 % vom nominellen Bereich können die Kanäle auch atypische Sollwerte transportieren, z. B. zur Fehlerübermittlung.

EL4072 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Ausgang, Multifunktion, ±10 V, ±20 mA, 16 Bit, 2 kSps

EL4072 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Ausgang, Multifunktion, ±10 V, ±20 mA, 16 Bit, 2 kSps

Die analogen Ausgangsklemmen EL4072, EL4074 und EL4078 geben 10-V/20-mA-Normsignale mit einer Auflösung von 16 Bit und bis zu 2000 Werten je Sekunde aus. Jeder Kanal ist einzeln über die Steuerung/TwinCAT parametrierbar. Es können pro Kanal alle bekannten Normsignale im Bereich von ±10 V und ±20 mA ausgegeben werden, wie z. B. 4…20 mA. Die Stromausgänge können auch hohe Bürdenwiderstände treiben und melden eine Überlastung bzw. Drahtbruch bzw. bei Spannungsausgang Kurzschluss. Die Spannungs- und Stromausgänge sind als single-ended ausgeführt, das bedeutet, jeweils ein Kanalanschlusspunkt ist bereits in der Klemme mit +24 V oder GND verbunden und muss nicht mehr separat verkabelt werden. Die EL4072 und EL4074 verfügen über 24-V/0-V-Kontakte zur Aktorversorgung. Mit einem technischen Ausgabebereich von ±107 % vom nominellen Bereich können die Kanäle auch atypische Sollwerte transportieren, z. B. zur Fehlerübermittlung.