LösenAnheftenSchließen

01.09.2023

NAMUR Open Architecture: Anlagenüberwachung für die Prozessindustrie

Besonders in bestehenden Anlagen stellt die Umsetzung von IoT-Konzepten in der Prozessindustrie eine große Herausforderung dar, da die nötigen Informationen aus den Feldgeräten in der vorhandenen Automatisierungsarchitektur nicht erfasst werden. Eine Lösung dafür bietet die NAMUR Open Architecture (NOA). Das NOA-Konzept verfolgt den Ansatz, die Automatisierungsarchitektur zu erweitern, ohne dabei die bestehende Steuerung zu verändern. Die Kernaufgabe der NOA besteht in der Bereitstellung von Informationen aus der Feldebene an übergeordnete Anwendungen, um die Anlage zu überwachen und zu optimieren (M+O).

Weitere Informationen zu diesem Video

Prozessindustrie

Prozessindustrie

PC-based Control: die durchgängige Lösung für die Automatisierungs- und Prozesstechnik