LösenAnheftenSchließen

30.11.2023

Linearantrieb mit integriertem Feedbacksystem

Die Linear Servomotoren der Serie AL8000 können optional auch mit der One Cable Technology (OCT) ausgestattet werden. Durch die OCT-Lösung für Linearmotoren kann analog zu der etablierten OCT-Lösung für rotatorische Motoren auf die Feedbackleitung verzichtet werden.

Weitere Informationen zu diesem Video

AL8124-0Nyz-0000 | Linear Servomotor, 440 N (Fmax), Konvektion

AL8124-0Nyz-0000 | Linear Servomotor, 440 N (Fmax), Konvektion

AL8021-0Eyz-0000 | Linear Servomotor, 120 N (Fmax), Konvektion

AL8021-0Eyz-0000 | Linear Servomotor, 120 N (Fmax), Konvektion

AL8124-0Jyz-0000 | Linear Servomotor, 440 N (Fmax), Konvektion

AL8124-0Jyz-0000 | Linear Servomotor, 440 N (Fmax), Konvektion

AL8022-0Eyz-0000 | Linear Servomotor, 240 N (Fmax), Konvektion

AL8022-0Eyz-0000 | Linear Servomotor, 240 N (Fmax), Konvektion

AL8122-0Eyz-0000 | Linear Servomotor, 170 N (Fmax), Konvektion

AL8122-0Eyz-0000 | Linear Servomotor, 170 N (Fmax), Konvektion

AL8048-0Kyz-0000 | Linear Servomotor, 1840 N (Fmax), Konvektion/Wasserkühlung

AL8048-0Kyz-0000 | Linear Servomotor, 1840 N (Fmax), Konvektion/Wasserkühlung

AL8066-1Nyz-0000 | Linear Servomotor, 2700 N (Fmax), Konvektion/Wasserkühlung

AL8066-1Nyz-0000 | Linear Servomotor, 2700 N (Fmax), Konvektion/Wasserkühlung

AL8046-0Gyz-0000 | Linear Servomotor, 1380 N (Fmax), Konvektion/Wasserkühlung

AL8046-0Gyz-0000 | Linear Servomotor, 1380 N (Fmax), Konvektion/Wasserkühlung

AL8044-0Hyz-0000 | Linear Servomotor, 920 N (Fmax), Konvektion/Wasserkühlung

AL8044-0Hyz-0000 | Linear Servomotor, 920 N (Fmax), Konvektion/Wasserkühlung

AL806A-1Kyz-0000 | Linear Servomotor, 4500 N (Fmax), Konvektion/Wasserkühlung

AL806A-1Kyz-0000 | Linear Servomotor, 4500 N (Fmax), Konvektion/Wasserkühlung

AL8561-0000-0000 | Magnetplatte Baubreite W6, Sekundärteil für AL806x, Länge 192 mm

AL8561-0000-0000 | Magnetplatte Baubreite W6, Sekundärteil für AL806x, Länge 192 mm

Die Sekundärteile des AL8000 sind für die Funktion des Linearmotors zwingend erforderlich. Die robusten Magnetplatten sind je nach Baubreite in zwei oder drei Baulängen verfügbar. Innerhalb einer Baubreite können die Magnetplatten beliebig kombiniert werden, da sie alle einen Polpaarabstand von 24 mm aufweisen.

AL8562-0000-0000 | Magnetplatte Baubreite W6, Sekundärteil für AL806x, Länge 288 mm

AL8562-0000-0000 | Magnetplatte Baubreite W6, Sekundärteil für AL806x, Länge 288 mm

Die Sekundärteile des AL8000 sind für die Funktion des Linearmotors zwingend erforderlich. Die robusten Magnetplatten sind je nach Baubreite in zwei oder drei Baulängen verfügbar. Innerhalb einer Baubreite können die Magnetplatten beliebig kombiniert werden, da sie alle einen Polpaarabstand von 24 mm aufweisen.

AL8523-0000-0000 | Magnetplatte Baubreite W2, Sekundärteil für AL8x2x, Länge 384 mm

AL8523-0000-0000 | Magnetplatte Baubreite W2, Sekundärteil für AL8x2x, Länge 384 mm

Die Sekundärteile des AL8000 sind für die Funktion des Linearmotors zwingend erforderlich. Die robusten Magnetplatten sind je nach Baubreite in zwei oder drei Baulängen verfügbar. Innerhalb einer Baubreite können die Magnetplatten beliebig kombiniert werden, da sie alle einen Polpaarabstand von 24 mm aufweisen.

AL8300-0010-0xxx | Maßband für induktiven Abtastkopf der Linearmotoren mit OCT

AL8300-0010-0xxx | Maßband für induktiven Abtastkopf der Linearmotoren mit OCT

Das Maßband AL8300-0010-0xxx ist das Gegenstück zum induktiven Abtastkopf der OCT-Lösung für Linearmotoren AL8000 und AL8100. Es ist bis zu einer maximalen Länge von 8 m erhältlich und entspricht einer Genauigkeitsklasse von ±10 µm.

AL8126 | Linear Servomotor, 650 N (Fmax), Konvektion

AL8126 | Linear Servomotor, 650 N (Fmax), Konvektion

Der Linear Servomotor AL8126 eignet sich für hochdynamisch-kraftvolle Linearachsen für 48 V DC und hat einen Polpaarabstand von 24 mm. Das optimierte Produktdesign und das modulare Spulenkonzept ermöglichen maximale Kraftdichte auf kleinstem Bauraum. Die Baulänge des Primärteils beträgt 335 mm. Der AL8126 erreicht eine maximale Geschwindigkeit von 2,3 m/s bei einer Spitzenkraft Fmax von 650 N. Die Kühlung erfolgt durch Konvektion.

AL8021 | Linear Servomotor, 120 N (Fmax), Konvektion

AL8021 | Linear Servomotor, 120 N (Fmax), Konvektion

Der Linear Servomotor AL8021 eignet sich für hochdynamisch-kraftvolle Linearachsen mit einem Polpaarabstand von 24 mm. Das optimierte Produktdesign und das modulare Spulenkonzept ermöglichen maximale Kraftdichte auf kleinstem Bauraum. Die Baulänge des Primärteils beträgt 93 mm. Der AL8021 erreicht eine maximale Geschwindigkeit von 12 m/s bei einer Spitzenkraft Fmax von 120 N. Die Kühlung erfolgt durch Konvektion.

AL8041 | Linear Servomotor, 230 N (Fmax), Konvektion/Wasserkühlung

AL8041 | Linear Servomotor, 230 N (Fmax), Konvektion/Wasserkühlung

Der Linear Servomotor AL8041 eignet sich für hochdynamisch-kraftvolle Linearachsen mit einem Polpaarabstand von 24 mm. Das optimierte Produktdesign und das modulare Spulenkonzept ermöglichen maximale Kraftdichte auf kleinstem Bauraum. Die Baulänge des Primärteils beträgt 93 mm. Der AL8041 erreicht eine maximale Geschwindigkeit von 7 m/s bei einer Spitzenkraft Fmax von 230 N. Die Kühlung erfolgt standardmäßig durch Konvektion. Zusätzlich verfügen alle Primärteile AL804x über Kühlkanäle für eine optionale Wasserkühlung.

AL8043 | Linear Servomotor, 690 N (Fmax), Konvektion/Wasserkühlung

AL8043 | Linear Servomotor, 690 N (Fmax), Konvektion/Wasserkühlung

Der Linear Servomotor AL8043 eignet sich für hochdynamisch-kraftvolle Linearachsen mit einem Polpaarabstand von 24 mm. Das optimierte Produktdesign und das modulare Spulenkonzept ermöglichen maximale Kraftdichte auf kleinstem Bauraum. Die Baulänge des Primärteils beträgt 191 mm. Der AL8043 erreicht eine maximale Geschwindigkeit von 7 bzw. 3,5 m/s bei einer Spitzenkraft Fmax von 690 N. Die Kühlung erfolgt standardmäßig durch Konvektion. Zusätzlich verfügen alle Primärteile AL804x über Kühlkanäle für eine optionale Wasserkühlung.

AL8065 | Linear Servomotor, 2250 N (Fmax), Konvektion

AL8065 | Linear Servomotor, 2250 N (Fmax), Konvektion

Der Linear Servomotor AL8065 eignet sich für hochdynamisch-kraftvolle Linearachsen mit einem Polpaarabstand von 24 mm. Das optimierte Produktdesign und das modulare Spulenkonzept ermöglichen maximale Kraftdichte auf kleinstem Bauraum. Die Baulänge des Primärteils beträgt 287 mm. Der AL8065 erreicht eine maximale Geschwindigkeit von 6 bzw. 3 m/s bei einer Spitzenkraft Fmax von 2250 N. Die Kühlung erfolgt durch Konvektion.

AL8121 | Linear Servomotor, 100 N (Fmax), Konvektion

AL8121 | Linear Servomotor, 100 N (Fmax), Konvektion

Der Linear Servomotor AL8121 eignet sich für hochdynamisch-kraftvolle Linearachsen für 48 V DC und hat einen Polpaarabstand von 24 mm. Das optimierte Produktdesign und das modulare Spulenkonzept ermöglichen maximale Kraftdichte auf kleinstem Bauraum. Die Baulänge des Primärteils beträgt 93 mm. Der AL8121 erreicht eine maximale Geschwindigkeit von 2,5…4,5 m/s bei einer Spitzenkraft Fmax von 100 N. Die Kühlung erfolgt durch Konvektion.

AL8541-0000-0000 | Magnetplatte Baubreite W4, Sekundärteil für AL804x, Länge 192 mm

AL8541-0000-0000 | Magnetplatte Baubreite W4, Sekundärteil für AL804x, Länge 192 mm

Die Sekundärteile des AL8000 sind für die Funktion des Linearmotors zwingend erforderlich. Die robusten Magnetplatten sind je nach Baubreite in zwei oder drei Baulängen verfügbar. Innerhalb einer Baubreite können die Magnetplatten beliebig kombiniert werden, da sie alle einen Polpaarabstand von 24 mm aufweisen.

AL806B | Linear Servomotor, 4950 N (Fmax), Wasserkühlung

AL806B | Linear Servomotor, 4950 N (Fmax), Wasserkühlung

Der Linear Servomotor AL806B eignet sich für hochdynamisch-kraftvolle Linearachsen mit einem Polpaarabstand von 24 mm. Das optimierte Produktdesign und das modulare Spulenkonzept ermöglichen maximale Kraftdichte auf kleinstem Bauraum. Die Baulänge des Primärteils beträgt 590 mm. Der AL806B erreicht eine maximale Geschwindigkeit von 3 m/s bei einer Spitzenkraft Fmax von 4950 N. Die Kühlung erfolgt durch Wasserkühlung.

AL8124 | Linear Servomotor, 440 N (Fmax), Konvektion

AL8124 | Linear Servomotor, 440 N (Fmax), Konvektion

Der Linear Servomotor AL8124 eignet sich für hochdynamisch-kraftvolle Linearachsen für 48 V DC und hat einen Polpaarabstand von 24 mm. Das optimierte Produktdesign und das modulare Spulenkonzept ermöglichen maximale Kraftdichte auf kleinstem Bauraum. Die Baulänge des Primärteils beträgt 239 mm. Der AL8124 erreicht eine maximale Geschwindigkeit von 1,7…3,5 m/s bei einer Spitzenkraft Fmax von 440 N. Die Kühlung erfolgt durch Konvektion.

AL8045 | Linear Servomotor, 1150 N (Fmax), Konvektion/Wasserkühlung

AL8045 | Linear Servomotor, 1150 N (Fmax), Konvektion/Wasserkühlung

Der Linear Servomotor AL8045 eignet sich für hochdynamisch-kraftvolle Linearachsen mit einem Polpaarabstand von 24 mm. Das optimierte Produktdesign und das modulare Spulenkonzept ermöglichen maximale Kraftdichte auf kleinstem Bauraum. Die Baulänge des Primärteils beträgt 287 mm. Der AL8045 erreicht eine maximale Geschwindigkeit von 7 bzw. 3,5 m/s bei einer Spitzenkraft Fmax von 1150 N. Die Kühlung erfolgt standardmäßig durch Konvektion. Zusätzlich verfügen alle Primärteile AL804x über Kühlkanäle für eine optionale Wasserkühlung.

AL806F | Linear Servomotor, 6750 N (Fmax), Wasserkühlung

AL806F | Linear Servomotor, 6750 N (Fmax), Wasserkühlung

Der Linear Servomotor AL806F eignet sich für hochdynamisch-kraftvolle Linearachsen mit einem Polpaarabstand von 24 mm. Das optimierte Produktdesign und das modulare Spulenkonzept ermöglichen maximale Kraftdichte auf kleinstem Bauraum. Die Baulänge des Primärteils beträgt 782 mm. Der AL806F erreicht eine maximale Geschwindigkeit von 6 bzw. 3 m/s bei einer Spitzenkraft Fmax von 6750 N. Die Kühlung erfolgt durch Wasser.

AL806A | Linear Servomotor, 4500 N (Fmax), Konvektion/Wasserkühlung

AL806A | Linear Servomotor, 4500 N (Fmax), Konvektion/Wasserkühlung

Der Linear Servomotor AL806A eignet sich für hochdynamisch-kraftvolle Linearachsen mit einem Polpaarabstand von 24 mm. Das optimierte Produktdesign und das modulare Spulenkonzept ermöglichen maximale Kraftdichte auf kleinstem Bauraum und ist sowohl konvektions- als auch wassergekühlt verfügbar. Die Baulänge des Primärteils ist abhängig von der Kühlung und beträgt 532 mm bei Konvektion und 542 mm bei Wasserkühlung. Der AL806A erreicht eine maximale Geschwindigkeit von 6 bzw. 3 m/s bei einer Spitzenkraft Fmax von 4500 N.

AL8121-0Gyz-0000 | Linear Servomotor, 100 N (Fmax), Konvektion

AL8121-0Gyz-0000 | Linear Servomotor, 100 N (Fmax), Konvektion

AL8122-0Jyz-0000 | Linear Servomotor, 220 N (Fmax), Konvektion

AL8122-0Jyz-0000 | Linear Servomotor, 220 N (Fmax), Konvektion

AL8065-0Kyz-0000 | Linear Servomotor, 2250 N (Fmax), Konvektion

AL8065-0Kyz-0000 | Linear Servomotor, 2250 N (Fmax), Konvektion

AL806F-1Tyz-0000 | Linear Servomotor, 6750 N (Fmax), Wasserkühlung

AL806F-1Tyz-0000 | Linear Servomotor, 6750 N (Fmax), Wasserkühlung

AL8022 | Linear Servomotor, 240 N (Fmax), Konvektion

AL8022 | Linear Servomotor, 240 N (Fmax), Konvektion

Der Linear Servomotor AL8022 eignet sich für hochdynamisch-kraftvolle Linearachsen mit einem Polpaarabstand von 24 mm. Das optimierte Produktdesign und das modulare Spulenkonzept ermöglichen maximale Kraftdichte auf kleinstem Bauraum. Die Baulänge des Primärteils beträgt 143 mm. Der AL8022 erreicht eine maximale Geschwindigkeit von 12 m/s bei einer Spitzenkraft Fmax von 240 N. Die Kühlung erfolgt durch Konvektion.

AL8044 | Linear Servomotor, 920 N (Fmax), Konvektion/Wasserkühlung

AL8044 | Linear Servomotor, 920 N (Fmax), Konvektion/Wasserkühlung

Der Linear Servomotor AL8044 eignet sich für hochdynamisch-kraftvolle Linearachsen mit einem Polpaarabstand von 24 mm. Das optimierte Produktdesign und das modulare Spulenkonzept ermöglichen maximale Kraftdichte auf kleinstem Bauraum. Die Baulänge des Primärteils beträgt 239 mm. Der AL8044 erreicht eine maximale Geschwindigkeit von 7 bzw. 3,5 m/s bei einer Spitzenkraft Fmax von 920 N. Die Kühlung erfolgt standardmäßig durch Konvektion. Zusätzlich verfügen alle Primärteile AL804x über Kühlkanäle für eine optionale Wasserkühlung.

AL8064 | Linear Servomotor, 1800 N (Fmax), Konvektion

AL8064 | Linear Servomotor, 1800 N (Fmax), Konvektion

Der Linear Servomotor AL8064 eignet sich für hochdynamisch-kraftvolle Linearachsen mit einem Polpaarabstand von 24 mm. Das optimierte Produktdesign und das modulare Spulenkonzept ermöglichen maximale Kraftdichte auf kleinstem Bauraum. Die Baulänge des Primärteils beträgt 239 mm. Der AL8064 erreicht eine maximale Geschwindigkeit von 6 bzw. 3 m/s bei einer Spitzenkraft Fmax von 1800 N. Die Kühlung erfolgt durch Konvektion.

AL8122 | Linear Servomotor, 170…220 N (Fmax), Konvektion

AL8122 | Linear Servomotor, 170…220 N (Fmax), Konvektion

Der Linear Servomotor AL8122 eignet sich für hochdynamisch-kraftvolle Linearachsen für 48 V DC und hat einen Polpaarabstand von 24 mm. Das optimierte Produktdesign und das modulare Spulenkonzept ermöglichen maximale Kraftdichte auf kleinstem Bauraum. Die Baulänge des Primärteils beträgt 143 mm. Der AL8122 erreicht eine maximale Geschwindigkeit von 1,3…6,0 m/s bei einer Spitzenkraft Fmax von 170…220 N. Die Kühlung erfolgt durch Konvektion.

AL8122-0Gyz-0000 | Linear Servomotor, 200 N (Fmax), Konvektion

AL8122-0Gyz-0000 | Linear Servomotor, 200 N (Fmax), Konvektion

AL8046-0Kyz-0000 | Linear Servomotor, 1380 N (Fmax), Konvektion/Wasserkühlung

AL8046-0Kyz-0000 | Linear Servomotor, 1380 N (Fmax), Konvektion/Wasserkühlung

AL8064-0Fyz-0000 | Linear Servomotor, 1800 N (Fmax), Konvektion

AL8064-0Fyz-0000 | Linear Servomotor, 1800 N (Fmax), Konvektion

AL8043-0Gyz-0000 | Linear Servomotor, 690 N (Fmax), Konvektion/Wasserkühlung

AL8043-0Gyz-0000 | Linear Servomotor, 690 N (Fmax), Konvektion/Wasserkühlung

AL806A-0Qyz-0000 | Linear Servomotor, 4500 N (Fmax), Konvektion/Wasserkühlung

AL806A-0Qyz-0000 | Linear Servomotor, 4500 N (Fmax), Konvektion/Wasserkühlung

AL8542-0000-0000 | Magnetplatte Baubreite W4, Sekundärteil für AL804x, Länge 288 mm

AL8542-0000-0000 | Magnetplatte Baubreite W4, Sekundärteil für AL804x, Länge 288 mm

Die Sekundärteile des AL8000 sind für die Funktion des Linearmotors zwingend erforderlich. Die robusten Magnetplatten sind je nach Baubreite in zwei oder drei Baulängen verfügbar. Innerhalb einer Baubreite können die Magnetplatten beliebig kombiniert werden, da sie alle einen Polpaarabstand von 24 mm aufweisen.

AL8042 | Linear Servomotor, 460 N (Fmax), Konvektion/Wasserkühlung

AL8042 | Linear Servomotor, 460 N (Fmax), Konvektion/Wasserkühlung

Der Linear Servomotor AL8042 eignet sich für hochdynamisch-kraftvolle Linearachsen mit einem Polpaarabstand von 24 mm. Das optimierte Produktdesign und das modulare Spulenkonzept ermöglichen maximale Kraftdichte auf kleinstem Bauraum. Die Baulänge des Primärteils beträgt 143 mm. Der AL8042 erreicht eine maximale Geschwindigkeit von 7 m/s bei einer Spitzenkraft Fmax von 460 N. Die Kühlung erfolgt standardmäßig durch Konvektion. Zusätzlich verfügen alle Primärteile AL804x über Kühlkanäle für eine optionale Wasserkühlung.

AL8122-0Nyz-0000 | Linear Servomotor, 219 N (Fmax), Konvektion

AL8122-0Nyz-0000 | Linear Servomotor, 219 N (Fmax), Konvektion

AL8121-0Eyz-0000 | Linear Servomotor, 100 N (Fmax), Konvektion

AL8121-0Eyz-0000 | Linear Servomotor, 100 N (Fmax), Konvektion

AL8041-0Eyz-0000 | Linear Servomotor, 230 N (Fmax), Konvektion/Wasserkühlung

AL8041-0Eyz-0000 | Linear Servomotor, 230 N (Fmax), Konvektion/Wasserkühlung

AL8042-0Eyz-0000 | Linear Servomotor, 460 N (Fmax), Konvektion/Wasserkühlung

AL8042-0Eyz-0000 | Linear Servomotor, 460 N (Fmax), Konvektion/Wasserkühlung

AL8064-0Kyz-0000 | Linear Servomotor, 1800 N (Fmax), Konvektion

AL8064-0Kyz-0000 | Linear Servomotor, 1800 N (Fmax), Konvektion

AL806A-1Ryz-0000 | Linear Servomotor, 4500 N (Fmax), Konvektion/Wasserkühlung

AL806A-1Ryz-0000 | Linear Servomotor, 4500 N (Fmax), Konvektion/Wasserkühlung

AL806A-0Kyz-0000 | Linear Servomotor, 4500 N (Fmax), Konvektion/Wasserkühlung

AL806A-0Kyz-0000 | Linear Servomotor, 4500 N (Fmax), Konvektion/Wasserkühlung

AL8521-0000-0000 | Magnetplatte Baubreite W2, Sekundärteil für AL8x2x, Länge 96 mm

AL8521-0000-0000 | Magnetplatte Baubreite W2, Sekundärteil für AL8x2x, Länge 96 mm

Die Sekundärteile des AL8000 sind für die Funktion des Linearmotors zwingend erforderlich. Die robusten Magnetplatten sind je nach Baubreite in zwei oder drei Baulängen verfügbar. Innerhalb einer Baubreite können die Magnetplatten beliebig kombiniert werden, da sie alle einen Polpaarabstand von 24 mm aufweisen.

AL8522-0000-0000 | Magnetplatte Baubreite W2, Sekundärteil für AL8x2x, Länge 144 mm

AL8522-0000-0000 | Magnetplatte Baubreite W2, Sekundärteil für AL8x2x, Länge 144 mm

Die Sekundärteile des AL8000 sind für die Funktion des Linearmotors zwingend erforderlich. Die robusten Magnetplatten sind je nach Baubreite in zwei oder drei Baulängen verfügbar. Innerhalb einer Baubreite können die Magnetplatten beliebig kombiniert werden, da sie alle einen Polpaarabstand von 24 mm aufweisen.

AL8026 | Linear Servomotor, 720 N (Fmax), Konvektion

AL8026 | Linear Servomotor, 720 N (Fmax), Konvektion

Der Linear Servomotor AL8026 eignet sich für hochdynamisch-kraftvolle Linearachsen mit einem Polpaarabstand von 24 mm. Das optimierte Produktdesign und das modulare Spulenkonzept ermöglichen maximale Kraftdichte auf kleinstem Bauraum. Die Baulänge des Primärteils beträgt 335 mm. Der AL8026 erreicht eine maximale Geschwindigkeit von 10 m/s bei einer Spitzenkraft Fmax von 720 N. Die Kühlung erfolgt durch Konvektion.

AL8048 | Linear Servomotor, 1840 N (Fmax), Konvektion/Wasserkühlung

AL8048 | Linear Servomotor, 1840 N (Fmax), Konvektion/Wasserkühlung

Der Linear Servomotor AL8048 eignet sich für hochdynamisch-kraftvolle Linearachsen mit einem Polpaarabstand von 24 mm. Das optimierte Produktdesign und das modulare Spulenkonzept ermöglichen maximale Kraftdichte auf kleinstem Bauraum. Die Baulänge des Primärteils beträgt 436 mm. Der AL8048 erreicht eine maximale Geschwindigkeit von 7 bzw. 3,5 m/s bei einer Spitzenkraft Fmax von 1840 N. Die Kühlung erfolgt standardmäßig durch Konvektion. Zusätzlich verfügen alle Primärteile AL804x über Kühlkanäle für eine optionale Wasserkühlung.

AL8126-0Nyz-0000 | Linear Servomotor, 650 N (Fmax), Konvektion

AL8126-0Nyz-0000 | Linear Servomotor, 650 N (Fmax), Konvektion

AL8043-0Eyz-0000 | Linear Servomotor, 690 N (Fmax), Konvektion/Wasserkühlung

AL8043-0Eyz-0000 | Linear Servomotor, 690 N (Fmax), Konvektion/Wasserkühlung

AL8026-0Gyz-0000 | Linear Servomotor, 720 N (Fmax), Konvektion

AL8026-0Gyz-0000 | Linear Servomotor, 720 N (Fmax), Konvektion

AL8066-1Jyz-0000 | Linear Servomotor, 2700 N (Fmax), Konvektion/Wasserkühlung

AL8066-1Jyz-0000 | Linear Servomotor, 2700 N (Fmax), Konvektion/Wasserkühlung

AL8044-0Eyz-0000 | Linear Servomotor, 920 N (Fmax), Konvektion/Wasserkühlung

AL8044-0Eyz-0000 | Linear Servomotor, 920 N (Fmax), Konvektion/Wasserkühlung

AL8024 | Linear Servomotor, 480 N (Fmax), Konvektion

AL8024 | Linear Servomotor, 480 N (Fmax), Konvektion

Der Linear Servomotor AL8024 eignet sich für hochdynamisch-kraftvolle Linearachsen mit einem Polpaarabstand von 24 mm. Das optimierte Produktdesign und das modulare Spulenkonzept ermöglichen maximale Kraftdichte auf kleinstem Bauraum. Die Baulänge des Primärteils beträgt 239 mm. Der AL8024 erreicht eine maximale Geschwindigkeit von 12 m/s bei einer Spitzenkraft Fmax von 480 N. Die Kühlung erfolgt durch Konvektion.

AL8046 | Linear Servomotor, 1380 N (Fmax), Konvektion/Wasserkühlung

AL8046 | Linear Servomotor, 1380 N (Fmax), Konvektion/Wasserkühlung

Der Linear Servomotor AL8046 eignet sich für hochdynamisch-kraftvolle Linearachsen mit einem Polpaarabstand von 24 mm. Das optimierte Produktdesign und das modulare Spulenkonzept ermöglichen maximale Kraftdichte auf kleinstem Bauraum. Die Baulänge des Primärteils beträgt 335 mm. Der AL8046 erreicht eine maximale Geschwindigkeit von 7 bzw. 3,5 m/s bei einer Spitzenkraft Fmax von 1380 N. Die Kühlung erfolgt standardmäßig durch Konvektion. Zusätzlich verfügen alle Primärteile AL804x über Kühlkanäle für eine optionale Wasserkühlung.

AL8066 | Linear Servomotor, 2700 N (Fmax), Konvektion/Wasserkühlung

AL8066 | Linear Servomotor, 2700 N (Fmax), Konvektion/Wasserkühlung

Der Linear Servomotor AL8066 eignet sich für hochdynamisch-kraftvolle Linearachsen mit einem Polpaarabstand von 24 mm. Das optimierte Produktdesign und das modulare Spulenkonzept ermöglichen maximale Kraftdichte auf kleinstem Bauraum und ist sowohl konvektions- als auch wassergekühlt verfügbar. Die Baulänge des Primärteils ist abhängig von der Kühlung und beträgt 335 mm bei Konvektion und 350 mm bei Wasserkühlung. Der AL8066 erreicht eine maximale Geschwindigkeit von 6 bzw. 3 m/s bei einer Spitzenkraft Fmax von 2700 N.

AL8361-0010-0000 | Schiene für Maßband für induktiven Abtastkopf, Baubreite W6

AL8361-0010-0000 | Schiene für Maßband für induktiven Abtastkopf, Baubreite W6

Die Schiene für das Maßband AL8300-0010-0xxx wird für die vereinfachte Montage des Encodersystems eingesetzt. Parallel zur Magnetbahn wird die Schiene verlegt, um eine genaue Positionierung des Maßbands unterhalb des Abtastkopfes zu realisieren. Die Schiene ist je nach Baubreite des eingesetzten Linearmotors auszuwählen. Sie ist nur in einer Länge von 576 mm erhältlich. Für Anwendungen mit längeren Linearachsen können mehrere Schienen hintereinander gereiht werden. Im Falle einer kürzeren Linearachse kann die Schiene bei Bedarf eigenständig gekürzt werden.

AL8321-0010-0000 | Schiene für Maßband für induktiven Abtastkopf, Baubreite W2 und W4

AL8321-0010-0000 | Schiene für Maßband für induktiven Abtastkopf, Baubreite W2 und W4

Die Schiene für das Maßband AL8300-0010-0xxx wird für die vereinfachte Montage des Encodersystems eingesetzt. Parallel zur Magnetbahn wird die Schiene verlegt, um eine genaue Positionierung des Maßbands unterhalb des Abtastkopfes zu realisieren. Die Schiene ist je nach Baubreite des eingesetzten Linearmotors auszuwählen. Sie ist nur in einer Länge von 576 mm erhältlich. Für Anwendungen mit längeren Linearachsen können mehrere Schienen hintereinander gereiht werden. Im Falle einer kürzeren Linearachse kann die Schiene bei Bedarf eigenständig gekürzt werden.

AL806B-1Lyz-0000 | Linear Servomotor, 4950 N (Fmax), Wasserkühlung

AL806B-1Lyz-0000 | Linear Servomotor, 4950 N (Fmax), Wasserkühlung

AL8065-0Hyz-0000 | Linear Servomotor, 2250 N (Fmax), Konvektion

AL8065-0Hyz-0000 | Linear Servomotor, 2250 N (Fmax), Konvektion

AL8048-0Hyz-0000 | Linear Servomotor, 1840 N (Fmax), Konvektion/Wasserkühlung

AL8048-0Hyz-0000 | Linear Servomotor, 1840 N (Fmax), Konvektion/Wasserkühlung

AL8024-0Gyz-0000 | Linear Servomotor, 480 N (Fmax), Konvektion

AL8024-0Gyz-0000 | Linear Servomotor, 480 N (Fmax), Konvektion

AL8045-0Gyz-0000 | Linear Servomotor, 1150 N (Fmax), Konvektion/Wasserkühlung

AL8045-0Gyz-0000 | Linear Servomotor, 1150 N (Fmax), Konvektion/Wasserkühlung

AL806F-1Nyz-0000 | Linear Servomotor, 6750 N (Fmax), Wasserkühlung

AL806F-1Nyz-0000 | Linear Servomotor, 6750 N (Fmax), Wasserkühlung

AL8045-0Kyz-0000 | Linear Servomotor, 1150 N (Fmax), Konvektion/Wasserkühlung

AL8045-0Kyz-0000 | Linear Servomotor, 1150 N (Fmax), Konvektion/Wasserkühlung

AL8066-0Jyz-0000 | Linear Servomotor, 2700 N (Fmax), Konvektion/Wasserkühlung

AL8066-0Jyz-0000 | Linear Servomotor, 2700 N (Fmax), Konvektion/Wasserkühlung

AL8000 | Hochdynamische Linear Servomotoren

AL8000 | Hochdynamische Linear Servomotoren

Die AL8000 zeichnen sich durch ein modulares Spulenkonzept und die daraus erzeugte extrem hohe Kraftdichte aus.

AL8100 | Hochdynamische Linear Servomotoren für die kompakte Antriebstechnik

AL8100 | Hochdynamische Linear Servomotoren für die kompakte Antriebstechnik

Die AL8100 zeichnen sich durch ein modulares Spulenkonzept und die daraus erzeugte extrem hohe Kraftdichte für die kompakte Antriebstechnik aus.