Schnelle und intuitive Auslegung durch den TwinCAT 3 Motion Designer TE5910: In vier Schritten zu Ihrer Linearmotorlösung.
Weitere Informationen zu diesem Video
TE5910 | TwinCAT 3 Motion Designer zur Antriebsauslegung
Die Antriebsauslegung, insbesondere die Dimensionierung von Antriebsachsen, verbunden mit der optimalen Auswahl von Motor, Getriebe, Antriebsreglern und Zubehör, ist die Basis für eine effiziente Maschinenkonstruktion. Das Auslegungstool TwinCAT 3 Motion Designer ist wahlweise in die Automatisierungsplattform TwinCAT integriert oder kann als autarkes Projektierungstool für die Antriebsauslegung angewendet werden.
AL8021 | Linear Servomotor, 120 N (Fmax), Konvektion
Der Linear Servomotor AL8021 eignet sich für hochdynamisch-kraftvolle Linearachsen mit einem Polpaarabstand von 24 mm. Das optimierte Produktdesign und das modulare Spulenkonzept ermöglichen maximale Kraftdichte auf kleinstem Bauraum. Die Baulänge des Primärteils beträgt 93 mm. Der AL8021 erreicht eine maximale Geschwindigkeit von 12 m/s bei einer Spitzenkraft Fmax von 120 N. Die Kühlung erfolgt durch Konvektion.
AL8022 | Linear Servomotor, 240 N (Fmax), Konvektion
Der Linear Servomotor AL8022 eignet sich für hochdynamisch-kraftvolle Linearachsen mit einem Polpaarabstand von 24 mm. Das optimierte Produktdesign und das modulare Spulenkonzept ermöglichen maximale Kraftdichte auf kleinstem Bauraum. Die Baulänge des Primärteils beträgt 143 mm. Der AL8022 erreicht eine maximale Geschwindigkeit von 12 m/s bei einer Spitzenkraft Fmax von 240 N. Die Kühlung erfolgt durch Konvektion.
AL8024 | Linear Servomotor, 480 N (Fmax), Konvektion
Der Linear Servomotor AL8024 eignet sich für hochdynamisch-kraftvolle Linearachsen mit einem Polpaarabstand von 24 mm. Das optimierte Produktdesign und das modulare Spulenkonzept ermöglichen maximale Kraftdichte auf kleinstem Bauraum. Die Baulänge des Primärteils beträgt 239 mm. Der AL8024 erreicht eine maximale Geschwindigkeit von 12 m/s bei einer Spitzenkraft Fmax von 480 N. Die Kühlung erfolgt durch Konvektion.
AL8026 | Linear Servomotor, 720 N (Fmax), Konvektion
Der Linear Servomotor AL8026 eignet sich für hochdynamisch-kraftvolle Linearachsen mit einem Polpaarabstand von 24 mm. Das optimierte Produktdesign und das modulare Spulenkonzept ermöglichen maximale Kraftdichte auf kleinstem Bauraum. Die Baulänge des Primärteils beträgt 335 mm. Der AL8026 erreicht eine maximale Geschwindigkeit von 10 m/s bei einer Spitzenkraft Fmax von 720 N. Die Kühlung erfolgt durch Konvektion.
AL8041 | Linear Servomotor, 230 N (Fmax), Konvektion/Wasserkühlung
Der Linear Servomotor AL8041 eignet sich für hochdynamisch-kraftvolle Linearachsen mit einem Polpaarabstand von 24 mm. Das optimierte Produktdesign und das modulare Spulenkonzept ermöglichen maximale Kraftdichte auf kleinstem Bauraum. Die Baulänge des Primärteils beträgt 93 mm. Der AL8041 erreicht eine maximale Geschwindigkeit von 7 m/s bei einer Spitzenkraft Fmax von 230 N. Die Kühlung erfolgt standardmäßig durch Konvektion. Zusätzlich verfügen alle Primärteile AL804x über Kühlkanäle für eine optionale Wasserkühlung.
AL8042 | Linear Servomotor, 460 N (Fmax), Konvektion/Wasserkühlung
Der Linear Servomotor AL8042 eignet sich für hochdynamisch-kraftvolle Linearachsen mit einem Polpaarabstand von 24 mm. Das optimierte Produktdesign und das modulare Spulenkonzept ermöglichen maximale Kraftdichte auf kleinstem Bauraum. Die Baulänge des Primärteils beträgt 143 mm. Der AL8042 erreicht eine maximale Geschwindigkeit von 7 m/s bei einer Spitzenkraft Fmax von 460 N. Die Kühlung erfolgt standardmäßig durch Konvektion. Zusätzlich verfügen alle Primärteile AL804x über Kühlkanäle für eine optionale Wasserkühlung.
AL8043 | Linear Servomotor, 690 N (Fmax), Konvektion/Wasserkühlung
Der Linear Servomotor AL8043 eignet sich für hochdynamisch-kraftvolle Linearachsen mit einem Polpaarabstand von 24 mm. Das optimierte Produktdesign und das modulare Spulenkonzept ermöglichen maximale Kraftdichte auf kleinstem Bauraum. Die Baulänge des Primärteils beträgt 191 mm. Der AL8043 erreicht eine maximale Geschwindigkeit von 7 bzw. 3,5 m/s bei einer Spitzenkraft Fmax von 690 N. Die Kühlung erfolgt standardmäßig durch Konvektion. Zusätzlich verfügen alle Primärteile AL804x über Kühlkanäle für eine optionale Wasserkühlung.
AL8044 | Linear Servomotor, 920 N (Fmax), Konvektion/Wasserkühlung
Der Linear Servomotor AL8044 eignet sich für hochdynamisch-kraftvolle Linearachsen mit einem Polpaarabstand von 24 mm. Das optimierte Produktdesign und das modulare Spulenkonzept ermöglichen maximale Kraftdichte auf kleinstem Bauraum. Die Baulänge des Primärteils beträgt 239 mm. Der AL8044 erreicht eine maximale Geschwindigkeit von 7 bzw. 3,5 m/s bei einer Spitzenkraft Fmax von 920 N. Die Kühlung erfolgt standardmäßig durch Konvektion. Zusätzlich verfügen alle Primärteile AL804x über Kühlkanäle für eine optionale Wasserkühlung.
AL8045 | Linear Servomotor, 1150 N (Fmax), Konvektion/Wasserkühlung
Der Linear Servomotor AL8045 eignet sich für hochdynamisch-kraftvolle Linearachsen mit einem Polpaarabstand von 24 mm. Das optimierte Produktdesign und das modulare Spulenkonzept ermöglichen maximale Kraftdichte auf kleinstem Bauraum. Die Baulänge des Primärteils beträgt 287 mm. Der AL8045 erreicht eine maximale Geschwindigkeit von 7 bzw. 3,5 m/s bei einer Spitzenkraft Fmax von 1150 N. Die Kühlung erfolgt standardmäßig durch Konvektion. Zusätzlich verfügen alle Primärteile AL804x über Kühlkanäle für eine optionale Wasserkühlung.
AL8046 | Linear Servomotor, 1380 N (Fmax), Konvektion/Wasserkühlung
Der Linear Servomotor AL8046 eignet sich für hochdynamisch-kraftvolle Linearachsen mit einem Polpaarabstand von 24 mm. Das optimierte Produktdesign und das modulare Spulenkonzept ermöglichen maximale Kraftdichte auf kleinstem Bauraum. Die Baulänge des Primärteils beträgt 335 mm. Der AL8046 erreicht eine maximale Geschwindigkeit von 7 bzw. 3,5 m/s bei einer Spitzenkraft Fmax von 1380 N. Die Kühlung erfolgt standardmäßig durch Konvektion. Zusätzlich verfügen alle Primärteile AL804x über Kühlkanäle für eine optionale Wasserkühlung.
AL8048 | Linear Servomotor, 1840 N (Fmax), Konvektion/Wasserkühlung
Der Linear Servomotor AL8048 eignet sich für hochdynamisch-kraftvolle Linearachsen mit einem Polpaarabstand von 24 mm. Das optimierte Produktdesign und das modulare Spulenkonzept ermöglichen maximale Kraftdichte auf kleinstem Bauraum. Die Baulänge des Primärteils beträgt 436 mm. Der AL8048 erreicht eine maximale Geschwindigkeit von 7 bzw. 3,5 m/s bei einer Spitzenkraft Fmax von 1840 N. Die Kühlung erfolgt standardmäßig durch Konvektion. Zusätzlich verfügen alle Primärteile AL804x über Kühlkanäle für eine optionale Wasserkühlung.
AL8064 | Linear Servomotor, 1800 N (Fmax), Konvektion
Der Linear Servomotor AL8064 eignet sich für hochdynamisch-kraftvolle Linearachsen mit einem Polpaarabstand von 24 mm. Das optimierte Produktdesign und das modulare Spulenkonzept ermöglichen maximale Kraftdichte auf kleinstem Bauraum. Die Baulänge des Primärteils beträgt 239 mm. Der AL8064 erreicht eine maximale Geschwindigkeit von 6 bzw. 3 m/s bei einer Spitzenkraft Fmax von 1800 N. Die Kühlung erfolgt durch Konvektion.
AL8065 | Linear Servomotor, 2250 N (Fmax), Konvektion
Der Linear Servomotor AL8065 eignet sich für hochdynamisch-kraftvolle Linearachsen mit einem Polpaarabstand von 24 mm. Das optimierte Produktdesign und das modulare Spulenkonzept ermöglichen maximale Kraftdichte auf kleinstem Bauraum. Die Baulänge des Primärteils beträgt 287 mm. Der AL8065 erreicht eine maximale Geschwindigkeit von 6 bzw. 3 m/s bei einer Spitzenkraft Fmax von 2250 N. Die Kühlung erfolgt durch Konvektion.
AL8066 | Linear Servomotor, 2700 N (Fmax), Konvektion/Wasserkühlung
Der Linear Servomotor AL8066 eignet sich für hochdynamisch-kraftvolle Linearachsen mit einem Polpaarabstand von 24 mm. Das optimierte Produktdesign und das modulare Spulenkonzept ermöglichen maximale Kraftdichte auf kleinstem Bauraum und ist sowohl konvektions- als auch wassergekühlt verfügbar. Die Baulänge des Primärteils ist abhängig von der Kühlung und beträgt 335 mm bei Konvektion und 350 mm bei Wasserkühlung. Der AL8066 erreicht eine maximale Geschwindigkeit von 6 bzw. 3 m/s bei einer Spitzenkraft Fmax von 2700 N.
AL806A | Linear Servomotor, 4500 N (Fmax), Konvektion/Wasserkühlung
Der Linear Servomotor AL806A eignet sich für hochdynamisch-kraftvolle Linearachsen mit einem Polpaarabstand von 24 mm. Das optimierte Produktdesign und das modulare Spulenkonzept ermöglichen maximale Kraftdichte auf kleinstem Bauraum und ist sowohl konvektions- als auch wassergekühlt verfügbar. Die Baulänge des Primärteils ist abhängig von der Kühlung und beträgt 532 mm bei Konvektion und 542 mm bei Wasserkühlung. Der AL806A erreicht eine maximale Geschwindigkeit von 6 bzw. 3 m/s bei einer Spitzenkraft Fmax von 4500 N.
AL806B | Linear Servomotor, 4950 N (Fmax), Wasserkühlung
Der Linear Servomotor AL806B eignet sich für hochdynamisch-kraftvolle Linearachsen mit einem Polpaarabstand von 24 mm. Das optimierte Produktdesign und das modulare Spulenkonzept ermöglichen maximale Kraftdichte auf kleinstem Bauraum. Die Baulänge des Primärteils beträgt 590 mm. Der AL806B erreicht eine maximale Geschwindigkeit von 3 m/s bei einer Spitzenkraft Fmax von 4950 N. Die Kühlung erfolgt durch Wasserkühlung.
AL806F | Linear Servomotor, 6750 N (Fmax), Wasserkühlung
Der Linear Servomotor AL806F eignet sich für hochdynamisch-kraftvolle Linearachsen mit einem Polpaarabstand von 24 mm. Das optimierte Produktdesign und das modulare Spulenkonzept ermöglichen maximale Kraftdichte auf kleinstem Bauraum. Die Baulänge des Primärteils beträgt 782 mm. Der AL806F erreicht eine maximale Geschwindigkeit von 6 bzw. 3 m/s bei einer Spitzenkraft Fmax von 6750 N. Die Kühlung erfolgt durch Wasser.
AL8521-0000-0000 | Magnetplatte Baubreite W2, Sekundärteil für AL8x2x, Länge 96 mm
Die Sekundärteile des AL8000 sind für die Funktion des Linearmotors zwingend erforderlich. Die robusten Magnetplatten sind je nach Baubreite in zwei oder drei Baulängen verfügbar. Innerhalb einer Baubreite können die Magnetplatten beliebig kombiniert werden, da sie alle einen Polpaarabstand von 24 mm aufweisen.
AL8522-0000-0000 | Magnetplatte Baubreite W2, Sekundärteil für AL8x2x, Länge 144 mm
Die Sekundärteile des AL8000 sind für die Funktion des Linearmotors zwingend erforderlich. Die robusten Magnetplatten sind je nach Baubreite in zwei oder drei Baulängen verfügbar. Innerhalb einer Baubreite können die Magnetplatten beliebig kombiniert werden, da sie alle einen Polpaarabstand von 24 mm aufweisen.
AL8523-0000-0000 | Magnetplatte Baubreite W2, Sekundärteil für AL8x2x, Länge 384 mm
Die Sekundärteile des AL8000 sind für die Funktion des Linearmotors zwingend erforderlich. Die robusten Magnetplatten sind je nach Baubreite in zwei oder drei Baulängen verfügbar. Innerhalb einer Baubreite können die Magnetplatten beliebig kombiniert werden, da sie alle einen Polpaarabstand von 24 mm aufweisen.
AL8541-0000-0000 | Magnetplatte Baubreite W4, Sekundärteil für AL804x, Länge 192 mm
Die Sekundärteile des AL8000 sind für die Funktion des Linearmotors zwingend erforderlich. Die robusten Magnetplatten sind je nach Baubreite in zwei oder drei Baulängen verfügbar. Innerhalb einer Baubreite können die Magnetplatten beliebig kombiniert werden, da sie alle einen Polpaarabstand von 24 mm aufweisen.
AL8542-0000-0000 | Magnetplatte Baubreite W4, Sekundärteil für AL804x, Länge 288 mm
Die Sekundärteile des AL8000 sind für die Funktion des Linearmotors zwingend erforderlich. Die robusten Magnetplatten sind je nach Baubreite in zwei oder drei Baulängen verfügbar. Innerhalb einer Baubreite können die Magnetplatten beliebig kombiniert werden, da sie alle einen Polpaarabstand von 24 mm aufweisen.
AL8561-0000-0000 | Magnetplatte Baubreite W6, Sekundärteil für AL806x, Länge 192 mm
Die Sekundärteile des AL8000 sind für die Funktion des Linearmotors zwingend erforderlich. Die robusten Magnetplatten sind je nach Baubreite in zwei oder drei Baulängen verfügbar. Innerhalb einer Baubreite können die Magnetplatten beliebig kombiniert werden, da sie alle einen Polpaarabstand von 24 mm aufweisen.
AL8562-0000-0000 | Magnetplatte Baubreite W6, Sekundärteil für AL806x, Länge 288 mm
Die Sekundärteile des AL8000 sind für die Funktion des Linearmotors zwingend erforderlich. Die robusten Magnetplatten sind je nach Baubreite in zwei oder drei Baulängen verfügbar. Innerhalb einer Baubreite können die Magnetplatten beliebig kombiniert werden, da sie alle einen Polpaarabstand von 24 mm aufweisen.