Beckhoff Messe-TV vom 2. Tag auf der Hannover Messe 2017. Themen: „XTS Hygienic“ – das Transportsystem in Edelstahl; Industrie 4.0 auf dem SAP-Stand mit SAP, KUKA und Beckhoff; PC-based Control in ultra-kompakter Bauform.
Weitere Informationen zu diesem Video
XTS im „Hygienic Design“ für kompakte, hochflexible und optimal zu reinigende Motion-Lösungen
Das eXtended Transport System von Beckhoff eröffnet als Edelstahl-Ausführung XTS Hygienic ein breites Spektrum an neuen Anwendungen, insbesondere im Primärbereich der Lebensmittel- und Pharmaindustrie sowie allgemein bei der Herstellung bzw. Abfüllung von Flüssigkeiten. Mit der hohen Schutzart IP 69K, sehr guter chemischer Beständigkeit und ohne verdeckte Ecken, Kanten oder Hinterschnitte bietet die Variante im „Hygienic Design“ hier ein besonders großes Innovationspotenzial: Die Vorteile der Standardausführung als hochflexible Motion-Lösung werden mit einer einfachen Reinigung vereint und ermöglichen so Prozessoptimierungen und eine maximale Anlagenverfügbarkeit auch bei hohen Hygieneanforderungen.
![XTS | Linearer Produkttransport](/media/pictures/tiles/products/motion/xts-standard.png)
XTS | Linearer Produkttransport
Das eXtended Transport System ermöglicht als intelligentes Transportsystem flexible Bewegungsprofile und neuartige Maschinenkonzepte.
![C60xx | Ultra-Kompakt-Industrie-PCs](/media/pictures/tiles/products/ipc/ipc.png)
C60xx | Ultra-Kompakt-Industrie-PCs
Die skalierbare Serie C60xx vereint höchste Rechenleistung im derzeit kompaktesten Format mit vielfältigen Möglichkeiten zur Installation im Schaltschrank.
![Verpackungsmaschinen](/media/pictures/tiles/branches/verpackungsmaschinen/packaging_title.jpg)
Verpackungsmaschinen
PC-based Control erhöht die Produktivität und Flexibilität von Verpackungsmaschinen signifikant und senkt den Ressourcenverbrauch.