Mit vier Schnittstellen für HART-fähige Feldgeräte und der Funktion als Secondary Master, ermöglicht die EL6184 die einfache Integration in bestehende HART-Strukturen. Im Video sehen Sie, wie die EtherCAT-Klemme den effizienten Betrieb prozesstechnischer Anlagen steigert.
Weitere Informationen zu diesem Video
EL6184 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Kommunikations-Interface, HART, Secondary Master
Die EL6184 bietet vier Schnittstellen um HART-fähige Feldgeräte einzubinden. Dabei dient die EtherCAT-Klemme als Secondary Master und kann auf bestehende Verbindungen aufgeschaltet werden. So können beispielsweise Wartungs- und Diagnosedaten aus Feldgeräten abgerufen werden, wie es im Kontext der NAMUR Open Architecture (NOA) der Fall ist.
Prozessindustrie
PC-based Control: die durchgängige Lösung für die Automatisierungs- und Prozesstechnik