Stromversorgungsserie PS2000 mit EtherCAT-Interface
Die drei bisherigen PS-Stromversorgungsserien von Beckhoff wurden innerhalb der PS2000-Reihe um Geräte mit EtherCAT-Interface erweitert. Dadurch stehen auf einfache Weise zusätzliche Mess- und Gerätedaten für ein umfassendes Monitoring zur Verfügung, mit dem sich die Anlagenverfügbarkeit erhöhen bzw. die Stillstandzeit reduzieren lässt. Die Stromversorgungen verbinden somit erstmals Kompaktheit und Leistungsstärke mit der Möglichkeit zur vorausschauenden Wartung.
Die neuen Stromversorgungen PS2000 kombinieren die leistungsfähigen Netzgeräte von Beckhoff mit dem ultraschnellen EtherCAT-Kommunikationsstandard. Dadurch lassen sich umfangreiche Mess- wie auch interne Gerätedaten direkt von der Steuerung verarbeiten, ein Fernzugriff auf die Stromversorgung realisieren sowie der DC-Ausgangsbereich (für das Anlagenmonitoring) bzw. der AC-Eingangsbereich (für das Netzmonitoring) überwachen.
Für das Anlagenmonitoring werden wichtige Betriebskenngrößen wie Ausgangsstrom und -spannung in Echtzeit übertragen und kontinuierlich aktualisiert. Dies ermöglicht einen transparenten Einblick in die Anlage und darauf aufbauend eine automatisierte Erkennung, ob nachträglich noch zusätzliche Verbraucher ergänzt wurden. Zudem lassen sich Spannungs-, Strom- und Temperaturdaten zum Monitoring hinzufügen, um beispielsweise die Wärmeentwicklung im Gerät zu überwachen, sowie grundlegende Anlagendaten wie die Anzahl der Einschaltvorgänge oder Betriebsstunden sammeln. Beim 1-phasigen Netzmonitoring werden anhand der Eingangsspannungswerte Schwankungen wie z. B. Unter- und Überspannungen erfasst. Eine Besonderheit stellt dabei das Erkennen von Eingangstransienten, also von hohen, energiereichen Spannungsspitzen im Netz dar.
Fehlermeldungen, Warnungen und Statusinformationen stehen per EtherCAT ebenfalls direkt in der Steuerung zur Verfügung, sodass sich der Betriebszustand der Anlage optimal analysieren und ein etwaiger Fehler frühzeitig erkennen lässt. Durch in der Steuerung einstellbare Warnschwellen beispielsweise für Überstrom können die Meldebedingungen applikationsspezifisch festgelegt und die Stromversorgungen an die individuellen Gegebenheiten angepasst werden. Der Fernzugriff über EtherCAT ermöglicht es außerdem, Anlagenteile bei einem Maschinenstillstand oder im Fehlerfall gezielt abzuschalten.
Im 24-V-DC-Bereich sind die 1-phasigen Netzgeräte sowohl als 10-A- wie auch als 20-A-Variante mit einer Ausgangsleistung von 240 bzw. 480 W verfügbar. Für den 48-V-Bereich ist eine 10-A-Variante mit 480 W verfügbar. Der hohe Wirkungsgrad von über 96 % wird durch das optimierte Layout der Elektronik erreicht. Die Stromversorgungen bieten neben einer Einschaltstrombegrenzung und einer aktiven Oberwellenkorrektur (PFC) eingangsseitig einen für den weltweiten Einsatz geeigneten Weitbereichseingang.
Weitere Informationen zu diesem Video

PS2000 mit EtherCAT
1-phasige Hutschienen-Netzteile mit EtherCAT-Interface zur Realisierung eines Netz- und Anlagenmonitorings.

PS2001-2410-1001 | Stromversorgung PS2000; mit EtherCAT, Ausgang: 24 V DC, 10 A; Eingang: AC 100…240 V/DC 110…150 V, 1-phasig
Die Stromversorgung PS2001-2410-1001 ist eine 1-phasige, 24-V-DC-Stromversorgung mit einer integrierten EtherCAT-Kommunikationsebene, einem Ausgangsstrom von 10 A und einer Ausgangsleistung von 240 W. Eingangsseitig besitzt das Gerät einen Weitbereichseingang, eine aktive Oberwellenkorrektur (PFC) und eine Einschaltstrombegrenzung. Der Ausgang arbeitet nach der UI-Kennlinie und schaltet im Überlast-/Kurzschlussfall in den sicheren Hiccup-Modus.

PS2001-2420-1001 | Stromversorgung PS2000; mit EtherCAT, Ausgang: 24 V DC, 20 A; Eingang: AC 100…240 V/DC 110…150 V, 1-phasig
Die Stromversorgung PS2001-2420-1001 ist eine 1-phasige, 24-V-DC-Stromversorgung mit einer integrierten EtherCAT-Kommunikationsebene, einem Ausgangsstrom von 20 A und einer Ausgangsleistung von 480 W. Eingangsseitig besitzt das Gerät einen Weitbereichseingang, eine aktive Oberwellenkorrektur (PFC) und eine Einschaltstrombegrenzung. Der Ausgang arbeitet nach der UI-Kennlinie und schaltet im Überlast-/Kurzschlussfall in den sicheren Hiccup-Modus.

PS2001-4810-1001 | Stromversorgung PS2000; mit EtherCAT, Ausgang: 48 V DC, 10 A; Eingang: AC 100…240 V/DC 110…150 V, 1-phasig
Die Stromversorgung PS2001-4810-1001 ist eine 1-phasige, 48-V-DC-Stromversorgung mit einer integrierten EtherCAT-Kommunikationsebene, einem Ausgangsstrom von 10 A und einer Ausgangsleistung von 480 W. Eingangsseitig besitzt das Gerät einen Weitbereichseingang, eine aktive Oberwellenkorrektur (PFC) und eine Einschaltstrombegrenzung. Der Ausgang arbeitet nach der UI-Kennlinie und schaltet im Überlast-/Kurzschlussfall in den sicheren Hiccup-Modus.